สายพานโมดูลาร์แบบฟลัชกริด เกรดอาหาร 2400 พิทช์ 25.4

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สายพานโมดูลาร์แบบฟลัชกริด พิทช์ 25.4 มม. มีโปรไฟล์บางและพื้นที่เปิดโล่ง 42%
· ตัวเลือกวัสดุ POM และ PP รองรับช่วงอุณหภูมิและโหลดไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการใช้งานในงานอบ การแปรรูปขนมขบเคี้ยว และการลำเลียงอาหารน้ำหนักเบา
สายพานลำเลียงแบบตะแกรง 2400 flush grid เป็นโซลูชันสายพานลำเลียงแบบโมดูลาร์ที่คุ้มค่า มาพร้อมพิทช์ 25.4 มม. ออกแบบด้วยโปรไฟล์บาง พื้นที่เปิดปานกลาง และประสิทธิภาพการเลี้ยวที่มั่นคง
พื้นที่เปิดโล่ง 42% ของสายพานช่วยให้การระบายน้ำ ระบบระบายอากาศ และการระบายความร้อนมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการอบขนม การแปรรูปขนมขบเคี้ยว และการลำเลียงอาหารน้ำหนักเบาอื่น ๆ
ด้วยการทำงานที่ราบรื่น ประสิทธิภาพด้านสุขอนามัย และการจัดการวัตถุได้อย่างน่าเชื่อถือ จึงมอบคุณค่าที่ใช้งานได้จริงสำหรับระบบจักรกลอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่

W 18.5 | 13 6.5 พิทช์=25.4 |
| Drawing ระบุขนาดมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สำหรับวิธีการประกอบมิติ W โปรดดูที่ตารางสเปค ความเผื่อของความกว้าง W คือ +/ - 3 |
ชนิด | วัสดุหลัก | เกรดอาหารหรือไม่ | อัตราส่วนพื้นที่เปิด | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง ที่แนะนำ | โหลดไฟฟ้าสูงสุด N/M | รัศมีความโค้งต่ำสุดด้านหลัง | วัสดุขาพิน | เฟืองโซ่ Type 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-MB2400FL | PM (โพลิออกซิเมทิลีน POM) | สอดคล้องกับเกรดอาหารของ FDA※ | 42% | -40°C ถึง 100°C | 17,300 | R65 | โพลีโพรพีลีน PP | คลิกที่นี่ |
| PP (โพลีโพรพีลีน PP) | 0°C ถึง 90°C | 11,200 | ||||||
| *การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของ FDA: เป็นไปตามมาตรฐาน 21 CFR 177.2470 | ||||||||
![]() | ชนิด | - | ผลิตภัณฑ์ | ประเภท | - | วัสดุ + สี | - | วัสดุขาพิน | - | ความกว้าง | - | ความยาว | |
| EA | — | MB | 2400FL | — | PMWH | — | PP | — | W250 | — | L2000 | ||
ความยาว L | วิธีการต่อความกว้าง | น้ำหนัก (g/M) | ||||||||
ชนิด | ผลิตภัณฑ์ | ประเภท | วัสดุ | สี | วัสดุขาพิน | ความกว้าง W | หน่วยที่ระบุ: 1000 มม. | POM | PP | |
| EA | MB : สายพานโมดูลาร์ | 2400FL | PM (POM) PP (PP) | BL (สีน้ำเงิน) WH (สีขาว) | PP | 250 | 1,000 ถึง 99,000 | 120+130 | 2,110 | 1,368 |
| 300 | 120+180 | 2,532 | 1,641 | |||||||
| 350 | 120+50+180 | 2,954 | 1,915 | |||||||
| 400 | 120+100+180 | 3,376 | 2,188 | |||||||
| 450 | 120+150+180 | 3,798 | 2,462 | |||||||
| หมายเหตุ 1: ความยาวผลิตภัณฑ์จริง (จำนวนชิ้น) จะเป็นจำนวนเท่าของพิทช์ที่เป็นจำนวนเต็ม เศษที่เหลือจะถูกปัดขึ้นหรือลง ตัวอย่างที่ 1: สำหรับความยาวที่สั่งซื้อ 2000 มม. และระยะพิทช์ 25.4 มม. จำนวนชิ้นจริงคือ 2000/25.4≈79 ชิ้น และความยาวจริงคือ 2006.6 มม. ตัวอย่างที่ 2: สำหรับความยาวที่สั่งซื้อ 3000 มม. และระยะพิทช์ 25.4 มม. จำนวนชิ้นจริงคือ 3000/25.4≈118 ชิ้น และความยาวจริงคือ 2997.2 มม. หมายเหตุ 2: ความกว้าง W เกิดจากการนำชิ้นส่วนหลายชิ้นมาต่อกัน ตัวอย่างเช่น W350 ประกอบจากชิ้นส่วนสามชิ้น: 120 มม.+50 มม.+180 มม. หมายเหตุ 3: โปรดตรวจสอบลิงก์สำหรับรุ่นเฟืองโซ่ที่รองรับการใช้งาน <คลิกที่นี่> | ||||||||||
ชนิด
วัสดุหลัก
วัสดุขาพิน
ความกว้าง
ความยาว