เฟืองโซ่พลาสติกสำหรับสายพานพลาสติก 2400

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เฟืองโซ่พลาสติกวิศวกรรมขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีด สำหรับสายพานพลาสติกซีรีส์ 2400 ที่มีพิทช์ 25.4 มม.
    · โพลิออกซิเมทิลีน (POM) สีขาว วัสดุโพลิเมอร์เกรดอาหาร รองรับการออกแบบสายพานลำเลียงที่ถูกสุขอนามัย
    [การใช้งาน]
    · ใช้ในตำแหน่งขับเคลื่อน กลับทิศทาง และปรับความตึงในสายพานลำเลียงแบบโมดูลาร์

    ภาพรวมของสินค้า
    เฟืองโซ่ 2400 เป็นส่วนประกอบขับเคลื่อนที่ทำจากพลาสติกซึ่งคุ้มค่า ออกแบบมาสำหรับระบบสายพานโมดูลาร์ 2400
    โครงสร้างชิ้นเดียวที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรสำหรับงานละเอียดช่วยให้สายพานขบกับเฟืองได้อย่างแม่นยำ ส่งกำลังได้อย่างมั่นคง และทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม เพื่อความน่าเชื่อถือในการใช้งานระยะยาว
    เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นเฟืองขับ เฟืองตาม และเฟืองนำทางสายพานลำเลียง โดยใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบลำเลียงเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์อาหาร การขนส่งกล่องกระดาษ และการคัดแยกสินค้าในงานโลจิสติกส์ ให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิผลสำหรับสายพานลำเลียงแนวตรงในระบบจักรกลอัตโนมัติสมัยใหม่
     
    งานฉีดขึ้นรูป
     
    ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
    Drawing ระบุขนาด
    งานฉีดขึ้นรูป
     d  D
    14 25
    ผลิตภัณฑ์ในภาพมีฟัน 20 ซี่ 
    ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
    สเปคของวัสดุ

    วัสดุ: โพลิออกซิเมทิลีน (POM) / MC ไนล่อน
    สี: ขาว / เหลืองอ่อน
    วิธีการผลิต: งานฉีดขึ้นรูป / ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    ชนิด    -     การใช้งาน + วิธีการประมวลผล    -     ประเภท    -     จำนวน ซี่, แถว, ชุด    -     รูปทรงรู + เส้นผ่านศูนย์กลาง
    EA- MBMD- 2400- 16T- S40
     
    รหัสสินค้าขนาดรูกุญแจD
    (มม.)
    น้ำหนัก
    (กรัม)
    วัสดุสี
    ชนิดการใช้งานวิธีการประมวลผลประเภทจำนวน ซี่, แถว, ชุดรูปทรงรูเส้นผ่านศูนย์กลางรู d (มม.)
    EAMB : เฟืองโซ่สำหรับสายพานโมดูลาร์MD (งานฉีดขึ้นรูป)240016T (16 ฟัน)S (รูสี่เหลี่ยม)40/129.5400POMสีขาว
    20T (20 ฟัน)/163
    MA (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร)9T (9 ฟัน)S (รูสี่เหลี่ยม)25/74300MC ไนล่อนสีเหลืองอ่อน
    30/
    R (รูกลม)258*4
    308*4
    12T (12 ฟัน)S (รูสี่เหลี่ยม)38.1/100450
    40/
    R (รูกลม)258*4
    308*4
    3510*6
    4012*8
    16T (16 ฟัน)S (รูสี่เหลี่ยม)38.1/130600
    40/
    R (รูกลม)258*4
    308*4
    3510*6
    4012*8
    20T (20 ฟัน)S (รูสี่เหลี่ยม)38.1/163700
    40/
    R (รูกลม)258*4
    308*4
    3510*6
    4012*8
    *พิกัดความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา: ±0.05 mm
    ตัวอย่างการใช้งาน

    1. การจัดแนวเฟืองโซ่
    ต้องจัดแนวเฟืองโซ่ให้ตรงกันอย่างแม่นยำเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
    · แนวอ้างอิงในการจัดแนว: จัดแนวเฟืองโซ่ให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันตามแนวเพลา
    · เฟืองโซ่ที่มีจำนวนฟันเป็นเลขคี่: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูสำหรับการวางตำแหน่งตรงกันพอดีทั้งสองด้านของเพลา


    · เพลาแบบเหลี่ยม (จำนวนฟันเฉพาะ): เมื่อติดตั้งเฟืองโซ่ที่มีจำนวนฟันหารด้วย 4 แล้วได้จำนวนคี่ ให้ตรวจสอบว่ารูสลักอยู่ตรงกันที่ด้านเดียวกันของเพลา

     

    2. การวางตำแหน่งเฟืองโซ่บนเพลา
    ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้เพื่อให้สายพานขยายตัวได้โดยไม่เลื่อนออกด้านข้าง
    · จุดล็อคจุดเดียว: ล็อคเฟืองโซ่เพียงตัวเดียวให้อยู่กับที่บนเพลาขับและเพลาตามแต่ละเพลา เพื่อให้สายพานวิ่งตรงโดยไม่เบี่ยงไปด้านข้าง


    · เฟืองโซ่ที่ล็อค:
      - จัดตำแหน่งเฟืองโซ่ที่ล็อคให้อยู่ในตำแหน่งสัมพัทธ์เดียวกันบนเพลาแต่ละอัน
      - เฟืองโซ่ที่ไม่ได้ล็อค (เคลื่อนที่ได้) ต้องเลื่อนไปตามเพลาได้อย่างอิสระ เพื่อรองรับการขยายตัวและหดตัวของสายพานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือโหลดไฟฟ้า
      - การติดตั้งเฟืองโซ่สองตัว: หากแต่ละเพลามีเฟืองโซ่เพียงสองตัว ให้ล็อคเฉพาะเฟืองโซ่ด้านขับ (ด้านบนในแผนภาพ)
      - สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับออฟเซ็ทของเฟืองโซ่ตรงกลางและระยะห่างสูงสุดระหว่างเฟืองโซ่ โปรดดูแผนภาพด้านล่าง