สายพานไทม์มิ่งลำเลียง ชนิดรางคู่ ขับด้านหัว พูลเล่ย์ขนาด 70 มม.

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ขนาดโครงสร้างภายในของโมเดล CAD ใช้สำหรับอ้างอิงโครงสร้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับสินค้าจริง
- เปลี่ยนรหัสน๊อตตัวเมียการปรับแต่งเพิ่มเติมจาก Q เป็น ANQ
- ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับมอเตอร์ [J] JSCC-jingyan ได้ถูกขยายออกไป สำหรับระยะเวลาการจัดส่งที่สั้น แนะนำให้เลือกมอเตอร์ [G] GPG-taibang
- มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ได้แก่ (1) การเดินสายมอเตอร์ (2) รายการสเปคสายพานแบน (3) การปรับตั้งค่าความเบี่ยงเบน (4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง คลิก ที่นี่
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สายพานไทม์มิ่งแบบรางคู่พร้อมหัวขับและพูลเล่ย์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม.
· ตัวเครื่องโปรไฟล์อลูมิเนียมรองรับโครงสร้างสายพานลำเลียงน้ำหนักเบา
· ระยะห่างกึ่งกลางสายพานสามารถเลือกได้ทีละ 10 มม. และพิทช์พูลเล่ย์สามารถเลือกได้ทีละ 5 มม.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการลำเลียงตัวยึดและพาเลทที่ต้องการการวางตำแหน่ง
ภาพรวมสินค้า
สายพานลำเลียงที่ประหยัดต้นทุนด้วยการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม รองรับการผลิตในท้องถิ่นได้ มีรุ่นให้เลือกหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบของลูกค้าในแต่ละสถานการณ์การใช้งาน มอบตัวเลือกที่ดีกว่า
E-CVGTC: สำหรับโหลดปานกลางและโหลดหนัก ใช้สายพานฟันเฟืองแบบสองแถวหน้ากว้างแคบ เหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นงานจับยึดและพาเลท รองรับการลำเลียงที่ต้องการตำแหน่งที่แม่นยำ
E-CVGTC: สำหรับโหลดปานกลางและโหลดหนัก ใช้สายพานฟันเฟืองแบบสองแถวหน้ากว้างแคบ เหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นงานจับยึดและพาเลท รองรับการลำเลียงที่ต้องการตำแหน่งที่แม่นยำ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ 1: ตัวเครื่องสายพานลำเลียงใช้โครงอลูมิเนียม ทำให้ได้ดีไซน์ที่น้ำหนักเบาโดยรวม
คุณสมบัติที่ 2: สายพานเส้นรูปฟันแบบสองแถวขนาดแคบ เหมาะสำหรับการลำเลียงผลิตภัณฑ์ประเภทฟิกซ์เจอร์และพาเลท รองรับการลำเลียงที่ต้องการความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง
คุณสมบัติที่ 3: สามารถกำหนดระยะห่างกึ่งกลางของสายพานไทม์มิ่งได้เป็นหน่วย 10 มม. และสามารถกำหนดระยะพิทช์ของพูลเล่ย์ได้เป็นหน่วย 5 มม.
คุณสมบัติที่ 2: สายพานเส้นรูปฟันแบบสองแถวขนาดแคบ เหมาะสำหรับการลำเลียงผลิตภัณฑ์ประเภทฟิกซ์เจอร์และพาเลท รองรับการลำเลียงที่ต้องการความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง
คุณสมบัติที่ 3: สามารถกำหนดระยะห่างกึ่งกลางของสายพานไทม์มิ่งได้เป็นหน่วย 10 มม. และสามารถกำหนดระยะพิทช์ของพูลเล่ย์ได้เป็นหน่วย 5 มม.
ภาพรวม สเปค
■ ตารางวัสดุ
■ ตารางแสดงความกว้างสายพานแบน - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ที่สอดคล้องกัน
| Part name | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
| โครง | อลูมิเนียม | ชุบอโนไดซ์ |
| ฝาครอบมอเตอร์ | อลูมิเนียม | เคลือบสีอบ |
| ตัวยึดพูลเล่ย์ | อลูมิเนียม | เคลือบสีอบ |
■ ตารางแสดงความกว้างสายพานแบน - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ที่สอดคล้องกัน
| รุ่น | ความกว้างสายพาน B | ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L | ||
| L500 ถึง 1,000 | L1005 ถึง 2,000 | L2005 ถึง 3,000 | ||
| E-CVGTC | 150 ถึง 300 | ● | ● | ● |
| 310 ถึง 400 | ● | ● | ● | |
| 410 ถึง 500 | ● | ● | ● | |
| 510 ถึง 600 | ● | ● | ● | |
อุตสาหกรรมการใช้งาน
| การผลิตอุปกรณ์ | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อาหาร | อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | โรบอท | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อควรระวัง
(1) เมื่อติดตั้งกับอุปกรณ์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเรียบของโปรไฟล์อลูมิเนียมยังคงอยู่
(2) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงสายพานลำเลียงด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน
(3) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแต่ละแห่งแตกต่างกัน สายพานลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาด้วย
(4) ในการใช้งาน เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างของรุ่นและปริมาณการเปลี่ยนรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกใช้รุ่นที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
(5) แม้ในขณะที่มอเตอร์ทำงานในสภาพปกติ อุณหภูมิพื้นผิวของมอเตอร์อาจสูงเกิน 70°C ได้ในบางครั้ง โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวกหรือไหม้
(6) หากใช้งานในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปรากฏการณ์เช่น สายพานวิ่งเบี้ยว สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานดังกล่าว (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)

(2) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงสายพานลำเลียงด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน
(3) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแต่ละแห่งแตกต่างกัน สายพานลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาด้วย
(4) ในการใช้งาน เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างของรุ่นและปริมาณการเปลี่ยนรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกใช้รุ่นที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
(5) แม้ในขณะที่มอเตอร์ทำงานในสภาพปกติ อุณหภูมิพื้นผิวของมอเตอร์อาจสูงเกิน 70°C ได้ในบางครั้ง โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวกหรือไหม้
(6) หากใช้งานในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปรากฏการณ์เช่น สายพานวิ่งเบี้ยว สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานดังกล่าว (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก
ที่นี่
ที่นี่ สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| สายพานลำเลียงรุ่นประหยัดแบบระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งสองแถว ขับเคลื่อนด้วยหัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 70 มม. พร้อมมอเตอร์ในตัว | ระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งแบบประหยัด ชนิดสองแถว ขับเคลื่อนด้วยหัว เส้นผ่านศูนย์กลางไทม์มิ่งพูลเล่ย์ 50 มม. | สายพานลำเลียงรุ่นประหยัดแบบสายพานแบน ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ในตัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 70 มม. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGTE | รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGTB | รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVSMA |
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว