สายพานไทม์มิ่งลำเลียง ชนิดรางคู่ มอเตอร์แบบฝัง หัวขับ เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 70 มม.

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ขนาดโครงสร้างภายในของโมเดล CAD ใช้สำหรับอ้างอิงโครงสร้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับสินค้าจริง
  • เปลี่ยนรหัสน๊อตตัวเมียการปรับแต่งเพิ่มเติมจาก Q เป็น ANQ
  • ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับมอเตอร์ [J] JSCC-jingyan ได้ถูกขยายออกไป สำหรับระยะเวลาการจัดส่งที่สั้น แนะนำให้เลือกมอเตอร์ [G] GPG-taibang
  • มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ได้แก่ (1) การเดินสายมอเตอร์ (2) รายการสเปคสายพานแบน (3) การปรับตั้งค่าความเบี่ยงเบน (4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง คลิก ที่นี่
  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายพานลำเลียงไทม์มิ่งแบบสองรางพร้อมมอเตอร์แบบฝัง และพูลเล่ย์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม.
· ตัวเครื่องโปรไฟล์อลูมิเนียมรองรับโครงสร้างสายพานลำเลียงน้ำหนักเบา
· ระยะห่างกึ่งกลางสายพานกำหนดเป็นหน่วย 10 มม. และระยะห่างกึ่งกลางพูลเล่ย์กำหนดเป็นหน่วย 5 มม.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการลำเลียงตัวยึดและผลิตภัณฑ์บนพาเลทที่ต้องการการวางตำแหน่ง

ภาพรวมสินค้า
สายพานลำเลียงที่ประหยัดต้นทุนด้วยการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม รองรับการผลิตในท้องถิ่นได้ มีรุ่นให้เลือกหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบของลูกค้าในแต่ละสถานการณ์การใช้งาน มอบตัวเลือกที่ดีกว่า
E-CVGTE: สำหรับโหลดปานกลางและโหลดหนัก ใช้สายพานเส้นรูปฟันแคบสองแถว พร้อมมอเตอร์ในตัวเพื่อลดการใช้พื้นที่ เหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นงานจับยึดและผลิตภัณฑ์แพ้ด
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ 1: ช่วยให้ขั้นตอนการเปลี่ยนสายพานง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุง
คุณสมบัติที่ 2: ตัวเครื่องสายพานลำเลียงใช้โพรไฟล์อะลูมิเนียม ทำให้ได้การออกแบบที่มีน้ำหนักเบาโดยรวม
คุณสมบัติที่ 3: ระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งแบบแถวคู่ขนาดแคบ เหมาะสำหรับการลำเลียงผลิตภัณฑ์ประเภทฟิกซ์เจอร์และพาเลท รองรับการลำเลียงที่ต้องการตำแหน่งที่แม่นยำ
คุณสมบัติ 4: สามารถระบุระยะห่างกึ่งกลางของสายพานไทม์มิ่งได้เป็นหน่วย 10 มม. และสามารถระบุระยะพิทช์ของพูลเล่ย์ได้เป็นหน่วย 5 มม.
ภาพรวม สเปค
· ตารางวัสดุ
Part nameวัสดุกระบวนการเตรียมผิว
โครงอลูมิเนียมชุบอโนไดซ์
ฝาครอบมอเตอร์อลูมิเนียมเคลือบสีอบ
ตัวยึดพูลเล่ย์อลูมิเนียมเคลือบสีอบ

· ตารางแสดงความกว้างสายพานแบน - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ที่ใช้เชื่อมต่อกันได้
รุ่นความกว้างสายพาน
B
ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L
L500 ถึง 1,000L1005 ถึง 2,000L2005 ถึง 3,000
E-CVGTE200 ถึง 300· · ·
310 ถึง 400· · ·
410 ถึง 500· · ·
510 ถึง 600· · ·
เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก ที่นี่    

(1) วิธีเดินสายไฟมอเตอร์
 
(2) รายการสเปคสายพานแบน 
(3) วิธีการปรับแต่งการเยื้องศูนย์ 
(4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง 
อุตสาหกรรมการใช้งาน
การผลิตอุปกรณ์ เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ลิเธียม
เครื่องลำเลียงชนิดสายพาน‎ของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำ ชิป IC อุปกรณ์ลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม
อาหาร อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า โรบอท
สายพานลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตอาหาร สายพานลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า สายพานลำเลียงของ MISUMI ทำงานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
สายพานลำเลียงรุ่นประหยัด ระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งสองแถว ขับเคลื่อนด้วยหัว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 50 มม. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ในตัว
 สายพานลำเลียงรุ่นประหยัด ระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งสองแถว ขับเคลื่อนด้วยหัว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 70 มม. รุ่นกำลังสูง
 สายพานลำเลียงรุ่นประหยัดแบบสายพานแบน ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ในตัว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 70 มม.
สายพานลำเลียงขับเคลื่อนตรงกลางของ MISUMI สายพานลำเลียงของ MISUMI พร้อมระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งสองแถว อลูมิเนียมโปรไฟล์สำหรับสายพานลำเลียงของ MISUMI
รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGTD รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGTC รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVSMA
ข้อควรระวัง
(1) เมื่อติดตั้งกับอุปกรณ์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเรียบของโปรไฟล์อลูมิเนียมยังคงอยู่
(2) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงสายพานลำเลียงด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน
(3) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแต่ละแห่งแตกต่างกัน สายพานลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาด้วย
(4) ในการใช้งาน เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างของรุ่นและปริมาณการเปลี่ยนรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกใช้รุ่นที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
(5) แม้ในขณะที่มอเตอร์ทำงานในสภาพปกติ อุณหภูมิพื้นผิวของมอเตอร์อาจสูงเกิน 70°C ได้ในบางครั้ง โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวกหรือไหม้
(6) หากใช้งานในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปรากฏการณ์เช่น สายพานวิ่งเบี้ยว สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานดังกล่าว (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)
สายพานลำเลียงของ MISUMI ทิศทางการลำเลียงมาตรฐาน