สายพานแบน แบบมอเตอร์ฝังใน พูลเล่ย์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม.

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ขนาดโครงสร้างภายในของโมเดล CAD ใช้สำหรับอ้างอิงโครงสร้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับสินค้าจริง
  • เปลี่ยนรหัสน๊อตตัวเมียการปรับแต่งเพิ่มเติมจาก Q เป็น ANQ
  • ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับมอเตอร์ [J] JSCC-jingyan ได้ถูกขยายออกไป สำหรับระยะเวลาการจัดส่งที่สั้น แนะนำให้เลือกมอเตอร์ [G] GPG-taibang
  • มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ได้แก่ (1) การเดินสายมอเตอร์ (2) รายการสเปคสายพานแบน (3) การปรับตั้งค่าความเบี่ยงเบน (4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง คลิก ที่นี่
  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การจัดวางมอเตอร์แบบฝังช่วยลดความสูงของสายพานลำเลียงสำหรับสถานที่ที่มีพื้นที่ติดตั้งจำกัด
· ตัวเครื่องโปรไฟล์อลูมิเนียมรองรับโครงสร้างสายพานลำเลียงน้ำหนักเบา
· ลูกกลิ้งที่มีพื้นผิวโค้งช่วยป้องกันสายพานแบนเบี่ยงเบน ยกเว้นในกรณีที่รุนแรงมาก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการผลิตอุปกรณ์, สารกึ่งตัวนำ, แบตเตอรี่ลิเธียม, อาหาร, อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานหุ่นยนต์

ภาพรวมสินค้า
สายพานลำเลียงที่ประหยัดต้นทุนด้วยการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม รองรับการผลิตในท้องถิ่นได้ มีรุ่นให้เลือกหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบของลูกค้าในแต่ละสถานการณ์การใช้งาน มอบตัวเลือกที่ดีกว่า
E-CVSMA: สายพานแบนที่มีมอเตอร์ขับในตัว โดยมอเตอร์จะถูกติดตั้งอยู่ระหว่างโครงโปรไฟล์ ช่วยลดความสูงโดยรวมของสายพานลำเลียงได้อย่างมาก เหมาะสำหรับการออกแบบในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ใช้งาน
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ 1: ตัวเครื่องสายพานลำเลียงใช้โครงอลูมิเนียม ทำให้ได้ดีไซน์ที่น้ำหนักเบาโดยรวม
คุณสมบัติที่ 2: ลดความสูงโดยรวมของสายพานลำเลียงได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่
คุณสมบัติที่ 3: มีสเปคสายพานแบนให้เลือกหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการทำงานที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ 4: ใช้ลูกกลิ้งผิวโค้งเพื่อป้องกันปัญหาสายพานแบนเบี่ยงเบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ยกเว้นในกรณีที่รุนแรงเป็นพิเศษ)
ภาพรวม สเปค
■ ตารางวัสดุ
Part nameวัสดุกระบวนการเตรียมผิว
โครงอลูมิเนียมอิเล็กโตรโฟรีซิส
ฝาครอบมอเตอร์อลูมิเนียมเคลือบสีอบ
ตัวยึดพูลเล่ย์อลูมิเนียมเคลือบสีอบ

■ ตารางแสดงความกว้างสายพานแบน - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ที่สอดคล้องกัน
รุ่นความกว้างสายพาน
B
ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L
L415 ถึง 500L505 ถึง 600L605 ถึง 800L805 ถึง 900L905 ถึง 1,000L1005 ถึง 2,000
E-CVSMA60● ● ● ● ● ●
100—● ● ● ● ●
150—● ● ● ● ●
Drawing ระบุขนาด
E-CVSMA
มอเตอร์สเปค: 6W
ขนาดใน Drawing ระบุขนาดนี้เป็นของสายพานสเปค H9 (ความหนา 0.9 มม.) โปรดทราบว่าความหนาของสายพานจะแตกต่างกันไปตามสเปคของสายพาน
 โปรดดูรายการสเปคสายพานแบน คลิก ที่นี่
เมื่อ L ≤ 700 จะไม่มีการคว้านรูเทเปอร์ที่ตำแหน่ง F และมีการติดตั้งน็อตด้านเดียวจำนวน 4 ตัวไว้ล่วงหน้าในร่องโปรไฟล์อะลูมิเนียม
 เมื่อ L > 700 จะมีการเว้นรูการคว้านรูเทเปอร์สำหรับใส่น๊อตตัวเมียไว้ที่ตำแหน่ง F โดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติม
เมื่อเลือกมอเตอร์ควบคุมความเร็ว ตัวควบคุมปริมาณลมจะถูกจัดให้เป็นอุปกรณ์เสริม โดยไม่ได้ติดตั้งมากับตัวเครื่องหลัก และไม่รวมเหล็กฉากสำหรับยึด
 หากต้องการเหล็กฉากสำหรับตัวควบคุมปริมาณลม โปรดใช้การปรับแต่งเพิ่มเติม (SCB)
มุมมองขยายของหน้าตัดขนาด (สมมาตรซ้ายและขวา)
MISUMI สายพานลำเลียง ผู้ผลิต อลูมิเนียมโปรไฟล์ หน้าตัด อลูมิเนียมเฟรม

ตารางการจัดสรรน็อตมาตรฐานสำหรับร่องโปรไฟล์: ค่า L (หน่วยระยะกึ่งกลาง: มม.) น็อตจะถูกจัดส่งพร้อมกับสายพานลำเลียงในฐานะอุปกรณ์เสริม และจะไม่แสดงในโมเดล CAD
L415 ถึง 999L1000 ถึง 1,499L1500 หรือมากกว่าตำแหน่งสเปคผลิตภัณฑ์ชนิดการกำหนดค่า
4PCS6PCS8PCSส่วน I (ซ้ายและขวา)M3 (หกเหลี่ยม)อุปกรณ์เสริม
4PCS6PCS8PCSส่วน J (ซ้ายและขวา)M6 (แบบเหลี่ยม)อุปกรณ์เสริม
■ ตารางรายละเอียดมิติ A (ชนิดควบคุมความเร็ว/อินเวอร์เตอร์มอเตอร์)
กำลังมอเตอร์มอเตอร์อัตราส่วนลดA
สเปคผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต
6Wชนิดควบคุมความเร็วGPG3 ถึง 18L118
25 ถึง 180L128.5
JSCC3 ถึง 18L118
25 ถึง 180L130
■ ตารางรายละเอียดมิติ (สเต็ปปิ้งมอเตอร์)
ชื่อรุ่นมอเตอร์A
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ Leadshine (โอเพนลูป)57CM23L76
57CM26L85
57CM31L88
■ ตารางรายละเอียดมิติ (เซอร์โวมอเตอร์)
เซอร์โวมอเตอร์ยี่ห้อA
เซอร์โวมอเตอร์ 400Wเซอร์โวมอเตอร์ LeadshineL90.1

■ ตารางรายละเอียดมิติ (ข้อต่อลดแบบดาวเคราะห์)
อัตราทด (x)สเปค มอเตอร์ รองรับA
3 5 10ติดตั้งพร้อม เซอร์โวมอเตอร์ 400WL77
3 5 10ติดตั้งพร้อม สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 57L77
เมื่อเลือกใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์หรือเซอร์โวมอเตอร์และติดตั้งตัวลดดาวเคราะห์ มิติ A ที่แสดงในแผนผังจะเป็นผลรวมของมิติ A ของมอเตอร์และมิติ A ของตัวลดดาวเคราะห์
ตารางข้อมูลจำเพาะ
กรุณาทำตามขั้นตอนการเลือก ถึง เลือกชนิดและพารามิเตอร์ แล้วดำเนินการสั่งซื้อ
ชนิด—B—L—การเลือกมอเตอร์—สเปคสายพาน—การเลือกผู้ผลิตมอเตอร์
     
กำลังเอาต์พุต—สเปคผลิตภัณฑ์—อัตราส่วนการลดหัวเกียร์
 
เมื่อไม่มีพูลเล่ย์
เมื่อไม่มีมอเตอร์หรือหัวเกียร์
E-CVSMA
E-CVSMA
E-CVSMA
-
-
-
100
100
100
-
-
-
1000
1000
1000
-
-
-
6
6
6
-
-
-
SCM
SCM
NM
-
-
-
25
30
NH
-
-
-
H9
J
H9
-
-
-
G
G
R

■ ตารางข้อมูลจำเพาะ
ชนิดชนิดคุณสมบัติเครื่องจักร
E-CVSMAการป้องกันการเบี่ยงเบนของลูกกลิ้งพื้นผิวโค้งการสัมผัสพื้นผิวสายพานแบนที่ดี ความแม่นยำของความเรียบสูง
 
■ ชนิดอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว/อินเวอร์เตอร์
ชนิดการเลือก BL
หน่วยที่กำหนด 5 มม.
การเลือกมอเตอร์สเปคสายพาน
(วัสดุโดยทั่วไปคือ PU)
มอเตอร์
แรงบิด (N⋅m)/อุปกรณ์แหล่งจ่าย (W)สเปค/วิธีการขับเคลื่อนอัตราส่วนการลดหัวเกียร์
E-CVSMA
(ชนิดลูกกลิ้งพื้นผิวโค้ง)
60
100
150
415 ถึง 20006
(อุปกรณ์แหล่งจ่าย W)
SCM
(ชนิดปรับความเร็ว 1 เฟส 220 V)
12.5 15 18 
25 30 36 50 60 75 
90 100 120 150 180
H9(ใช้งานทั่วไป · สีเขียว)
W9(ใช้งานทั่วไป · สีขาว)
U5(สำหรับเลื่อน · สีเขียว)
S5(สำหรับเลื่อน · สีขาว)
D9(ป้องกันไฟฟ้าสถิต · สีดำ)
F12(สำหรับลำเลียงอาหาร · สีขาว)
O9(สเปคทนน้ำมัน · สีเขียว)
Q10(สำหรับใช้งานบนพื้นที่ลาดเอียง · สีเขียว)
Y12(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีเหลือง)
V12(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีแดง)
J(ไม่มีสายพาน)
G(GPG - taiban มอเตอร์)

J(JSCC - jingyan มอเตอร์)
NM(ไม่มีมอเตอร์)NH(ไม่มีหัวเฟือง)R(ไม่มีมอเตอร์และหัวเฟือง)

■ ชนิดมีขั้นบันได
ชนิดการเลือก BL
หน่วยที่กำหนด 5 มม.
การเลือกมอเตอร์สเปคสายพาน
(วัสดุโดยทั่วไปคือ PU)
มอเตอร์
แรงบิด (N⋅m)/อุปกรณ์แหล่งจ่าย (W)สเปค/วิธีการขับเคลื่อนอัตราส่วนการลดหัวเกียร์
E-CVSMA57
(ชนิดลูกกลิ้งพื้นผิวโค้ง)
150505 ถึง 20002.3
2.6
3.1

(ชนิดสเต็ปเปอร์ 57 / แรงบิด N⋅m)
MC (ชนิดยูนิเวอร์ซัลแบบพัลส์)
IO (ชนิดอุปกรณ์ควบคุม IO)
EC (ต่อเชื่อมแบบบัส EtherCAT)
RS (ระบบสื่อสาร RS485)
3 5 10
ข้อควรระวัง: 3 ถึง 10 เป็นขั้วเดี่ยว
H9 (ใช้งานทั่วไป · สีเขียว)
W9 (ใช้งานทั่วไป · สีขาว)
G5 (แบบเลื่อน · สีเขียว)
S5 (แบบเลื่อน · สีขาว)
D9 (ป้องกันไฟฟ้าสถิต · สีดำ)
F12 (สำหรับลำเลียงอาหาร · สีขาว)
O9 (ชนิดทนน้ำมัน · สีเขียว)
Q10 (สำหรับใช้งานบนพื้นที่ลาดเอียง · สีเขียว)
Y12 (ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีเหลือง)
R12 (ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีแดง)
J (ไม่มีสายพาน)
LS (มอเตอร์ Leadshine)
NM (ไม่มีมอเตอร์และชุดขับมอเตอร์)NH(ไม่มีหัวเฟือง)R (ไม่มีมอเตอร์, ชุดขับมอเตอร์ และหัวเฟือง/เกียร์)
เมื่อใช้สเต็ปเปอร์ 57 ขั้น ไดรเวอร์รองรับแรงดันขาเข้า 24 V DC ถึง 48 V DC (ไม่รวมพาวเวอร์ซัพพลาย)

■ ชนิดเซอร์โว
ชนิดการเลือก BL
หน่วยที่กำหนด 5 มม.
การเลือกมอเตอร์สเปคสายพาน
(วัสดุโดยทั่วไปคือ PU)
มอเตอร์
แรงบิด (N⋅m)/อุปกรณ์แหล่งจ่าย (W)สเปค/วิธีการขับเคลื่อนอัตราส่วนการลดหัวเกียร์
E-CVSMA4
(ชนิดลูกกลิ้งพื้นผิวโค้ง)
150505 ถึง 2000400
(กำลังชนิดเซอร์โว W)
MC(ชนิดยูนิเวอร์ซัลแบบพัลส์)
EC(ต่อเชื่อมแบบบัส EtherCAT)
3 5 10
ข้อควรระวัง: 3 ถึง 10 เป็นขั้วเดี่ยว
H9 (ใช้งานทั่วไป · สีเขียว)
W9 (ใช้งานทั่วไป · สีขาว)
G5 (แบบเลื่อน · สีเขียว)
S5 (แบบเลื่อน · สีขาว)
D9 (ป้องกันไฟฟ้าสถิต · สีดำ)
F12 (สำหรับลำเลียงอาหาร · สีขาว)
O9 (ชนิดทนน้ำมัน · สีเขียว)
Q10 (สำหรับใช้งานบนพื้นที่ลาดเอียง · สีเขียว)
Y12 (ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีเหลือง)
R12 (ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีแดง)
J (ไม่มีสายพาน)
LS (มอเตอร์ Leadshine)
NM (ไม่มีมอเตอร์และชุดขับมอเตอร์)NH(ไม่มีหัวเฟือง)R (ไม่มีมอเตอร์, ชุดขับมอเตอร์ และหัวเฟือง/เกียร์)
เมื่อเลือกเซอร์โวมอเตอร์ มอเตอร์และไดรเวอร์จะมาพร้อมกับแรงดันไฟเลี้ยงมาตรฐานแบบเฟสเดียว 220 โวลต์ ในการใช้งานกับสายพานลำเลียง จะใช้ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ 3000 รอบต่อนาทีเป็นมาตรฐานในการคำนวณความเร็วเชิงเส้น ระหว่างการทำงาน สามารถปรับแต่งการควบคุมได้ผ่านการเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์โฮสต์

ความหนาของสายพานเป็นค่าความหนาโดยนามธรรม; ความหนาจริงจะเท่ากับหนึ่งในสิบของค่านี้ โดยมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (mm)
สำหรับสเปกทนน้ำมัน เฉพาะผิวหน้าส่งกำลังเท่านั้นที่ทนน้ำมัน หากน้ำมันสัมผัสกับด้านหลังของสายพาน อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
เมื่อเลือกโดยไม่มีมอเตอร์และไม่มีหัวเฟือง ระยะห่างรูติดตั้งมอเตอร์จะแตกต่างกันไปตามกำลังขับของมอเตอร์
เมื่อเลือกโดยไม่มีมอเตอร์และไม่มีหัวเฟือง/เกียร์ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่จะถูกจัดส่งเป็นชิ้นส่วน กรุณาประกอบโดยลูกค้าตามคู่มือขั้นตอนการประกอบที่แนบมาในชุดเดียวกัน
สำหรับสายพานอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น กรุณาดูภาพรวมของสเปคโดยคลิกที่ ที่นี่.
 
ตารางที่ 1: อัตราส่วนลดรอบของหัวความหน่วง & ความสามารถในการส่งกำลัง (การปรับความเร็ว/มอเตอร์อินเวอร์เตอร์)
■ ความสามารถในการส่ง
พิกัดน้ำหนักสายพานลำเลียง MISUMI
มอเตอร์ทดสอบ: JSCC (J) อัตราส่วนการส่งของไทม์มิ่งพูลเล่ย์ 1:1
ความกว้างสายพาน: B = 150 มม., ความหนา 0.9 มม. ระยะศูนย์กลางลูกกลิ้ง: L = 2000 มม.

■ ตารางความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการลดรอบของหัวความหน่วงกับความเร็ว
ประเภทอินเวอร์เตอร์ INV: ค่าอ้างอิงสำหรับความเร็วสายพานแบนเมื่อความเร็วรอบมอเตอร์อยู่ที่ 1300 รอบต่อนาที (50 Hz)
 *ค่าอ้างอิง
อัตราส่วนการลดหัวเกียร์
ความเร็วสายพานแบน (ม./นาที)
ประเภทปรับความเร็ว SCM
12.514.2 ถึง 23.7
1511.9 ถึง 19.8
189.9 ถึง 16.5
257.1 ถึง 11.9
305.9 ถึง 9.9
364.9 ถึง 8.2
503.6 ถึง 5.9
603.0 ถึง 4.9
752.4 ถึง 4.0
902.0 ถึง 3.3
1001.8 ถึง 3.0
1201.5 ถึง 2.5
1501.2 ถึง 2.0
1801.0 ถึง 1.6
อาจลดลงขึ้นอยู่กับสถานะของโหลดไฟฟ้า
ตารางที่ 2: ตารางความสัมพันธ์ระหว่างโหลดไฟฟ้าและความเร็วเชิงเส้น (สเต็ปปิ้งมอเตอร์)
 *ค่าอ้างอิง
ความเร็ว
(รอบต่อนาที)
อัตราส่วนการลดหัวเกียร์ความเร็วเชิงเส้นสูงสุดที่แนะนำ
(ม./นาที)
แรงดันไฟฟ้า 24 V DC (กระแสไฟฟ้า 5 A)
57CM2357CM2657CM31
โหลดไฟฟ้า (กก.)
50NH11//1
10022//0.5
200314.7235
58.88910
104.4101010
มอเตอร์ทดสอบ: leadshine (LS) อัตราทดไทม์มิ่งพูลเล่ย์ 1:1
ความกว้างสายพาน: B = 150 มม., ความหนา 0.9 มม. ระยะศูนย์กลางลูกกลิ้ง: L = 1000 มม.

ตารางที่ 3: ตารางเปรียบเทียบของโหลดไฟฟ้าและความเร็วเชิงเส้น (เซอร์โวมอเตอร์)
 *ค่าอ้างอิง
ความเร็ว
(รอบต่อนาที)
อัตราส่วนการลดหัวเกียร์ความเร็วเชิงเส้นสูงสุดที่แนะนำ
(ม./นาที)
แรงดันไฟฟ้า 220 V AC
400W
โหลดไฟฟ้า (กก.)
3000NH250.5
32510
52510
102510
มอเตอร์ทดสอบ: leadshine (LS) อัตราทดไทม์มิ่งพูลเล่ย์ 1:1
ความกว้างสายพาน: B = 150 มม., ความหนา 0.9 มม. ระยะศูนย์กลางลูกกลิ้ง: L = 1000 มม.

แผนภูมิแสดงความสามารถในการขนส่งภายใต้สภาวะในแนวนอน
ความสามารถในการขนส่งจะแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน
เมื่อเลือกมอเตอร์ปรับความเร็ว ความสามารถในการขนส่งจะไม่เพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วลดลง
เมื่อเลือกมอเตอร์ที่สามารถปรับความเร็วได้ ความสามารถในการขนส่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามยี่ห้อมอเตอร์
การปรับแต่งเพิ่มเติม
การปรับแต่งเพิ่มเติมชนิด—B—L—การเลือกมอเตอร์—สเปคสายพาน—การเลือกผู้ผลิตมอเตอร์—การปรับแต่งเพิ่มเติม
     
กำลังเอาต์พุต—สเปคผลิตภัณฑ์—อัตราส่วนการลดหัวเกียร์
 E-CVSMA—100—1000—6—SCM—25—H9—G—SCB
 
การปรับแต่งรหัสสเปค
เหล็กฉากสำหรับยึดตัวควบคุมปริมาณลม
การปรับเปลี่ยนขายึดตัวปรับแรงดันลมของสายพานลำเลียง MISUMI
SCBมาพร้อมกับเหล็กฉากสำหรับยึดตัวควบคุมปริมาณลม
รหัสสั่งซื้อ SCB
การลำเลียงย้อนกลับของสายพานลำเลียง
การปรับเปลี่ยนขายึดตัวปรับแรงดันลมของสายพานลำเลียง MISUMI
FXการลำเลียงย้อนกลับ.
รหัสการสั่งซื้อ FX
เพิ่มจำนวนน็อตในร่องโปรไฟล์
การปรับเปลี่ยนขายึดตัวปรับแรงดันลมของสายพานลำเลียง MISUMI
เลือกเฉพาะเมื่อจำนวนมาตรฐานไม่เพียงพอ (ดูข้อมูลดรออิ้งบอกขนาดสำหรับจำนวนมาตรฐานและสเปค)
ANQเพิ่มจำนวนน็อตในร่องโปรไฟล์
รหัสการสั่งซื้อ ANQ5
รหัสจำนวน (ชิ้น)ชนิดการกำหนดค่า
ANQ5 ถึง 10อุปกรณ์เสริม
อุตสาหกรรมการใช้งาน
การผลิตอุปกรณ์ เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ลิเธียม
เครื่องลำเลียงชนิดสายพาน‎ของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำ ชิป IC อุปกรณ์ลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม
อาหาร อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า โรบอท
สายพานลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตอาหาร สายพานลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า สายพานลำเลียงของ MISUMI ทำงานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์
ข้อควรระวัง
(1) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงสายพานลำเลียงด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพ
(2) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแตกต่างกัน ระบบลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาให้
(3) เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างและการเสียรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกแบบที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
(4) มอเตอร์มีให้เลือก 2 สเปคแรงดันไฟฟ้า คือ 1 เฟส 220 V และ 3 เฟส 220 V กรุณาเลือกแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคุณ
(5) การเบี่ยงเบนของสายพานเป็นปรากฏการณ์ปกติและไม่ถือว่าเป็นปัญหาด้านคุณภาพ การปรับแก้การเบี่ยงเบนเป็นส่วนหนึ่งของงานซ่อมบำรุงประจำวัน         
สำหรับวิธีการปรับแก้การเบี่ยงเบน กรุณาคลิก ที่นี่.
(6) ความเผื่อของการเบี่ยงเบน: ระยะห่างจากสายพานถึงทั้งสองด้านของลูกกลิ้งควรอยู่ที่ 5+/ - 3 มม. ระหว่างการทำงาน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสายพานจะอยู่ตรงกลางของโปรไฟล์อะลูมิเนียมตลอดเวลา
(7) หากทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปัญหาสายพานเบี่ยง สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในลักษณะนี้ (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)
สายพานลำเลียงของ MISUMI ทิศทางการลำเลียงมาตรฐาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก ที่นี่    

(1) วิธีเดินสายไฟมอเตอร์
 
(2) รายการสเปคสายพานแบน 
(3) วิธีการปรับแต่งการเยื้องศูนย์ 
(4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
สายพานลำเลียงรุ่นประหยัดแบบระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งสองแถว ขับเคลื่อนด้วยหัว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 70 มม. พร้อมมอเตอร์ในตัว
 สายพานลำเลียงรุ่นประหยัด สายพานแบน ขับเคลื่อนด้วยหัว
ขนาดพูลเล่ย์ 80 มม. รุ่นกำลังสูง
 สายพานลำเลียงรุ่นประหยัดแบบสายพานแบน ขับเคลื่อนด้วยหัว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 50 มม. แบบไฟแบ็คไลท์
สายพานลำเลียงขับเคลื่อนตรงกลางของ MISUMI สายพานลำเลียงของ MISUMI พร้อมระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งสองแถว อลูมิเนียมโปรไฟล์สำหรับสายพานลำเลียงของ MISUMI
รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGTE รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVSG รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVBTA
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
สายพานแบน แบบมอเตอร์ฝังใน พูลเล่ย์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม. | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย