สายพานแบนลำเลียง ขับด้านหัว ชนิดรับโหลดไฟฟ้าสูง เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 60 มม.

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ขนาดโครงสร้างภายในของโมเดล CAD ใช้สำหรับอ้างอิงโครงสร้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับสินค้าจริง
- เปลี่ยนรหัสน๊อตตัวเมียการปรับแต่งเพิ่มเติมจาก Q เป็น ANQ
- ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับมอเตอร์ [J] JSCC-jingyan ได้ถูกขยายออกไป สำหรับระยะเวลาการจัดส่งที่สั้น แนะนำให้เลือกมอเตอร์ [G] GPG-taibang
- มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ได้แก่ (1) การเดินสายมอเตอร์ (2) รายการสเปคสายพานแบน (3) การปรับตั้งค่าความเบี่ยงเบน (4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง คลิก ที่นี่
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สายพานแบนพร้อมไกด์บาร์ของสายพานลำเลียงรองรับโหลดไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 100 กก.
· ตัวเครื่องอลูมิเนียมโปรไฟล์ให้การออกแบบที่มีน้ำหนักเบา
· โปรไฟล์มาตรฐานยุโรป 3060 ช่วยให้สามารถจับคู่ฉากยึดโปรไฟล์สำหรับการประกอบไลน์ได้
[การใช้งาน]
· ใช้ในสายงานโลจิสติกส์และการใช้งานการผลิตอุปกรณ์
Drawing ระบุขนาด
E-CVSD/E-CVSE
ตารางการจัดสรรน๊อตตัวเมียมาตรฐานสำหรับร่องโปรไฟล์: ค่า L (หน่วยระยะกึ่งกลาง: มม.)
น็อตจะถูกจัดส่งพร้อมกับสายพานลำเลียงในฐานะอุปกรณ์เสริม และจะไม่แสดงในรุ่น CAD
สั่งน็อตจำนวน 1 = 1 แพ็ค (50 ชิ้น/แพ็ค)
■ ตารางรายละเอียดขนาด A (มอเตอร์ควบคุมความเร็ว/อินเวอร์เตอร์)
สเปคมอเตอร์: 90W*
ทิศทางลำเลียงมาตรฐาน

ทิศทางลำเลียงมาตรฐาน 
*ความแตกต่างของกำลังไฟจะมีผลเฉพาะขนาดของมอเตอร์เท่านั้น สำหรับขนาด A โปรดดูตารางด้านล่างนี้ ขนาดภายนอกของชิ้นส่วนอื่น ๆ ยังคงเหมือนเดิม
มุมมองขยายของหน้าตัดขนาด (สมมาตรซ้ายและขวา)


ตารางการจัดสรรน๊อตตัวเมียมาตรฐานสำหรับร่องโปรไฟล์: ค่า L (หน่วยระยะกึ่งกลาง: มม.)
| L550 ถึง 999 | L1000 ถึง 1,499 | L1500 หรือมากกว่า | สเปคผลิตภัณฑ์ | ชนิดการกำหนดค่า |
| 16PCS | 24PCS | 32PCS | M6 (รูปทรง T) / E-TNT8-30-6(50) | อุปกรณ์เสริม |
น็อตจะถูกจัดส่งพร้อมกับสายพานลำเลียงในฐานะอุปกรณ์เสริม และจะไม่แสดงในรุ่น CAD
สั่งน็อตจำนวน 1 = 1 แพ็ค (50 ชิ้น/แพ็ค)■ ตารางรายละเอียดขนาด A (มอเตอร์ควบคุมความเร็ว/อินเวอร์เตอร์)
| กำลังมอเตอร์ | มอเตอร์ | อัตราส่วนลด | A | |
| สเปคผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | |||
| 60W | ชนิดอินเวอร์เตอร์ | GPG | 3 ถึง 18 | L168 |
| 25 ถึง 180 | L186 | |||
| ชนิดควบคุมความเร็ว | 3 ถึง 18 | L179.5 | ||
| 25 ถึง 180 | L197.5 | |||
| ชนิดอินเวอร์เตอร์ | JSCC | 3 ถึง 18 | L171 | |
| 25 ถึง 180 | L191 | |||
| ชนิดควบคุมความเร็ว | 3 ถึง 18 | L182 | ||
| 25 ถึง 180 | L202 | |||
| 90W | ชนิดอินเวอร์เตอร์ | GPG | 3 ถึง 18 | L183 |
| 25 ถึง 180 | L201 | |||
| ชนิดควบคุมความเร็ว | 3 ถึง 18 | L194.5 | ||
| 25 ถึง 180 | L212.5 | |||
| ชนิดอินเวอร์เตอร์ | JSCC | 3 ถึง 18 | L186 | |
| 25 ถึง 180 | L206 | |||
| ชนิดควบคุมความเร็ว | 3 ถึง 18 | L197 | ||
| 25 ถึง 180 | L217 | |||
| 120W | ชนิดอินเวอร์เตอร์ | GPG | 3 ถึง 18 | L183 |
| 25 ถึง 180 | L201 | |||
| ชนิดควบคุมความเร็ว | 3 ถึง 18 | L194.5 | ||
| 25 ถึง 180 | L212.5 | |||
| ชนิดอินเวอร์เตอร์ | JSCC | 3 ถึง 18 | L196 | |
| 25 ถึง 180 | L216 | |||
| ชนิดควบคุมความเร็ว | 3 ถึง 18 | L207 | ||
| 25 ถึง 180 | L227 | |||
| 200W | ชนิดอินเวอร์เตอร์ | GPG | 3 ถึง 18 | L230 |
| 25 ถึง 180 | L230 | |||
| ชนิดควบคุมความเร็ว | 3 ถึง 18 | L240.5 | ||
| 25 ถึง 180 | L240.5 | |||
| ชนิดอินเวอร์เตอร์ | JSCC | 3 ถึง 18 | L219 | |
| 25 ถึง 180 | L243 | |||
| ชนิดควบคุมความเร็ว | 3 ถึง 18 | L231 | ||
| 25 ถึง 180 | L255 | |||
■ ตารางรายละเอียดมิติ A (สเต็ปปิ้งมอเตอร์)
■ ตารางรายละเอียดมิติ (เซอร์โวมอเตอร์)
■ รายละเอียดมิติ A (ข้อต่อลดดาวเคราะห์)
เมื่อเลือกใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์หรือเซอร์โวมอเตอร์และติดตั้งตัวลดดาวเคราะห์ มิติ A ที่แสดงในแผนผังจะเป็นผลรวมของมิติ A ของมอเตอร์และมิติ A ของตัวลดดาวเคราะห์
| ชื่อ | รุ่นมอเตอร์ | A |
| สเต็ปปิ้งมอเตอร์ Leadshine (โอเพนลูป) | 86CM45 | L80 |
| 86CM80 | L98 | |
| 86CM120 | L129 |
| เซอร์โวมอเตอร์ | สเปคมอเตอร์ที่รองรับ | A |
| เซอร์โวมอเตอร์ 750W | เซอร์โวมอเตอร์ Leadshine | L95.7 |
| อัตราทด (x) | สเปคมอเตอร์ที่รองรับ | A |
| 3 5 10 | ติดตั้งพร้อม เซอร์โวมอเตอร์ 750W | L110 |
| 15 20 25 30 | L130 | |
| 3 5 10 | ติดตั้งพร้อม สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 86 | L110 |
| 15 20 25 30 | L130 |
เมื่อเลือกใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์หรือเซอร์โวมอเตอร์และติดตั้งตัวลดดาวเคราะห์ มิติ A ที่แสดงในแผนผังจะเป็นผลรวมของมิติ A ของมอเตอร์และมิติ A ของตัวลดดาวเคราะห์ภาพรวม สเปค
■ ตารางวัสดุ
■ ตารางแสดงความกว้างสายพานแบน - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ที่สอดคล้องกัน
| ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
| โครง | อลูมิเนียม | ชุบอโนไดซ์ |
| ฝาครอบมอเตอร์ | อลูมิเนียม | การเคลือบผิวแบบพ่นและอบ |
| ตัวยึดพูลเล่ย์ | อลูมิเนียม | การเคลือบผิวแบบพ่นและอบ |
■ ตารางแสดงความกว้างสายพานแบน - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ที่สอดคล้องกัน
| รุ่น | ความกว้างสายพาน B | ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L | ||||
| L550 ถึง 600 | L605 ถึง 1500 | L1505 ถึง 2000 | L2005 ถึง 2500 | L2505 ถึง 3000 | ||
| E-CVSD E-CVSE | 80 ถึง 200 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 205 ถึง 300 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 305 ถึง 400 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 405 ถึง 500 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 505 ถึง 600 | — | — | ● | ● | ● | |
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
กรุณาทำตามขั้นตอนการเลือก
ถึง
เลือกชนิดและพารามิเตอร์ แล้วดำเนินการสั่งซื้อ
■ สเปค
■ ชนิดอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว/อินเวอร์เตอร์
เมื่อไม่มีหัวเฟือง และอัตราทดหัวเฟือง ≤ 10 ด้านขับจะใช้การส่งกำลังด้วยสายพานไทม์มิ่ง; เมื่ออัตราทดหัวเฟือง > 10 ด้านขับจะใช้การส่งกำลังด้วยโซ่
เมื่อเลือกมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ INV อินเวอร์เตอร์จะถูกจัดส่งมาพร้อมกันเป็นอุปกรณ์เสริม
■ ชนิดมีขั้นบันได
เมื่อใช้มอเตอร์ 86 stepper ที่มีแรงบิด 4.5 N⋅m ไดรเวอร์รองรับแรงดันขาเข้า 48 V DC (ไม่รวมพาวเวอร์ซัพพลาย)
เมื่อใช้มอเตอร์ 86 stepper ที่มีแรงบิด 8.0 N⋅m หรือ 12.0 N⋅m ไดรเวอร์รองรับแรงดันขาเข้า 24 V DC ถึง 70 V DC หรือ 48 V AC ถึง 70 V AC ซึ่งเป็นแรงดันไฟเลี้ยง 2 ประเภท (ไม่รวมพาวเวอร์ซัพพลาย)
ด้านขับใช้การส่งกำลังด้วยสายพานไทม์มิ่ง
■ ชนิดเซอร์โว
เมื่อเลือกเซอร์โวมอเตอร์ มอเตอร์และชุดขับจะถูกจัดเตรียมให้โดยอัตโนมัติพร้อมกับพาวเวอร์ซัพพลายแบบเฟสเดียว 220 โวลต์ ในการใช้งานสายพานลำเลียง จะใช้อัตราความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ 3000 รอบต่อนาทีเป็นมาตรฐานสำหรับการคำนวณความเร็วเชิงเส้น ระหว่างการใช้งาน สามารถปรับแต่งการควบคุมได้ผ่านการเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ฝั่งที่เคลื่อนที่ใช้การส่งกำลังที่สายพานไทม์มิ่ง
ความหนาของสายพานเป็นค่าความหนาโดยนามธรรม; ความหนาจริงจะเท่ากับหนึ่งในสิบของค่านี้ โดยมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (mm)
สำหรับสเปกทนน้ำมัน เฉพาะผิวหน้าส่งกำลังเท่านั้นที่ทนน้ำมัน หากน้ำมันสัมผัสกับด้านหลังของสายพาน อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
เมื่อเลือกโดยไม่มีมอเตอร์และไม่มีหัวเฟือง ระยะห่างรูติดตั้งมอเตอร์จะแตกต่างกันไปตามกำลังขับของมอเตอร์
เมื่อเลือกโดยไม่มีมอเตอร์และไม่มีหัวเฟือง/เกียร์ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่จะถูกจัดส่งเป็นชิ้นส่วน กรุณาประกอบโดยลูกค้าตามคู่มือขั้นตอนการประกอบที่แนบมาในชุดเดียวกัน
สำหรับสายพานอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น กรุณาดูภาพรวมของสเปคโดยคลิกที่
ที่นี่.
ตารางที่ 1: อัตราส่วนลดรอบของหัวความหน่วง & ความสามารถในการส่งกำลัง (การปรับความเร็ว/มอเตอร์อินเวอร์เตอร์)
ตารางที่ 2: ความสัมพันธ์ระหว่างโหลดไฟฟ้าและความเร็วเชิงเส้น (สเต็ปปิ้งมอเตอร์)
ทดสอบมอเตอร์: leadshine (LS) อัตราทดไทม์มิ่งพูลเล่ย์ 1:1
ความกว้างสายพาน: B=400 มม., ความหนา 2.0 มม. ระยะห่างศูนย์กลางลูกกลิ้ง: L=1000 มม.
ตารางที่ 3: ตารางเปรียบเทียบระหว่างโหลดไฟฟ้าและความเร็วเชิงเส้น (เซอร์โวมอเตอร์)
มอเตอร์ทดสอบ: leadshine (LS) ใช้สายพานแบบซิงโครนัส อัตราทด 1:1
ความกว้างสายพาน: B = 400 มม., ความหนา 2.0 มม. ระยะศูนย์กลางลูกกลิ้ง: L = 1000 มม.
ถึง
เลือกชนิดและพารามิเตอร์ แล้วดำเนินการสั่งซื้อ ![]() | ชนิด | — | ความกว้างสายพาน B | — | ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L | — | การเลือกมอเตอร์ | — | รายละเอียดจำเพาะของสายพาน | — | มอเตอร์ผู้ผลิต การเลือก | ||||
กำลังเอาต์พุต | — | สเปคผลิตภัณฑ์ | — | อัตราส่วนการลดหัวเกียร์ | |||||||||||
| เมื่อไม่มีพูลเล่ย์ เมื่อไม่มีมอเตอร์หรือหัวเกียร์ | E-CVSE E-CVSE E-CVSE | - - - | 300 300 300 | - - - | 1500 1500 1500 | - - - | 60 60 60 | - - - | SCM INV NM | - - - | 25 25 NH | - - - | H20 J H20 | - - - | G G R |
■ สเปค
| ชนิด | ชนิด | คุณสมบัติเครื่องจักร |
| E-CVSD | โรเลอร์รูปทรงโค้ง ป้องกันการเบี่ยงเบน | สายพานมีความเรียบดีและมีความแม่นยำของพื้นผิวสูง |
| E-CVSE | สายพานพร้อมแถบนำทางเพื่อป้องกันการเบี่ยงเบน | การป้องกันการเบี่ยงเบนของสายพานมีความเสถียร แต่จะมีการนูนเล็กน้อยบริเวณที่กาวแถบนำทางตรงกลางของสายพานแบน |
■ ชนิดอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว/อินเวอร์เตอร์
ชนิด | B การเลือกหน่วยที่กำหนด 5 มม. | Lหน่วยที่กำหนด 5 มม. | การเลือกมอเตอร์ | สเปคสายพาน(วัสดุโดยทั่วไปคือ PU) | มอเตอร์ | ||
แรงบิด (N⋅m) อุปกรณ์แหล่งจ่าย (W) | สเปค/วิธีการขับเคลื่อน | อัตราส่วนการลดหัวเกียร์ | |||||
| E-CVSD (ชนิดลูกกลิ้งรูปทรงโค้ง) E-CVSE (ชนิดมีแท่งไกด์บาร์) | 80 ถึง 600 | 550 ถึง 3000 | 60 90 120 200 (อุปกรณ์แหล่งจ่าย W) | SCM (ชนิดปรับความเร็ว 1 เฟส 220 V) | 5 7.5 10 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 | H20(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีเขียว) W20(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีขาว) U13(สำหรับเลื่อน · พีวีซีสีเขียว) S13(สำหรับเลื่อน · พีวีซีสีขาว) D20(PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิต · สีเขียว) F15(สำหรับลำเลียงอาหาร · PU สีขาว) O14(ทนน้ำมัน · สเปค · PU สีเขียว) Y20(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีเหลือง) V20(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีแดง) J(ไม่มีสายพาน) | G(GPG - Taibang มอเตอร์) J(JSCC - jingyan มอเตอร์) |
| INV (ชนิดอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส 220 V) | |||||||
| NM(ไม่มีมอเตอร์) | NH(ไม่มีหัวเฟือง) | R(ไม่มีมอเตอร์และหัวเฟือง) | |||||
เมื่อไม่มีหัวเฟือง และอัตราทดหัวเฟือง ≤ 10 ด้านขับจะใช้การส่งกำลังด้วยสายพานไทม์มิ่ง; เมื่ออัตราทดหัวเฟือง > 10 ด้านขับจะใช้การส่งกำลังด้วยโซ่
เมื่อเลือกมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ INV อินเวอร์เตอร์จะถูกจัดส่งมาพร้อมกันเป็นอุปกรณ์เสริม■ ชนิดมีขั้นบันได
ชนิด | B การเลือกหน่วยที่กำหนด 5 มม. | Lหน่วยที่กำหนด 5 มม. | การเลือกมอเตอร์ | สเปคสายพาน(วัสดุโดยทั่วไปคือ PU) | มอเตอร์ | ||
แรงบิด (N⋅m) อุปกรณ์แหล่งจ่าย (W) | สเปค/วิธีการขับเคลื่อน | อัตราส่วนการลดหัวเกียร์ | |||||
| E-CVSD86 (ชนิดลูกกลิ้งรูปทรงโค้ง) E-CVSE86 (แบบมีแถบนำทาง) | 80 ถึง 600 | 550 ถึง 3000 | 4.5 8.0 12.0 (แบบสเต็ปเปอร์ 86 / แรงบิด N⋅m) | MC(ชนิดยูนิเวอร์ซัลแบบพัลส์) IO(ชนิดควบคุมด้วย IO) EC(ต่อเชื่อมแบบบัส EtherCAT) RS(ระบบสื่อสาร RS485) | 3 5 10 15 20 25 30 NH(ไม่มีหัวเฟือง/เกียร์) ข้อควรระวัง: 3 ถึง 10 เป็นขั้วเดี่ยว | H20 (ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีเขียว) W20 (ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีขาว) U13 (สำหรับเลื่อน · พีวีซีสีเขียว) S13 (สำหรับเลื่อน · พีวีซีสีขาว) D20 (PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิต · สีเขียว) F15 (สำหรับลำเลียงอาหาร · PU สีขาว) O14 (ทนน้ำมัน · สเปค · PU สีเขียว) Y20 (ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีเหลือง) V20 (ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีแดง) J (ไม่มีสายพาน) | LS (มอเตอร์ Leadshine) |
| NM (ไม่มีมอเตอร์และชุดขับมอเตอร์) | R (ไม่มีมอเตอร์, ชุดขับมอเตอร์ และหัวเฟือง/เกียร์) | ||||||
เมื่อใช้มอเตอร์ 86 stepper ที่มีแรงบิด 4.5 N⋅m ไดรเวอร์รองรับแรงดันขาเข้า 48 V DC (ไม่รวมพาวเวอร์ซัพพลาย)
เมื่อใช้มอเตอร์ 86 stepper ที่มีแรงบิด 8.0 N⋅m หรือ 12.0 N⋅m ไดรเวอร์รองรับแรงดันขาเข้า 24 V DC ถึง 70 V DC หรือ 48 V AC ถึง 70 V AC ซึ่งเป็นแรงดันไฟเลี้ยง 2 ประเภท (ไม่รวมพาวเวอร์ซัพพลาย)
ด้านขับใช้การส่งกำลังด้วยสายพานไทม์มิ่ง■ ชนิดเซอร์โว
ชนิด | B การเลือกหน่วยที่กำหนด 5 มม. | Lหน่วยที่กำหนด 5 มม. | การเลือกมอเตอร์ | สเปคสายพาน(วัสดุโดยทั่วไปคือ PU) | มอเตอร์ | ||
แรงบิด (N⋅m) อุปกรณ์แหล่งจ่าย (W) | สเปค/วิธีการขับเคลื่อน | อัตราส่วนการลดหัวเกียร์ | |||||
| E-CVSD75 (ชนิดลูกกลิ้งรูปทรงโค้ง) E-CVSE75 (ชนิดไกด์ถอด) | 80 ถึง 600 | 550 ถึง 3000 | 750 (กำลังเซอร์โว ชนิด W) | MC(พัลส์ ชนิดยูนิเวอร์ซัล) EC(ต่อเชื่อมแบบบัส EtherCAT) | 3 5 10 15 20 25 30 NH(ไม่มีหัวเฟือง/เกียร์) ข้อควรระวัง: 3 ถึง 10 เป็นขั้วเดี่ยว | H20(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีเขียว) W20(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีขาว) U13(แบบเลื่อน · พีวีซีสีเขียว) S13(แบบเลื่อน · พีวีซีสีขาว) D20(PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิต · สีเขียว) F15(สำหรับลำเลียงอาหาร · PU สีขาว) O14(ทนน้ำมัน · สเปค · PU สีเขียว) Y20(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีเหลือง) V20(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีแดง) J(ไม่มีสายพาน) | LS (มอเตอร์ Leadshine) |
| NM(ไม่มีมอเตอร์ · ชุดขับ) | R(ไม่มีมอเตอร์ ชุดขับ หรือหัวเฟือง/เกียร์) | ||||||
เมื่อเลือกเซอร์โวมอเตอร์ มอเตอร์และชุดขับจะถูกจัดเตรียมให้โดยอัตโนมัติพร้อมกับพาวเวอร์ซัพพลายแบบเฟสเดียว 220 โวลต์ ในการใช้งานสายพานลำเลียง จะใช้อัตราความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ 3000 รอบต่อนาทีเป็นมาตรฐานสำหรับการคำนวณความเร็วเชิงเส้น ระหว่างการใช้งาน สามารถปรับแต่งการควบคุมได้ผ่านการเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ฝั่งที่เคลื่อนที่ใช้การส่งกำลังที่สายพานไทม์มิ่ง
ความหนาของสายพานเป็นค่าความหนาโดยนามธรรม; ความหนาจริงจะเท่ากับหนึ่งในสิบของค่านี้ โดยมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (mm)
สำหรับสเปกทนน้ำมัน เฉพาะผิวหน้าส่งกำลังเท่านั้นที่ทนน้ำมัน หากน้ำมันสัมผัสกับด้านหลังของสายพาน อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
เมื่อเลือกโดยไม่มีมอเตอร์และไม่มีหัวเฟือง ระยะห่างรูติดตั้งมอเตอร์จะแตกต่างกันไปตามกำลังขับของมอเตอร์
เมื่อเลือกโดยไม่มีมอเตอร์และไม่มีหัวเฟือง/เกียร์ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่จะถูกจัดส่งเป็นชิ้นส่วน กรุณาประกอบโดยลูกค้าตามคู่มือขั้นตอนการประกอบที่แนบมาในชุดเดียวกัน
สำหรับสายพานอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น กรุณาดูภาพรวมของสเปคโดยคลิกที่
ที่นี่.ตารางที่ 1: อัตราส่วนลดรอบของหัวความหน่วง & ความสามารถในการส่งกำลัง (การปรับความเร็ว/มอเตอร์อินเวอร์เตอร์)
■ ความสามารถในการส่ง

มอเตอร์ทดสอบ: JSCC (J) อัตราส่วนส่งกำลังไทม์มิ่งพูลเล่ย์ 1.2:1
ความกว้างสายพาน: B = 600 มม., ความหนา 2.0 มม. ระยะห่างศูนย์กลางลูกกลิ้ง: L = 3000 มม.

มอเตอร์ทดสอบ: JSCC (J) อัตราส่วนส่งกำลังไทม์มิ่งพูลเล่ย์ 1.2:1ความกว้างสายพาน: B = 600 มม., ความหนา 2.0 มม. ระยะห่างศูนย์กลางลูกกลิ้ง: L = 3000 มม.
| อัตราส่วนลดของหัวเฟือง | ความเร็วสายพานแบน (ม./นาที) | |
| ประเภทปรับความเร็ว SCM | ประเภทอินเวอร์เตอร์ INV | |
| 5 | 38.0 ถึง 61.0 | 35.3 ถึง 58.8 |
| 7.5 | 25.3 ถึง 42.2 | 23.5 ถึง 39.2 |
| 10 | 19.0 ถึง 31.7 | 17.6 ถึง 29.4 |
| 12.5 | 15.2 ถึง 25.3 | 14.1 ถึง 23.5 |
| 15 | 12.7 ถึง 21.1 | 11.8 ถึง 19.6 |
| 18 | 10.6 ถึง 17.6 | 9.8 ถึง 16.3 |
| 25 | 7.6 ถึง 12.7 | 7.1 ถึง 11.8 |
| 30 | 6.3 ถึง 10.6 | 5.9 ถึง 9.8 |
| 36 | 5.3 ถึง 8.8 | 4.9 ถึง 8.2 |
| 50 | 3.8 ถึง 6.3 | 3.5 ถึง 5.9 |
| 60 | 3.2 ถึง 5.3 | 2.9 ถึง 4.9 |
| 75 | 2.5 ถึง 4.2 | 2.4 ถึง 3.9 |
| 90 | 2.1 ถึง 3.5 | 2.0 ถึง 3.3 |
| 100 | 1.9 ถึง 3.2 | 1.8 ถึง 2.9 |
| 120 | 1.6 ถึง 2.6 | 1.5 ถึง 2.4 |
| 150 | 1.3 ถึง 2.1 | 1.2 ถึง 2.0 |
| 180 | 1.1 ถึง 1.8 | 1.0 ถึง 1.6 |
ตารางที่ 2: ความสัมพันธ์ระหว่างโหลดไฟฟ้าและความเร็วเชิงเส้น (สเต็ปปิ้งมอเตอร์)
*ค่าอ้างอิง
| ความเร็ว (รอบต่อนาที) | อัตราส่วนการลดหัวเกียร์ | ความเร็วเชิงเส้นสูงสุดที่แนะนำ (ม./นาที) | แรงดันไฟฟ้า 48 V DC (กระแสไฟฟ้า 6 A) | ||
| 86CM45 | 86CM80 | 86CM120 | |||
| โหลดไฟฟ้า (กก.) | |||||
| 100 | NH | 18.8 | / | 1.5 | 2.5 |
| 150 | 28.3 | / | 0.5 | 1 | |
| 200 | 3 | 12.6 | 8 | 19 | 23 |
| 5 | 7.5 | 30 | 55 | 70 | |
| 10 | 3.8 | 95 | 100 | 100 | |
| 15 | 2.5 | 100 | 100 | 100 | |
| 20 | 1.9 | 100 | 100 | 100 | |
| 25 | 1.5 | 100 | 100 | 100 | |
| 30 | 1.3 | 100 | 100 | 100 | |
ทดสอบมอเตอร์: leadshine (LS) อัตราทดไทม์มิ่งพูลเล่ย์ 1:1ความกว้างสายพาน: B=400 มม., ความหนา 2.0 มม. ระยะห่างศูนย์กลางลูกกลิ้ง: L=1000 มม.
ตารางที่ 3: ตารางเปรียบเทียบระหว่างโหลดไฟฟ้าและความเร็วเชิงเส้น (เซอร์โวมอเตอร์)
*ค่าอ้างอิง
| ความเร็ว (รอบต่อนาที) | อัตราส่วนการลดหัวเกียร์ | ความเร็วเชิงเส้นสูงสุดที่แนะนำ (ม./นาที) | แรงดันไฟฟ้า 220 V AC |
| 750W | |||
| โหลดไฟฟ้า (กก.) | |||
| 3000 | NH | / | / |
| 3 | 120 | 25 | |
| 5 | 113 | 45 | |
| 10 | 56.5 | 90 | |
| 15 | 37.7 | 100 | |
| 20 | 28.3 | 100 | |
| 25 | 22.6 | 100 | |
| 30 | 18.8 | 100 |
มอเตอร์ทดสอบ: leadshine (LS) ใช้สายพานแบบซิงโครนัส อัตราทด 1:1ความกว้างสายพาน: B = 400 มม., ความหนา 2.0 มม. ระยะศูนย์กลางลูกกลิ้ง: L = 1000 มม.
การปรับแต่ง
![]() | ชนิด | — | ความกว้างสายพาน B | — | ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L | — | การเลือกมอเตอร์ | — | รายละเอียดจำเพาะของสายพาน | — | การเลือกผู้ผลิต มอเตอร์ | — | การปรับแต่งเพิ่มเติม | ||||
อุปกรณ์แหล่งจ่ายเอาต์พุต | — | สเปคผลิตภัณฑ์ | — | อัตราส่วนการลดหัวเกียร์ | |||||||||||||
| E-CVSE | — | 300 | — | 1500 | — | 60 | — | SCM | — | 25 | — | H20 | — | G | — | MK | |
| การปรับแต่ง | รหัส | สเปค | ||||||
ตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์แบบกลับด้าน ![]() | MK | ตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์สามารถเปลี่ยนได้ รหัสสั่งซื้อ MK สามารถระบุได้เฉพาะประเภทขับเคลื่อนด้วยหัวเท่านั้น | ||||||
เหล็กฉากสำหรับยึดตัวควบคุมปริมาณลม ![]() | SCB | มาพร้อมกับเหล็กฉากสำหรับยึดตัวควบคุมปริมาณลม รหัสสั่งซื้อ SCB | ||||||
การลำเลียงย้อนกลับของสายพานลำเลียง ![]() | FX | การลำเลียงย้อนกลับ. รหัสการสั่งซื้อ FX | ||||||
การลำเลียงสองทิศทางของสายพานลำเลียง ![]() รองรับเฉพาะรุ่นที่มีแถบนำทาง | SX | การลำเลียงสองทิศทาง. รหัสการสั่งซื้อSX | ||||||
จำนวนเพิ่มเติมของน็อตโปรไฟล์ในร่องโปรไฟล์ ![]() เลือกเฉพาะเมื่อจำนวนมาตรฐานไม่เพียงพอ (ดูข้อมูลดรออิ้งบอกขนาดสำหรับจำนวนมาตรฐานและสเปค) | ANQ | จำนวนเพิ่มเติมของน็อตในร่องโปรไฟล์. รหัสสั่งซื้อANQ5
|
คุณสมบัติของสินค้า
คุณสมบัติที่ 1: ตัวเครื่องสายพานลำเลียงใช้โครงอลูมิเนียม ทำให้ได้ดีไซน์ที่น้ำหนักเบาโดยรวม
คุณสมบัติที่ 2: โพรไฟล์มาตรฐานยุโรป 3060 แบบสากล ช่วยให้ประกอบฉากยึดโพรไฟล์ได้ง่าย และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสายงานโลจิสติกส์
คุณสมบัติที่ 3: ระยะห่างของลูกกลิ้งสายพานลำเลียงมีช่วงให้เลือกกว้าง สามารถระบุได้ทีละ 5 มม. โดยมีระยะห่างสูงสุดถึง 3 เมตร
คุณสมบัติที่ 2: โพรไฟล์มาตรฐานยุโรป 3060 แบบสากล ช่วยให้ประกอบฉากยึดโพรไฟล์ได้ง่าย และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสายงานโลจิสติกส์
คุณสมบัติที่ 3: ระยะห่างของลูกกลิ้งสายพานลำเลียงมีช่วงให้เลือกกว้าง สามารถระบุได้ทีละ 5 มม. โดยมีระยะห่างสูงสุดถึง 3 เมตร
ข้อควรระวัง
(1) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงสายพานลำเลียงด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพ
(2) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแตกต่างกัน ระบบลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาให้
(3) เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างและการเสียรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกแบบที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
(4) มอเตอร์มีให้เลือก 2 สเปคแรงดันไฟฟ้า คือ 1 เฟส 220 V และ 3 เฟส 220 V กรุณาเลือกแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคุณ
(5) การเบี่ยงเบนของสายพานเป็นปรากฏการณ์ปกติและไม่ถือว่าเป็นปัญหาด้านคุณภาพ การปรับแก้การเบี่ยงเบนเป็นส่วนหนึ่งของงานซ่อมบำรุงประจำวัน สำหรับวิธีการปรับแก้การเบี่ยงเบน คลิก
ที่นี่.
(6) ความเผื่อของการเบี่ยงเบน: ระยะห่างจากสายพานถึงทั้งสองด้านของลูกกลิ้งควรอยู่ที่ 5+/ - 3 มม. ระหว่างการทำงาน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสายพานจะอยู่ตรงกลางของโปรไฟล์อะลูมิเนียมตลอดเวลา
(7) หากทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปัญหาสายพานเบี่ยง สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในลักษณะนี้ (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)

(2) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแตกต่างกัน ระบบลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาให้
(3) เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างและการเสียรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกแบบที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
(4) มอเตอร์มีให้เลือก 2 สเปคแรงดันไฟฟ้า คือ 1 เฟส 220 V และ 3 เฟส 220 V กรุณาเลือกแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคุณ
(5) การเบี่ยงเบนของสายพานเป็นปรากฏการณ์ปกติและไม่ถือว่าเป็นปัญหาด้านคุณภาพ การปรับแก้การเบี่ยงเบนเป็นส่วนหนึ่งของงานซ่อมบำรุงประจำวัน สำหรับวิธีการปรับแก้การเบี่ยงเบน คลิก
ที่นี่.(6) ความเผื่อของการเบี่ยงเบน: ระยะห่างจากสายพานถึงทั้งสองด้านของลูกกลิ้งควรอยู่ที่ 5+/ - 3 มม. ระหว่างการทำงาน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสายพานจะอยู่ตรงกลางของโปรไฟล์อะลูมิเนียมตลอดเวลา
(7) หากทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปัญหาสายพานเบี่ยง สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในลักษณะนี้ (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)

การใช้งานอุตสาหกรรม
| การผลิตอุปกรณ์ | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อาหาร | อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | โรบอท | ||
![]() | ![]() | ![]() |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| สายพานลำเลียงสายพานแบนแบบประหยัด ขับเคลื่อนด้วยหัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 80 มม. ชนิดเอาต์พุตสูง | สายพานแบนรุ่นประหยัด แบบฝังมอเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 70 มม. | สายพานไทม์มิ่งสองแถวรุ่นประหยัด ขับเคลื่อนด้วยหัวสายพานลำเลียง เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 70 มม. รุ่นเอาต์พุตสูง | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVSG | รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVSMA | รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGTC |
เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก
ที่นี่
ที่นี่
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว
ความกว้างสายพาน B
ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L
รายละเอียดจำเพาะของสายพาน
กำลังเอาต์พุต
สเปคผลิตภัณฑ์
อัตราส่วนการลดหัวเกียร์