สายพานแบนลำเลียง, หัวขับ, ชนิดโหลดไฟฟ้าสูง, เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 50 มม.

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ขนาดโครงสร้างภายในของโมเดล CAD ใช้สำหรับอ้างอิงโครงสร้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับสินค้าจริง
  • เปลี่ยนรหัสน๊อตตัวเมียการปรับแต่งเพิ่มเติมจาก Q เป็น ANQ
  • ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับมอเตอร์ [J] JSCC-jingyan ได้ถูกขยายออกไป สำหรับระยะเวลาการจัดส่งที่สั้น แนะนำให้เลือกมอเตอร์ [G] GPG-taibang
  • มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ได้แก่ (1) การเดินสายมอเตอร์ (2) รายการสเปคสายพานแบน (3) การปรับตั้งค่าความเบี่ยงเบน (4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง คลิก ที่นี่
  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายพานแบนรองรับโหลดไฟฟ้าสูง พร้อมโปรไฟล์มาตรฐานยุโรป 4080 และรองรับโหลดไฟฟ้าสูงสุดถึง 200 กก.
· ตัวเครื่องโปรไฟล์อลูมิเนียมรองรับการออกแบบสายพานลำเลียงน้ำหนักเบาเพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนเหล็กยึด
· ระยะห่างศูนย์กลางพูลเล่ย์สามารถระบุได้โดยเพิ่มทีละ 5 มม. สูงสุดถึง 3 เมตร
[การใช้งาน]
· ใช้ในสายงานโลจิสติกส์ การผลิตอุปกรณ์ สารกึ่งตัวนำ แบตเตอรี่ลิเธียม อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานหุ่นยนต์

Drawing ระบุขนาด
E-CVSH/E-CVSG
สเปคมอเตอร์: 200W*
     ทิศทางลำเลียงมาตรฐาน มุมขยายของหน้าตัดโปรไฟล์
(สมมาตรซ้ายและขวา)
เมื่อ L > 2000 จะมีลูกกลิ้งรองรับสายพานให้ 1 ชิ้น
 สำหรับ B < 500 ใช้ไกด์เดี่ยว; สำหรับ B ≥ 500 ใช้ไกด์คู่
ขนาดที่แสดงใน Drawing ระบุขนาด เป็นของสายพานสเปค H20 (ความหนา 2.0 มม.) โปรดทราบว่าความหนาของสายพานจะแตกต่างกันไปตามสเปคของสายพาน
 โปรดดูรายการสเปคสายพานแบน คลิก ที่นี่
เมื่อเลือกมอเตอร์ควบคุมความเร็ว ตัวควบคุมปริมาณลมจะถูกจัดให้เป็นอุปกรณ์เสริม โดยไม่ได้ติดตั้งมากับตัวเครื่องหลัก และไม่รวมเหล็กฉากสำหรับยึด
 หากต้องการเหล็กฉากสำหรับตัวควบคุมปริมาณลม โปรดใช้การปรับแต่งเพิ่มเติม (SCB)
ด้านขับใช้การส่งกำลังด้วยโซ่ และจะมีเสียงดังค่อนข้างมากเมื่อใช้งานที่ความเร็วสูง
*ความแตกต่างของกำลังไฟจะมีผลเฉพาะขนาดของมอเตอร์เท่านั้น สำหรับขนาด A โปรดดูตารางด้านล่างนี้ ขนาดภายนอกของชิ้นส่วนอื่น ๆ ยังคงเหมือนเดิม

ตารางการจัดสรรน๊อตตัวเมียมาตรฐานสำหรับร่องโปรไฟล์: ค่า L (หน่วยระยะกึ่งกลาง: มม.)
L600 ถึง 999L1000 ถึง 1,499L1500 หรือมากกว่าสเปคผลิตภัณฑ์ชนิดการกำหนดค่า
16PCS24PCS32PCSM6 (รูปทรงตัว T) / E-TNT8-40-6(50)อุปกรณ์เสริม
น็อตจะถูกจัดส่งพร้อมกับสายพานลำเลียงในฐานะอุปกรณ์เสริม และจะไม่แสดงในรุ่น CAD
การสั่งซื้อน็อตจำนวน 1 = 1 แพ็ค (50 ชิ้นต่อแพ็ค)
■ ตารางรายละเอียดมิติ A (การปรับความเร็ว/มอเตอร์อินเวอร์เตอร์)
พาวเวอร์ซัพพลายมอเตอร์มอเตอร์อัตราส่วนลดA
สเปคผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต
120Wชนิดอินเวอร์เตอร์GPG3 ถึง 18L183
25 ถึง 180L201
ชนิดควบคุมความเร็ว3 ถึง 18L194.5
25 ถึง 180L212.5
ชนิดอินเวอร์เตอร์JSCC3 ถึง 18L196
25 ถึง 180L216
ชนิดควบคุมความเร็ว3 ถึง 18L207
25 ถึง 180L227
200Wชนิดอินเวอร์เตอร์GPG3 ถึง 18L230
25 ถึง 180L230
ชนิดควบคุมความเร็ว3 ถึง 18L240.5
25 ถึง 180L240.5
ชนิดอินเวอร์เตอร์JSCC3 ถึง 18L219
25 ถึง 180L243
ชนิดควบคุมความเร็ว3 ถึง 18L231
25 ถึง 180L255
■ ตารางรายละเอียดมิติ (สเต็ปปิ้งมอเตอร์)
ยี่ห้อรุ่นมอเตอร์A
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ Leadshine (โอเพนลูป)86CM45L80
86CM80L98
86CM120L129

■ ตารางรายละเอียดมิติ (ข้อต่อลดแบบดาวเคราะห์)
อัตราทด (x)สเปคมอเตอร์ที่รองรับA
3 5 10ติดตั้งพร้อม สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 86L110
15 20 25 30L130
เมื่อเลือกใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์หรือเซอร์โวมอเตอร์และติดตั้งตัวลดดาวเคราะห์ มิติ A ที่แสดงในแผนผังจะเป็นผลรวมของมิติ A ของมอเตอร์และมิติ A ของตัวลดดาวเคราะห์
ภาพรวม สเปค
■ ตารางวัสดุ
Part nameวัสดุกระบวนการชุบผิว
โครงอลูมิเนียมชุบอโนไดซ์
ฝาครอบมอเตอร์อลูมิเนียมการเคลือบผิวแบบพ่นและอบ
ตัวยึดพูลเล่ย์อลูมิเนียมการเคลือบผิวแบบพ่นและอบ

■ ตารางแสดงความกว้างสายพานแบน - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ที่สอดคล้องกัน
รุ่นความกว้างสายพาน
B
ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L
L600 ถึง 1500L1505 ถึง 2000L2005 ถึง 2500L2505 ถึง 3000
E-CVSH
E-CVSG
100 ถึง 200● ● ● ●
205 ถึง 400● ● ● ●
405 ถึง 600● ● ● ●
605 ถึง 800● ● ● ●
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
กรุณาทำตามขั้นตอนการเลือก ถึง เลือกชนิดและพารามิเตอร์ แล้วดำเนินการสั่งซื้อ
ชนิด—ความกว้างสายพาน B—ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L—การเลือกมอเตอร์—รายละเอียดจำเพาะของสายพาน—มอเตอร์
ผู้ผลิต
การเลือก
     
กำลังเอาต์พุต—สเปคผลิตภัณฑ์—อัตราส่วนการลดหัวเกียร์
 
เมื่อไม่มีพูลเล่ย์
เมื่อไม่มีมอเตอร์หรือหัวเกียร์
E-CVSG
E-CVSG
E-CVSG
-
-
-
300
300
300
-
-
-
2000
2000
2000
-
-
-
120
120
120
-
-
-
SCM
INV
NM
-
-
-
25
25
NH
-
-
-
H20
J
H20
-
-
-
G
G
R

■ ตารางรายละเอียดจำเพาะ
ชนิดชนิดคุณสมบัติเครื่องจักร
E-CVSHโรเลอร์รูปทรงโค้ง ป้องกันการเบี่ยงเบนสายพานมีความเรียบดีและมีความแม่นยำของพื้นผิวสูง
E-CVSGสายพานพร้อมแถบนำทางเพื่อป้องกันการเบี่ยงเบนการป้องกันการเบี่ยงเบนของสายพานมีความเสถียร แต่จะมีการนูนเล็กน้อยบริเวณที่กาวแถบนำทางตรงกลางของสายพานแบน
 
■ ชนิดอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว/อินเวอร์เตอร์
ชนิดB
หน่วยที่กำหนด 5 มม.
L
หน่วยที่กำหนด 5 มม.
การเลือกมอเตอร์สเปคสายพาน
(วัสดุโดยทั่วไปคือ PU)
มอเตอร์
แรงบิด (N⋅m)//อุปกรณ์แหล่งจ่าย (W)สเปค/วิธีการขับเคลื่อนอัตราส่วนการลดหัวเกียร์
E-CVSH
(ชนิดโรเลอร์รูปทรงโค้ง)

E-CVSG
(ชนิดพร้อมแถบนำทาง)
100 ถึง 800600 ถึง 3000120
200

(อุปกรณ์แหล่งจ่าย W)
SCM
(ชนิดปรับความเร็ว 1 เฟส 220 V)
5 7.5 10 12.5 15 18 
25 30 36 50 60 75 
90 100 120 150 180

H20
(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีเขียว)
W20(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีขาว)
U13(สำหรับการลื่นไถล · พีวีซีสีเขียว)
S13(สำหรับการลื่นไถล · พีวีซีสีขาว)
D20(PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิต · สีเขียว)
F15(สำหรับลำเลียงอาหาร · PU สีขาว)
O14(ชนิดทนน้ำมัน · PU สีเขียว)
Y20(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีเหลือง)
V20(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีแดง)
J(ไม่มีสายพาน)
 
G(GPG - Taibang มอเตอร์)

J(JSCC - jingyan มอเตอร์)
INV
(ชนิดอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส 220 V)
NM(ไม่มีมอเตอร์)NH(ไม่มีหัวเฟือง)R(ไม่มีมอเตอร์และหัวเฟือง)
เมื่อไม่มีหัวเฟือง และอัตราทดหัวเฟือง ≤ 10 ด้านขับจะใช้การส่งกำลังด้วยสายพานไทม์มิ่ง; เมื่ออัตราทดหัวเฟือง > 10 ด้านขับจะใช้การส่งกำลังด้วยโซ่
เมื่อเลือกมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ INV อินเวอร์เตอร์จะถูกจัดส่งมาพร้อมกันเป็นอุปกรณ์เสริม

■ ชนิดมีขั้นบันได
ชนิดB
หน่วยที่กำหนด 5 มม.
L
หน่วยที่กำหนด 5 มม.
การเลือกมอเตอร์สเปคสายพาน
(วัสดุโดยทั่วไปคือ PU)
มอเตอร์
แรงบิด (N⋅m)//อุปกรณ์แหล่งจ่าย (W)สเปค/วิธีการขับเคลื่อนอัตราส่วนการลดหัวเกียร์
E-CVSH86
(ชนิดลูกกลิ้งรูปทรงโค้ง)

E-CVSG86
(พร้อมชนิดแถบนำทาง)
100 ถึง 800600 ถึง 30004.5
8.0
12.0

(แบบสเต็ปเปอร์ 86 / แรงบิด N⋅m)
MC (ชนิดยูนิเวอร์ซัลแบบพัลส์)
IO (ชนิดอุปกรณ์ควบคุม IO)
EC (ต่อเชื่อมแบบบัส EtherCAT)
RS (ระบบสื่อสาร RS485)
3 5 10
15 20 25 30


NH
(ไม่มีหัวเฟือง/เกียร์)
ข้อควรระวัง: 3 ถึง 10 เป็นแบบขั้นเดียว

H20
(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีเขียว)
W20(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีขาว)
U13(สำหรับการลื่นไถล · พีวีซีสีเขียว)
S13(สำหรับการลื่นไถล · พีวีซีสีขาว)
D20(PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิต · สีเขียว)
F15(สำหรับลำเลียงอาหาร · PU สีขาว)
O14(ชนิดทนน้ำมัน · PU สีเขียว)
Y20(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีเหลือง)
V20(ใช้งานทั่วไป · พีวีซีสีแดง)
J(ไม่มีสายพาน)
 
LS (มอเตอร์ Leadshine)
NM (ไม่มีมอเตอร์และชุดขับมอเตอร์)R (ไม่มีมอเตอร์, ชุดขับมอเตอร์ และหัวเฟือง/เกียร์)
เมื่อใช้มอเตอร์ 86 stepper ที่มีแรงบิด 4.5 N⋅m ไดรเวอร์รองรับแรงดันขาเข้า 48 V DC (ไม่รวมพาวเวอร์ซัพพลาย)
เมื่อใช้มอเตอร์ 86 stepper ที่มีแรงบิด 8.0 N⋅m หรือ 12.0 N⋅m ไดรเวอร์รองรับแรงดันขาเข้า 24 V DC ถึง 70 V DC หรือ 48 V AC ถึง 70 V AC ซึ่งเป็นแรงดันไฟเลี้ยง 2 ประเภท (ไม่รวมพาวเวอร์ซัพพลาย)
ด้านขับใช้การส่งกำลังด้วยสายพานไทม์มิ่ง
ความหนาของสายพานเป็นค่าความหนาโดยนามธรรม; ความหนาจริงจะเท่ากับหนึ่งในสิบของค่านี้ โดยมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (mm)
สำหรับสเปกทนน้ำมัน เฉพาะผิวหน้าส่งกำลังเท่านั้นที่ทนน้ำมัน หากน้ำมันสัมผัสกับด้านหลังของสายพาน อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
เมื่อเลือกโดยไม่มีมอเตอร์และไม่มีหัวเฟือง ระยะห่างรูติดตั้งมอเตอร์จะแตกต่างกันไปตามกำลังขับของมอเตอร์
เมื่อเลือกโดยไม่มีมอเตอร์และไม่มีหัวเฟือง/เกียร์ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่จะถูกจัดส่งเป็นชิ้นส่วน กรุณาประกอบโดยลูกค้าตามคู่มือขั้นตอนการประกอบที่แนบมาในชุดเดียวกัน
สำหรับสายพานอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น กรุณาดูภาพรวมของสเปคโดยคลิกที่ ที่นี่.
 
ตารางที่ 1: อัตราส่วนลดรอบของหัวความหน่วง & ความสามารถในการส่งกำลัง (การปรับความเร็ว/มอเตอร์อินเวอร์เตอร์)
■ ความสามารถในการส่ง

มอเตอร์ทดสอบ: JSCC (J) อัตราส่วนการส่งกำลังของไทม์มิ่งพูลเล่ย์ 1:1
ความกว้างสายพาน: B=600 มม., ความหนา 2.0 มม. ระยะศูนย์กลางลูกกลิ้ง: L=3000 มม.

■ ตารางความสอดคล้องระหว่างอัตราส่วนความเร็วของหัวความหน่วงกับความเร็ว
ประเภทอินเวอร์เตอร์ INV: ค่าอ้างอิงสำหรับความเร็วสายพานแบนเมื่อความเร็วรอบมอเตอร์คือ 1300 รอบต่อนาที (50 Hz)
อัตราส่วนการลดหัวเกียร์
ความเร็วสายพานแบน (ม./นาที)
ประเภทปรับความเร็ว SCMประเภทอินเวอร์เตอร์ INV
542.2 ถึง 67.839.2 ถึง 65.3
7.528.1 ถึง 46.926.1 ถึง 43.5
1021.1 ถึง 35.219.6 ถึง 32.7
12.516.9 ถึง 28.115.7 ถึง 26.1
1514.1 ถึง 23.413.1 ถึง 21.8
1811.7 ถึง 19.510.9 ถึง 18.1
258.4 ถึง 14.17.8 ถึง 13.1
307.0 ถึง 11.76.5 ถึง 10.9
365.9 ถึง 9.85.4 ถึง 9.1
504.2 ถึง 7.03.9 ถึง 6.5
603.5 ถึง 5.93.3 ถึง 5.4
752.8 ถึง 4.72.6 ถึง 4.4
902.3 ถึง 3.92.2 ถึง 3.6
1002.1 ถึง 3.52.0 ถึง 3.3
1201.8 ถึง 2.91.6 ถึง 2.7
1501.4 ถึง 2.31.3 ถึง 2.2
1801.2 ถึง 2.01.1 ถึง 1.8
อาจลดลงขึ้นอยู่กับสถานะของโหลดไฟฟ้า
 
ตารางที่ 2: ตารางความสัมพันธ์ระหว่างโหลดไฟฟ้าและความเร็วเชิงเส้น (สเต็ปปิ้งมอเตอร์)
 *ค่าอ้างอิง
ความเร็ว
(รอบต่อนาที)
อัตราส่วนการลดหัวเกียร์ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด
(เมตร/นาที)
แรงดันไฟฟ้า 48 V DC (กระแสไฟฟ้า 6 A)
86CM4586CM8086CM120
โหลดไฟฟ้า (กก.)
100NH25.1///
15037.7///
200316.7/68
510.0133035
105.07085160
153.3110130200
202.5150180200
252.0185200200
301.7200200200
ทดสอบมอเตอร์: leadshine (LS) อัตราทดไทม์มิ่งพูลเล่ย์ 1:1
ความกว้างสายพาน: B=400 มม., ความหนา 2.0 มม. ระยะศูนย์กลางลูกกลิ้ง: L=1000 มม.

 
การปรับแต่ง
การปรับแต่งเพิ่มเติมชนิด—ความกว้างสายพาน B—ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L—การเลือกมอเตอร์—รายละเอียดจำเพาะของสายพาน—การเลือกผู้ผลิต มอเตอร์
—การปรับแต่งเพิ่มเติม
     
อุปกรณ์แหล่งจ่ายเอาต์พุต—สเปคผลิตภัณฑ์—อัตราส่วนการลดหัวเกียร์
 E-CVSG—300—2000—120—SCM—25—H20—G—MK
 
การปรับแต่งรหัสสเปค
ตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์แบบกลับด้าน
การปรับแต่งเพิ่มเติมตำแหน่งมอเตอร์ของสายพานลำเลียง MISUMI
MKตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์สามารถเปลี่ยนได้
รหัสสั่งซื้อ MK
สามารถระบุได้เฉพาะประเภทขับเคลื่อนด้วยหัวเท่านั้น
เหล็กฉากสำหรับยึดตัวควบคุมปริมาณลม
การปรับเปลี่ยนขายึดตัวปรับแรงดันลมของสายพานลำเลียง MISUMI
SCBมาพร้อมกับเหล็กฉากสำหรับยึดตัวควบคุมปริมาณลม
รหัสสั่งซื้อ SCB
การลำเลียงย้อนกลับของสายพานลำเลียง
การปรับเปลี่ยนขายึดตัวปรับแรงดันลมของสายพานลำเลียง MISUMI
FXการลำเลียงย้อนกลับ.
รหัสการสั่งซื้อ FX
การลำเลียงสองทิศทางของสายพานลำเลียง
การปรับเปลี่ยนขายึดตัวปรับแรงดันลมของสายพานลำเลียง MISUMI
รองรับเฉพาะรุ่นที่มีแถบนำทาง
SXการลำเลียงสองทิศทาง.
รหัสการสั่งซื้อ SX
เพิ่มจำนวนน็อตในร่องโปรไฟล์
การปรับเปลี่ยนขายึดตัวปรับแรงดันลมของสายพานลำเลียง MISUMI
เลือกเฉพาะเมื่อจำนวนมาตรฐานไม่เพียงพอ (ดูข้อมูลดรออิ้งบอกขนาดสำหรับจำนวนมาตรฐานและสเปค)
ANQเพิ่มจำนวนน็อตในร่องโปรไฟล์
รหัสการสั่งซื้อ ANQ5
รหัสจำนวน (ชิ้น)ชนิดการกำหนดค่า
ANQ5 ถึง 10อุปกรณ์เสริม
คุณสมบัติของสินค้า
คุณสมบัติที่ 1: ตัวเครื่องสายพานลำเลียงใช้โครงอลูมิเนียม ทำให้ได้ดีไซน์ที่น้ำหนักเบาโดยรวม
คุณสมบัติที่ 2: รองรับโหลดไฟฟ้าปานกลางและโหลดหนัก โปรไฟล์มาตรฐานยุโรป 4080 แบบสากล ช่วยให้สามารถสร้างฉากยึดโปรไฟล์ได้ง่าย และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสายงานโลจิสติกส์
คุณสมบัติที่ 3: ระยะห่างของลูกกลิ้งสายพานลำเลียงมีช่วงให้เลือกกว้าง สามารถระบุได้ทีละ 5 มม. โดยมีระยะห่างสูงสุดถึง 3 เมตร
ข้อควรระวัง
(1) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงสายพานลำเลียงด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพ
(2) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแตกต่างกัน ระบบลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาให้
(3) เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างและการเสียรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกแบบที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด สำหรับวิธีการปรับแก้การเบี่ยงเบน คลิก ที่นี่.
(4) มอเตอร์มีให้เลือก 2 สเปคแรงดันไฟฟ้า คือ 1 เฟส 220 V และ 3 เฟส 220 V กรุณาเลือกแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคุณ
(5) การเบี่ยงเบนของสายพานเป็นปรากฏการณ์ปกติและไม่ถือว่าเป็นปัญหาด้านคุณภาพ การปรับแก้การเบี่ยงเบนเป็นส่วนหนึ่งของงานซ่อมบำรุงประจำวัน
(6) ความเผื่อของการเบี่ยงเบน: ระยะห่างจากสายพานถึงทั้งสองด้านของลูกกลิ้งควรอยู่ที่ 5+/ - 3 มม. ระหว่างการทำงาน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสายพานจะอยู่ตรงกลางของโปรไฟล์อะลูมิเนียมตลอดเวลา
(7) หากทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปัญหาสายพานเบี่ยง สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในลักษณะนี้ (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)
สายพานลำเลียงของ MISUMI ทิศทางการลำเลียงมาตรฐาน
การใช้งานอุตสาหกรรม
การผลิตอุปกรณ์ เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ลิเธียม
เครื่องลำเลียงชนิดสายพาน‎ของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำ ชิป IC อุปกรณ์ลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม
อาหาร อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า โรบอท
สายพานลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตอาหาร สายพานลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า สายพานลำเลียงของ MISUMI ทำงานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
สายพานแบนรุ่นประหยัด ขับเคลื่อนด้วยหัว
พูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. ชนิดเอาต์พุตสูง
 สายพานแบนรุ่นประหยัด ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบฝัง
พูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม.
 ระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งสองแถวแบบประหยัด ขับเคลื่อนด้วยหัว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 70 มม. มอเตอร์แบบฝัง
สายพานลำเลียงขับเคลื่อนตรงกลางของ MISUMI สายพานลำเลียงของ MISUMI พร้อมระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งสองแถว อลูมิเนียมโปรไฟล์สำหรับสายพานลำเลียงของ MISUMI
รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVSE รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVSMA รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGTE
เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก ที่นี่    

(1) วิธีเดินสายไฟมอเตอร์
 
(2) รายการสเปคสายพานแบน 
(3) วิธีการปรับแต่งการเยื้องศูนย์ 
(4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง 
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
สายพานแบนลำเลียง, หัวขับ, ชนิดโหลดไฟฟ้าสูง, เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 50 มม. | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย