กระบอกสูบ แบบใช้ไฟฟ้า แบบ ตลับลูกปืนเรเดียล E-ECRL5

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าสินค้าพื้นฐานของ MISUMI
ภาพรวมของสินค้า
กระบอกสูบไฟฟ้าจะแปลงการหมุนของมอเตอร์ให้เป็นระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงผ่านบอลสกรูสำหรับการทำงานของกระบอกสูบมีก้าน
เมื่อเปรียบเทียบกับประเภทไฮดรอลิกและนิวเมติก จะมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงกว่า ขนาดกะทัดรัด เสียงรบกวนน้อย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต้องการการบำรุงรักษาต่ำ ช่วยลดต้นทุนโดยรวม
กระบอกสูบของ MISUMI มีตัวเครื่องอะลูมิเนียมอัลลอยด์ บอลสกรู แกนผลัก ฐานยึดมอเตอร์ที่สามารถปรับแต่งได้ และเซนเซอร์เสริม
ขนาดและตำแหน่งของรูติดตั้งบนเหล็กฉากสำหรับยึดมอเตอร์จะถูกผลิตตามยี่ห้อมอเตอร์ที่ลูกค้าระบุ
ฉากยึดมอเตอร์แบบกำหนดเองและสวิตช์เซนเซอร์เป็นอุปกรณ์เสริม
เมื่อเปรียบเทียบกับประเภทไฮดรอลิกและนิวเมติก จะมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงกว่า ขนาดกะทัดรัด เสียงรบกวนน้อย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต้องการการบำรุงรักษาต่ำ ช่วยลดต้นทุนโดยรวม
กระบอกสูบของ MISUMI มีตัวเครื่องอะลูมิเนียมอัลลอยด์ บอลสกรู แกนผลัก ฐานยึดมอเตอร์ที่สามารถปรับแต่งได้ และเซนเซอร์เสริม
ขนาดและตำแหน่งของรูติดตั้งบนเหล็กฉากสำหรับยึดมอเตอร์จะถูกผลิตตามยี่ห้อมอเตอร์ที่ลูกค้าระบุ
ฉากยึดมอเตอร์แบบกำหนดเองและสวิตช์เซนเซอร์เป็นอุปกรณ์เสริม
Drawing ระบุขนาด
| ■ ชนิดเชื่อมต่อมอร์เตอร์โดยตรง BC | ■ การเชื่อมต่อสายไฟแบบขนานฝั่งซ้ายของมอเตอร์ BL | ■ การเชื่อมต่อสายไฟมอเตอร์แบบขนานพับขวา BR | ■ การเชื่อมต่อสายไฟมอเตอร์แบบขนานพับลง BM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ความกว้างของตัวเครื่อง | 54×55 |
| บอลสกรู | ⌀12 (C7) |
| ความสามารถในการทวนซ้ำตำแหน่ง | ±0.01 |
| ส่วนประกอบ | บอดี้หลัก | ลิเนียร์ไกด์แบบฝัง | บล็อคสไลด์ | พลั้งเจอร์ | ฉากยึดมอเตอร์ |
วัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียม | สเตนเลส | โลหะผสมอลูมิเนียม | S45C | โลหะผสมอลูมิเนียม |
กระบวนการเตรียมผิว | อะโนไดซ์ใส | — | อะโนไดซ์ใส | ชุบโครเมียม | อะโนไดซ์ใส |

| E-ECRL5 ระยะเคลื่อนที่ S | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| L | การเชื่อมต่อสายไฟโดยตรง | 319 | 369 | 419 | 469 | 519 | 569 | 619 | 669 | 719 | 769 | 819 | 869 |
| เชื่อมต่อแบบขนาน | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |
| ขนาดการติดตั้ง | A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| จำนวนพิทช์※ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| จำนวนหลุม N※ | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
| มวล ตัวเครื่อง (กก.) | การเชื่อมต่อสายไฟโดยตรง | 1.71 | 1.98 | 2.24 | 2.50 | 2.77 | 3.03 | 3.30 | 3.56 | 3.82 | 4.09 | 4.35 | 4.61 |
| เชื่อมต่อแบบขนาน | 1.99 | 2.25 | 2.52 | 2.78 | 3.04 | 3.30 | 3.56 | 3.83 | 4.09 | 4.35 | 4.61 | 4.87 | |
กรุณาทำตามขั้นตอนการเลือก
~
เพื่อเลือกโหมดและพารามิเตอร์สำหรับสั่งซื้อ
*1 ความเร็วสูงสุดอ้างอิงจากเซอร์โวมอเตอร์ 3000 รอบต่อนาที; ควรลดความเร็วหากระยะชัก >300 เพื่อป้องกันการเกิดเรโซแนนซ์
- ไม่รวมมอเตอร์ ลูกค้าต้องซื้อแยกต่างหาก เมื่อระบุรหัสมอเตอร์เป็น Z ต้องระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลามอเตอร์และขนาดติดตั้ง
แนะนำให้ตั้งค่าเวลาเร่งและความหน่วงของมอเตอร์ไว้ที่ 0.2 วินาที
■ รายการเซอร์โวมอเตอร์ที่แนะนำ
■ ส่วนประกอบ
■ สเปคเซนเซอร์ E-ECRL

■ แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟเซนเซอร์

■ พารามิเตอร์เซนเซอร์
~
เพื่อเลือกโหมดและพารามิเตอร์สำหรับสั่งซื้อตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
![]() | รุ่น ( ประเภท) | — | สายนำไฟฟ้า | — | ระยะชัก S | — | ทิศทางมอเตอร์ | — | ประเภท มอเตอร์ | — | จำนวนเซนเซอร์ | |
| E-ECRL5 | — | 05 | — | S100 | — | BM | — | P100W | — | C0 |
| รุ่น | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่S | ทิศทางมอเตอร์ | ประเภท มอเตอร์ | จำนวนเซนเซอร์ | พิกัดแรงผลัก (N) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที)※ 1 | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง (มม.) | ความกว้างของตัวเครื่อง | บอล สกรู | |||
ชนิด | สายนำไฟฟ้า(มม.) | เพิ่มขึ้นทีละ 50 มม. | ยี่ห้อ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย W | ตามแนวนอน | แนวตั้ง | |||||||
| E—ECRL5 | 05 | 50 ถึง 600 | BC(เชื่อมต่อโดยตรง) BM(กล่องลำแสงขนาน พับซ้าย) BL(กล่องลำแสงขนาน พับขวา) BR(กล่องลำแสงขนาน พับลง) | P(พานาโซนิค) M(โต๊ะมอเตอร์) Z(กำหนดเอง) | 100W | C0(ไม่ได้ให้มา) C1(1 ชิ้น) C2(2 ชิ้น) C3(3 ชิ้น) | 340 | 250 | 30 | 10 | ±0.01 | 54×55 | ⌀12 (C7) |
| 10 | 170 | 500 | 15 | 5 | |||||||||
| 20 | 85 | 1000 | 10 | 2.5 | |||||||||
- ไม่รวมมอเตอร์ ลูกค้าต้องซื้อแยกต่างหาก เมื่อระบุรหัสมอเตอร์เป็น Z ต้องระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลามอเตอร์และขนาดติดตั้ง
แนะนำให้ตั้งค่าเวลาเร่งและความหน่วงของมอเตอร์ไว้ที่ 0.2 วินาที■ รหัสมอเตอร์และยี่ห้อ
| รหัส | ยี่ห้อ | |
| P | พานาโซนิค | |
| M | MISUMI / Mitsubishi / Yaskawa / delta / Siemens inovance / xinjie / leadshine / omron / HCFA | |
| Z | ปรับแต่งได้ | |
■ มิติของรูติดตั้งมอเตอร์

■ รายการเซอร์โวมอเตอร์ที่แนะนำ
| ยี่ห้อ | รหัสมอเตอร์ | มี / ไม่มีเบรก | กำลังไฟ | แรงดันไฟฟ้า | รุ่นเซอร์โวมอเตอร์ | รุ่นชุดขับมอเตอร์ |
| พานาโซนิค | P | ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 50W | 220V | MSMF5AZL1U2M | MADLN05SE |
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | MSMF5AZL1V2M | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 100W | MSMF012L1U2M | MADLN05SE | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | MSMF012L1V2M | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 200W | MHMF022L1U2M | MADLN15SE | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | MHMF022L1V2M | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 400W | MHMF042L1U2M | MBDLN25SE | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | MHMF042L1V2M | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 750W | MHMF082L1U2M | MCDLN35SE | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | MHMF082L1V2M | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 1000W | MDMF102L1G6M | MDDLN45SE | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | MDMF102L1H6M | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 1500W | MDMF152L1G6 | MDDLN55SE | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | MDMF152L1H6 | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 2000W | MDMF202L1G6 | MEDLN83SE | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | MDMF202L1H6 | |||||
| มิตซูบิชิ | M | ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 50W | 220V | HG-MR053 | MR-J4-10A |
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | HG-MR053B | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 100W | HG-KR13 | MR-J4-10A | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | HG-KR13B | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 200W | HG-KR23 | MR-J4-20A | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | HG-KR23B | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 400W | HG-KR43 | MR-J4-40A | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | HG-KR43B | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 750W | HG-KR73 | MR-J4-70A | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | HG-KR73B | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 1000W | HG-SR102 | MR-J4-100A | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | HG-SR102B | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 1500W | HG-SR152 | MR-J4-200A | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | HG-SR152B | |||||
| ยาสกาว่า | M | ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 50W | 220V | SGM7J-01AFC6S | SGD7S-R90A00A002 |
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | SGM7J-01AFC6E | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 100W | SGM7J-01AFC6S | SGD7S-R90A00A002 | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | SGM7J-01AFC6E | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 200W | SGM7J-02AFC6S | SGD7S-1R6A00A002 | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | SGM7J-02AFC6E | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 400W | SGM7J-04AFC6S | SGD7S-2R8A00A002 | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | SGM7J-04AFC6E | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 750W | SGM7J-08AFC6S | SGD7S-5R5A00B202 | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | SGM7J-08AFC6E | |||||
| เดลต้า | M | ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 100W | 220V | ECM-B3L-C20401RS1 | ASD-B3-0121-L |
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | ECM-B3L-C20401SS1 | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 200W | ECM-B3M-C20602RS1 | ASD-B3-0221-L | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | ECM-B3M-C20602SS1 | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 400W | ECM-B3M-C20604RS1 | ASD-B3-0421-L | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | ECM-B3M-C20604SS1 | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 750W | ECM-B3M-C20807RS1 | ASD-B3-0721-L | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | ECM-B3M-C20807SS1 | |||||
| P | ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 1000W | ECM-B3M-E21310RS1 | ASD-B3-0121-L | ||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | ECM-B3M-E21310SS1 | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 1500W | ECM-B3M-E21315RS1 | ASD-B3-1521-L | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | ECM-B3M-E21315SS1 | |||||
| ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 2000W | ECM-B3M-E21320RS1 | ASD-B3-2023-L | |||
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | ECM-B3M-E21320SS1 |
■ ส่วนประกอบ
| ชื่อส่วนประกอบ | ชนิด | 100W | |||
| การเชื่อมต่อสายไฟโดยตรง | ข้อต่อ | ดิสก์คัปปลิ้ง ชนิดแคลมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ด้านบอลสกรู | ด้านมอเตอร์ |
| ⌀26 | ⌀7 | ⌀8 | |||
| เชื่อมต่อแบบขนาน | พูลเล่ย์บอลสกรู | ชุบผิวนิกเกิล เหล็ก | 2GT-40ฟัน×⌀7 | ||
| พูลเล่ย์มอเตอร์ | 2GT-40ฟัน×⌀8 | ||||
| สายพานไทม์มิ่ง | ยางแกนไฟเบอร์กลาส | 220-2GT-12 | |||
| เซนเซอร์ (อุปกรณ์เสริม) | DMSE-020-2M (DC 2-wire, normal open) | ||||
■ สเปคเซนเซอร์ E-ECRL
■ แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟเซนเซอร์
■ พารามิเตอร์เซนเซอร์
| โหมด | ชนิดเอาท์พุต | วิธีการติดตั้ง | วิธิการตรวจจับ | แรงดันไฟฟ้าที่ทำงาน | ปริมาณการใช้กระแสไฟ | กระแส Output | ความสามารถในการทวนซ้ำ | ความถี่การสลับ | ไฟแสดงสถานะ | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | ความยาวของสาย | ระดับการป้องกัน |
| DMST DMSE | DC 2-ขดลวด, เปิดปกติ | ขันสกรูแคลมป์เข้าร่องกระบอกสูบ | แม่เหล็กแหวน | 5 ถึง 30 V DC | ≦0.05 mA | ≦100 mA | <0.2 มม. | ≦2000 Hz | แสงสีแดง | -20 ถึง +70°C | 2 ม. | IP67 |
คุณสมบัติของสินค้า
■โครงสร้าง

■ ข้อดี
· ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.01 มม.
· ใช้สำหรับการติดตั้งในแนวนอนเป็นหลัก ลิเนียร์ไกด์และลูกกลิ้งสไลด์ที่ติดตั้งในตัวช่วยรองรับโหลดไฟฟ้าในแนวรัศมีและป้องกันการหมุนของเพลาขับ
· นอกจากฟังก์ชันมาตรฐานแล้ว ยังเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการระยะชักยาวมากกว่า
■ ข้อดี
· ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.01 มม.
· ใช้สำหรับการติดตั้งในแนวนอนเป็นหลัก ลิเนียร์ไกด์และลูกกลิ้งสไลด์ที่ติดตั้งในตัวช่วยรองรับโหลดไฟฟ้าในแนวรัศมีและป้องกันการหมุนของเพลาขับ
· นอกจากฟังก์ชันมาตรฐานแล้ว ยังเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการระยะชักยาวมากกว่า
| การติดตั้งตัวเครื่อง |
| |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| การติดตั้งด้านหน้า | การติดตั้งด้านหลัง (เฉพาะแบบขนาน) | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
ข้อควรระวัง
■ ข้อควรระวังในการใช้งาน
(1) สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิห้อง (-20°C ถึง 40°C). หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน ติดไฟได้ มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือมีความชื้น .
(2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวติดตั้งมีความทนต่อการสั่นสะเทือนและทนต่อแรงดัน โดยมีความเรียบอยู่ในช่วง ±0.05 มม./500 มม.
(3) ใช้มอเตอร์ที่มีเบรกเมื่อทำการติดตั้งกระบอกสูบไฟฟ้าในแนวตั้ง
(4) ป้องกันกระบอกสูบจากแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก ป้องกันไม่ให้ก้านกระทุ้งหมุนและกระบอกสูบเกิดการเสียรูป
(1) สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิห้อง (-20°C ถึง 40°C). หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน ติดไฟได้ มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือมีความชื้น .
(2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวติดตั้งมีความทนต่อการสั่นสะเทือนและทนต่อแรงดัน โดยมีความเรียบอยู่ในช่วง ±0.05 มม./500 มม.
(3) ใช้มอเตอร์ที่มีเบรกเมื่อทำการติดตั้งกระบอกสูบไฟฟ้าในแนวตั้ง
(4) ป้องกันกระบอกสูบจากแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก ป้องกันไม่ให้ก้านกระทุ้งหมุนและกระบอกสูบเกิดการเสียรูป
วิธีการใช้งาน
| [วิธีการติดตั้งไทม์มิ่งพูลเล่ย์และสายพานของกระบอกสูบไฟฟ้าแบบขนาน] | [วิธีการติดตั้งสวิตช์แม่เหล็ก] | [วิธีการตั้งค่าความเร็วในการคืนตำแหน่งเริ่มต้น] |
■ วิธีการติดตั้งมอเตอร์และปรับความตึงของสายพานไทม์มิ่ง
Radial type direct connection E-ECRL

1) ถอดฝาพลาสติกออกและคลายสลักเกลียวที่ข้อต่อ
2) ติดตั้งมอเตอร์และขันสลักเกลียวให้แน่น
3) สุดท้ายติดฝาพลาสติกกลับเข้าที่ฐานข้อต่อเพื่อให้การติดตั้งมอเตอร์เสร็จสมบูรณ์
การเชื่อมต่อสายไฟแบบขนานชนิดเรเดียล E-ECRL

1) ถอดฝาครอบ ติดตั้งมอเตอร์ และขันสกรูให้แน่น
2) ติดตั้งไทม์มิ่งพูลเล่ย์ที่ด้านมอเตอร์ โดยให้ขนานกับพูลเล่ย์ที่ปลายบอลสกรู และขันสกรูของพูลเล่ย์ให้แน่น
3) ติดตั้งสายพานไทม์มิ่งและตรวจสอบให้แบริ่งปรับความตึงอยู่เหนือสายพาน (E-ECRL5/8)
4) ปรับความตึงของสายพานด้วยสกรูปรับระดับและยึดด้วยสกรูล็อกให้แน่น.
5) วัดความตึงของสายพานด้วยเครื่องทดสอบให้ตรงกับช่วงอ้างอิง (ดูตาราง)
6) ติดตั้งฝาครอบกลับเข้าไปเพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งมอเตอร์และปรับพูเล่ย์
ค่าความตึงสายพานของกระบอกไฟฟ้า (ค่าอ้างอิง)
Radial type direct connection E-ECRL

1) ถอดฝาพลาสติกออกและคลายสลักเกลียวที่ข้อต่อ
2) ติดตั้งมอเตอร์และขันสลักเกลียวให้แน่น
3) สุดท้ายติดฝาพลาสติกกลับเข้าที่ฐานข้อต่อเพื่อให้การติดตั้งมอเตอร์เสร็จสมบูรณ์
การเชื่อมต่อสายไฟแบบขนานชนิดเรเดียล E-ECRL

1) ถอดฝาครอบ ติดตั้งมอเตอร์ และขันสกรูให้แน่น
2) ติดตั้งไทม์มิ่งพูลเล่ย์ที่ด้านมอเตอร์ โดยให้ขนานกับพูลเล่ย์ที่ปลายบอลสกรู และขันสกรูของพูลเล่ย์ให้แน่น
3) ติดตั้งสายพานไทม์มิ่งและตรวจสอบให้แบริ่งปรับความตึงอยู่เหนือสายพาน (E-ECRL5/8)
4) ปรับความตึงของสายพานด้วยสกรูปรับระดับและยึดด้วยสกรูล็อกให้แน่น.
5) วัดความตึงของสายพานด้วยเครื่องทดสอบให้ตรงกับช่วงอ้างอิง (ดูตาราง)
6) ติดตั้งฝาครอบกลับเข้าไปเพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งมอเตอร์และปรับพูเล่ย์
ค่าความตึงสายพานของกระบอกไฟฟ้า (ค่าอ้างอิง)
| กำลังมอเตอร์ W | โหมดกระบอกสูบไฟฟ้า | ประเภทสายพานไทม์มิ่ง | ความกว้างสายพาน (มม.) | ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ (มม.) | ความหนาของสายพาน (มม.) | ค่าความตึง (N) (ค่าอ้างอิง) |
| 100W | E-ECTL40/E-ECRL5 | 2GT | 12 | 55 | 1.3 | 12 ถึง 17 |
| 200W | E-ECTL50/E-ECRL8 | 3GT | 15 | 81 | 2.5 | 32 ถึง 42 |
| 400W | E-ECTL60/E-ECRL8 | |||||
| E-ECTLT60 | 5GT | 75 | 4 | 60 ถึง 75 | ||
| 750W | E-ECTL75/E-ECRL10 | 107 | ||||
| E-ECTLT75 | 8YU | 25 | 104 | 5.2 | 125 ถึง 155 | |
| 1000W | E-ECTL90/E-ECTLT90 | 8M | 30 | 128 | 6.1 | 409 ถึง 450 |
| 1500W | ||||||
| 2000W | E-ECTL90 | |||||
| E-ECTLT110 | 50 | 160 | 573 ถึง 630 |
ตัวอย่างการใช้งาน
■ ตัวอย่างการใช้งานกระบอกไฟฟ้ารับโหลดไฟฟ้าแนวรัศมี
การใช้งาน: กลไกการคัดแยก
· ใช้ฟังก์ชันผลัก-ดึงของกระบอกสูบเพื่อคัดแยกวัตถุตามความสูงบนสายพานลำเลียงเดียวกัน
· กลไกการคัดแยกที่ใช้กระบอกสูบช่วยให้การทำงานรวดเร็วและราบรื่น

การใช้งาน: กลไกการคัดแยก
· ใช้ฟังก์ชันผลัก-ดึงของกระบอกสูบเพื่อคัดแยกวัตถุตามความสูงบนสายพานลำเลียงเดียวกัน
· กลไกการคัดแยกที่ใช้กระบอกสูบช่วยให้การทำงานรวดเร็วและราบรื่น
อุตสาหกรรมการใช้งาน
| อิเล็กทรอนิกส์ | สมาร์ทโฟน | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อุตสาหกรรมยานยนต์ | หุ่นยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
■ วิธีการหล่อลื่นเป็นประจำ
· กระบอกไฟฟ้าต้องการการหล่อลื่นเป็นประจำ ในครั้งแรก ให้เติมจาระบีหลังจากใช้งานไปแล้ว 300 ชั่วโมง หลังจากนั้น ให้หล่อลื่นทุก ๆ 2000 ชั่วโมง
· ใช้จาระบีชนิดลิเทียมทั่วไปสำหรับการหล่อลื่น แนะนำให้ใช้ Mobil lithium grease EP3
· ใช้กระบอกอัดจาระบีสำหรับ การหล่อลื่น ห้ามใช้สารหล่อลื่นชนิดเหลว

1) เปิดฝาครอบกระบอกและเติมน้ำมันที่ตลับลูกปืนในฐานมอเตอร์และแท็บเลื่อน
2) เลื่อนแท็บเลื่อนด้วยมือและเติมน้ำมันทุก ๆ 15 มม. ตลอดแนวทิศทางการเคลื่อนที่
· กระบอกไฟฟ้าต้องการการหล่อลื่นเป็นประจำ ในครั้งแรก ให้เติมจาระบีหลังจากใช้งานไปแล้ว 300 ชั่วโมง หลังจากนั้น ให้หล่อลื่นทุก ๆ 2000 ชั่วโมง
· ใช้จาระบีชนิดลิเทียมทั่วไปสำหรับการหล่อลื่น แนะนำให้ใช้ Mobil lithium grease EP3
· ใช้กระบอกอัดจาระบีสำหรับ การหล่อลื่น ห้ามใช้สารหล่อลื่นชนิดเหลว
1) เปิดฝาครอบกระบอกและเติมน้ำมันที่ตลับลูกปืนในฐานมอเตอร์และแท็บเลื่อน
2) เลื่อนแท็บเลื่อนด้วยมือและเติมน้ำมันทุก ๆ 15 มม. ตลอดแนวทิศทางการเคลื่อนที่
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| โรบอทแบบแกนเดียว, ชนิดมีไกด์ในตัว | หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว ซีรีส์ KS | กระบอกไฟฟ้า รุ่นมาตรฐาน | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รหัสรุ่น/ Part number ตัวอย่าง: E-MGT5-L10-100-BC-P10-C | รหัสรุ่น/ Part number ตัวอย่าง: C-KS4001-B1-100-F1-W2 | รหัสรุ่น/ Part number ตัวอย่าง: E-ECTL40-10-S100-BC-P100W |




วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว