กระบอกสูบ แบบใช้ไฟฟ้า รุ่นมาตรฐาน E-ECTL40

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

ภาพรวมของสินค้า
กระบอกไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนการเคลื่อนที่แบบหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้าให้เป็นระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงผ่านบอลสกรู เพื่อขับเคลื่อนการยืดและหดของก้านกระบอกสูบ
เมื่อเปรียบเทียบกับกระบอกไฮดรอลิกและกระบอกสูบนิวเมติกส์แบบดั้งเดิมแล้ว อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติเด่นในด้านการประหยัดพลังงาน การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ เสียงรบกวนต่ำ ไม่มีมลพิษ และค่าบำรุงรักษาต่ำ ช่วยให้สามารถลดต้นทุนโดยรวมได้ตามเป้าหมาย
โครงสร้างของกระบอกไฟฟ้า MISUMI ประกอบด้วยตัวเครื่องอลูมิเนียมอัลลอย, บอลสกรู และแกนผลัก ขนาดและตำแหน่งของรูติดตั้งบนเหล็กฉากสำหรับยึดมอเตอร์จะถูกผลิตตามยี่ห้อมอเตอร์ที่ลูกค้าระบุ ฉากยึดมอเตอร์แบบกำหนดเองและสวิตช์เซนเซอร์เป็นอุปกรณ์เสริม
Drawing ระบุขนาด
BC(ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง)RC(เชื่อมต่อแบบขนาน)
ความกว้างของตัวเครื่อง□45
บอลสกรู⌀12 (C7)
ความสามารถในการทวนซ้ำตำแหน่ง±0.01
 
ส่วนประกอบบอดี้หลักบุชชิ่งแบบเลื่อนพลั้งเจอร์ฉากยึดมอเตอร์
วัสดุโลหะผสมอลูมิเนียมโลหะผสมอลูมิเนียมS45Cโลหะผสมอลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิวอะโนไดซ์ใสชุบโครเมียมอะโนไดซ์ใส
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

尺寸图

 
E-ECTL40 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S50100150200250300350400450500
Lการเชื่อมต่อสายไฟโดยตรง286336386436486536586636686736
เชื่อมต่อแบบขนาน263313363413463513563613663713
มวลตัวเครื่อง (กก.)การเชื่อมต่อสายไฟโดยตรง1.391.621.862.092.332.562.793.033.263.49
เชื่อมต่อแบบขนาน1.591.822.062.292.522.762.993.223.463.69
เมื่อเลือก GD (กลไกสไลด์ไกด์) ความยาวรวม L จะเป็น L-13
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
กรุณาทำตามขั้นตอนการเลือก~เพื่อเลือกโหมดและพารามิเตอร์สำหรับสั่งซื้อ
尺寸图 รุ่น (ประเภท)สายนำไฟฟ้าระยะเคลื่อนที่ Sทิศทางมอเตอร์ชนิดมอเตอร์วิธีการติดตั้งจำนวนเซนเซอร์
 E-ECTL4005S100BCP100WNAC0
 
รุ่นระยะเคลื่อนที่ Sทิศทางมอเตอร์ชนิดมอเตอร์วิธีการติดตั้งจำนวนเซนเซอร์พิกัดแรงผลัก
(N)
ความเร็วสูงสุด
(มม./วินาที)※ 1
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.)ความสามารถในการทวนซ้ำตำแหน่ง (มม.)ความกว้างของตัวเครื่องบอลสกรู
ชนิดสายนำไฟฟ้า
(มม.)
เพิ่มขึ้นทีละ 50 มม. แบบเพิ่มค่า
 
ยี่ห้ออุปกรณ์แหล่งจ่าย Wการใช้งานแนวนอนใช้งานแนวตั้ง
EECTL400550 ถึง 500BC (การเชื่อมต่อสายไฟโดยตรง)
RC (การเชื่อมต่อสายไฟแบบขนาน)
(พานาโซนิค)
(โต๊ะมอเตอร์)
(ปรับแต่งตามต้องการ)
50WNA (ติดตั้งที่ตัวเครื่อง)
FA (หน้าแปลนติดตั้งด้านหน้า)
HA (แนวนอน)
GD (พร้อมกลไกการนำทางเคลื่อนที่)
C0(ไม่ได้ให้มา)
C1(1 ชิ้น)
C2(2 ชิ้น)
C3(3 ชิ้น)
170250155±0.01□45⌀12
(C7)
100W3403010
1050W85500102.5
100W170155
*1 ความเร็วสูงสุดเป็นค่าอ้างอิงโดยอิงจากความเร็วสูงสุดของเซอร์โวมอเตอร์ที่ 3000 รอบต่อนาที หากระยะสโตรคเกิน 300 ควรลดความเร็วลงตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเรโซแนนซ์
ขายึดมอเตอร์ประเภท M สามารถใช้งานร่วมกับแบรนด์มอเตอร์หลายยี่ห้อได้ กรุณาดูที่ ตารางรหัสมอเตอร์และแบรนด์ที่สอดคล้องกัน สำหรับรายละเอียด .
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีมอเตอร์ ลูกค้าต้องซื้อ มอเตอร์ แยกต่างหาก
เมื่อระบุรหัสมอเตอร์เป็น Z ต้องระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลามอเตอร์และขนาดติดตั้งด้วย
ควรตั้งค่าเวลาการเร่งความเร็วและความหน่วงของมอเตอร์อย่างน้อย 0.2 วินาที
 
■ รหัสมอเตอร์และยี่ห้อที่สอดคล้องกัน
รหัสยี่ห้อ
Pพานาโซนิค
MMISUMI / Mitsubishi / Yaskawa / delta / Siemens
Inovance / xinjie / leadshine / omron / HCFA
Zปรับแต่งได้
■ มิติของรูติดตั้งมอเตอร์
แผนผังรูติดตั้งมอเตอร์

■ รายการเซอร์โวมอเตอร์ที่แนะนำ
ยี่ห้อรหัสมอเตอร์มี / ไม่มีเบรกกำลังไฟแรงดันไฟฟ้ารุ่นเซอร์โวมอเตอร์รุ่นชุดขับมอเตอร์
พานาโซนิคPไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)50W220VMSMF5AZL1U2MMADLN05SE
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)MSMF5AZL1V2M
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)100WMSMF012L1U2MMADLN05SE
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)MSMF012L1V2M
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)200WMHMF022L1U2MMADLN15SE
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)MHMF022L1V2M
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)400WMHMF042L1U2MMBDLN25SE
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)MHMF042L1V2M
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)750WMHMF082L1U2MMCDLN35SE
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)MHMF082L1V2M
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)1000WMDMF102L1G6MMDDLN45SE
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)MDMF102L1H6M
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)1500WMDMF152L1G6MDDLN55SE
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)MDMF152L1H6
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)2000WMDMF202L1G6MEDLN83SE
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)MDMF202L1H6
มิตซูบิชิMไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)50W220VHG-MR053MR-J4-10A
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)HG-MR053B
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)100WHG-KR13MR-J4-10A
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)HG-KR13B
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)200WHG-KR23MR-J4-20A
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)HG-KR23B
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)400WHG-KR43MR-J4-40A
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)HG-KR43B
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)750WHG-KR73MR-J4-70A
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)HG-KR73B
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)1000WHG-SR102MR-J4-100A
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)HG-SR102B
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)1500WHG-SR152MR-J4-200A
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)HG-SR152B
ยาสกาว่าMไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)50W220VSGM7J-01AFC6SSGD7S-R90A00A002
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)SGM7J-01AFC6E
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)100WSGM7J-01AFC6SSGD7S-R90A00A002
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)SGM7J-01AFC6E
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)200WSGM7J-02AFC6SSGD7S-1R6A00A002
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)SGM7J-02AFC6E
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)400WSGM7J-04AFC6SSGD7S-2R8A00A002
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)SGM7J-04AFC6E
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)750WSGM7J-08AFC6SSGD7S-5R5A00B202
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)SGM7J-08AFC6E
เดลต้าMไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)100W220VECM-B3L-C20401RS1ASD-B3-0121-L
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)ECM-B3L-C20401SS1
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)200WECM-B3M-C20602RS1ASD-B3-0221-L
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)ECM-B3M-C20602SS1
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)400WECM-B3M-C20604RS1ASD-B3-0421-L
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)ECM-B3M-C20604SS1
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)750WECM-B3M-C20807RS1ASD-B3-0721-L
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)ECM-B3M-C20807SS1
Pไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)1000WECM-B3M-E21310RS1ASD-B3-0121-L
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)ECM-B3M-E21310SS1
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)1500WECM-B3M-E21315RS1ASD-B3-1521-L
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)ECM-B3M-E21315SS1
ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)2000WECM-B3M-E21320RS1ASD-B3-2023-L
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)ECM-B3M-E21320SS1

■ ส่วนประกอบ
ชื่อส่วนประกอบชนิด50W·100W
การเชื่อมต่อสายไฟโดยตรงข้อต่อชนิดยึดจับพร้อมรูสลัก, รูกุญแจเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านบอลสกรูด้านมอเตอร์
⌀20⌀8⌀8
เชื่อมต่อแบบขนานพูลเล่ย์บอลสกรูเหล็กชุบนิกเกิล2GT-40ฟัน×⌀8
พูลเล่ย์มอเตอร์2GT-40ฟัน×⌀8
สายพานไทม์มิ่งยางแกนไฟเบอร์กลาส196-2GT-12
เซนเซอร์ (อุปกรณ์เสริม)DMST-020-2M (DC ขดลวด 2 เส้น, ปกติเปิด)

■ สเปคเซนเซอร์ E-ECTL
แผนผังรูติดตั้งมอเตอร์

■ แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟเซนเซอร์
แผนผังรูติดตั้งมอเตอร์

■ พารามิเตอร์เซนเซอร์
โหมดชนิดเอาท์พุตวิธีการติดตั้งวิธิการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าที่ทำงานปริมาณการใช้กระแสไฟกระแส Outputความสามารถในการทวนซ้ำความถี่การสลับไฟแสดงสถานะอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานความยาวของสายระดับการป้องกัน
DMST
DMSE
DC 2-ขดลวด, เปิดปกติขันสกรูแคลมป์เข้าร่องกระบอกสูบแม่เหล็กแหวน5 ถึง 30 V DC≦0.05 mA≦100 mA<0.2 มม.≦2000 Hzแสงสีแดง-20 ถึง +70°C2 ม.IP67
คุณสมบัติของสินค้า
■โครงสร้าง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
■ ข้อดี
· ความสามารถในการทวนซ้ำของการวางตำแหน่ง ±0.01
· ใช้งานทั่วไปสำหรับการติดตั้งในแนวตั้งและการใช้งานแรงผลักตามแนวแกน
· เหมาะสำหรับการกด การย้ำหมุด การหนีบ และกลไกการผลัก/ดึง
· สามารถใช้แทนกระบอกสูบนิวเมติกส์สำหรับฟังก์ชันที่คล้ายกันได้
การติดตั้งตัวเครื่องการติดตั้งหน้าแปลนด้านหน้า
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การติดตั้งในแนวนอนการติดตั้งด้วยไกด์
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อควรระวัง
■ ข้อควรระวังในการใช้งาน
(1) สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิห้อง (-20°C ถึง 40°C). หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน ติดไฟได้ มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือมีความชื้น .
(2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวติดตั้งมีความทนต่อการสั่นสะเทือนและทนต่อแรงดัน โดยมีความเรียบอยู่ในช่วง ±0.05 มม./500 มม.
(3) ใช้มอเตอร์ที่มีเบรกเมื่อทำการติดตั้งกระบอกสูบไฟฟ้าในแนวตั้ง
(4) ป้องกันกระบอกสูบจากแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก ป้องกันไม่ให้ก้านกระทุ้งหมุนและกระบอกสูบเกิดการเสียรูป
วิธีการใช้งาน
■ วิธีการติดตั้งมอเตอร์และปรับตั้งสายพานไทม์มิ่ง
รุ่นมาตรฐาน การต่อโดยตรง E-ECTL
วิธีการใช้งาน
1) เปิดฝาพลาสติกที่รู แล้วหมุนสลักเกลียวข้อต่อด้วยมือให้ตรงกับรู
2) ใช้ประแจหกเหลี่ยมคลายสลักเกลียวข้อต่อ จากนั้นขันให้แน่นหลังจากติดตั้งมอเตอร์แล้ว
3) สุดท้าย ใส่ฝาพลาสติกที่รูกลับเข้าไปเพื่อให้การติดตั้งมอเตอร์เสร็จสมบูรณ์
รุ่นมาตรฐาน การเชื่อมต่อสายไฟแบบขนาน_E-ECTL
วิธีการใช้งาน
1) ถอดฝาครอบมอเตอร์ออกและติดตั้งมอเตอร์ โปรดทราบว่าสกรูยึดมอเตอร์ยังไม่จำเป็นต้องขันแน่น เพื่อให้สามารถปรับตำแหน่งได้
2) ติดตั้งไทม์มิ่งพูลเล่ย์บนเพลามอเตอร์ โดยให้ขนานกับไทม์มิ่งพูลเล่ย์บนบอลสกรู
3) ขันสกรูไทม์มิ่งพูลเล่ย์ให้แน่นและติดตั้งสายพานไทม์มิ่ง
4) ปรับความตึงของสายพานไทม์มิ่งโดยใช้สกรูปรับบนตัวเครื่อง .
5) ใช้เครื่องทดสอบแรงตึงเพื่อตรวจวัดแรงตึงของสายพาน เพื่อให้แน่ใจว่าแรงตึงตรงตามค่ามาตรฐานอ้างอิง (ดูตารางด้านล่าง)
6) สุดท้าย ให้ขันสกรูยึดมอเตอร์ให้แน่นและติดตั้งฝาครอบมอเตอร์กลับเข้าไปเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
ค่าความตึงสายพานของกระบอกไฟฟ้า (ค่าอ้างอิง)
กำลังมอเตอร์
(W)
รุ่นกระบอกไฟฟ้าประเภทสายพานไทม์มิ่งความกว้างสายพาน
(มม.)
ระยะกึ่งกลางสายพาน
(มม.)
ความหนาของสายพาน
(มม.)
ค่า ความตึง N
(อ้างอิง)
100WE-ECTL40/E-ECRL52GT12551.312 ถึง 17
200WE-ECTL50/E-ECRL83GT15812.532 ถึง 42
400WE-ECTL60/E-ECRL8
E-ECTLT605GT75460 ถึง 75
750WE-ECTL75/E-ECRL10107
E-ECTLT758YU251045.2125 ถึง 155
1000WE-ECTL90/E-ECTLT908M301286.1409 ถึง 450
1500W
2000WE-ECTL90
E-ECTLT11050160573 ถึง 630
ตัวอย่างการใช้งาน
■ ตัวอย่างการใช้งานกระบอกไฟฟ้ามาตรฐาน
การประยุกต์ใช้งาน: กลไกการถ่ายโอน
· ใช้ฟังก์ชันยืดหดของกระบอกไฟฟ้าที่ติดตั้งในแนวตั้งในการหยิบและวางชิ้นงานบนสายพานลำเลียงที่มีความสูงต่างกัน
· ใช้กลไกการย้ายของกระบอกไฟฟ้า เพื่อให้การยกขึ้นลงมีความมั่นคงและรวดเร็ว ป้องกันความเสียหายต่อชิ้นงานระหว่างการทำงานของอุปกรณ์ชนิด Pick and Place
使用案例
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
■ วิธีการหล่อลื่นแบบปกติ
· กระบอกไฟฟ้าต้องการการหล่อลื่นเป็นประจำ ในครั้งแรก ให้เติมจาระบีหลังจากใช้งานไปแล้ว 300 ชั่วโมง หลังจากนั้น ให้หล่อลื่นทุก ๆ 2000 ชั่วโมง
· ใช้จาระบีลิเทียมเบอร์ 3 ทั่วไป (GB7324-1994) แนะนำให้ใช้ Mobil lithium grease EP3
· ใช้กระบอกอัดจาระบีสำหรับ การหล่อลื่น ห้ามใช้สารหล่อลื่นชนิดเหลว

ชนิดมาตรฐาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1) ถอดตัวลดเสียงออกและทาจาระบีที่บอลสกรู
2) ดึงก้านผลักด้วยมือหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสกรูทั้งหมดได้รับการหล่อลื่น
*หมายเหตุ: รุ่นมาตรฐาน E-ECTL75 ขึ้นไป รวมถึงรุ่นแรงผลักสูง จะมีหัวอัดจาระบีสำหรับการหล่อลื่นตลับลูกปืน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
โรบอทแบบแกนเดียว, ชนิดมีไกด์ในตัว หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว ซีรีส์ KS กระบอกสูบไฟฟ้า, ชนิดเรเดียล
โมดูลฝังในอะลูมิเนียมอัลลอยด์แบบประหยัด โมดูลแบบประหยัด ซีรีส์ KS กระบอกไฟฟ้ามาตรฐานแบบประหยัด
รหัสรุ่น/ Part number ตัวอย่าง: E-MGT5-L10-100-BC-P10-C รหัสรุ่น/ Part number ตัวอย่าง: C-KS4001-B1-100-F1-W2 รหัสรุ่น/ Part number ตัวอย่าง: E-ECRL5-05-S100-BC-P100W
อุตสาหกรรมการใช้งาน
อิเล็กทรอนิกส์ สมาร์ทโฟน แบตเตอรี่ลิเธียม
เสาค้ำสปริงสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนได้ สเปคของเสาค้ำสปริงที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มาตรฐานเสากลมยึดสปริงที่ใช้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม
อุตสาหกรรมยานยนต์ หุ่นยนต์ ทางการแพทย์
เสาค้ำจำกัดการยืดของสปริงที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ มาตรฐานเสาค้ำสปริงดึงที่ใช้ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ สเปคเสาค้ำจำกัดสำหรับสปริงยืดในอุตสาหกรรมการแพทย์