มู่เล่ย์ไท พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก แบบไม่ใช้กุญแจ/ แรงบิด สูง /S5M/พร้อม บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม มาตรฐาน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

ภาพรวมของสินค้า
โดยปกติ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก มิ่งและสายพานราว ลิ้น ถูกใช้อย่างกว้างขวางใน การออกแบบ กลไกสำหรับการส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย การหมุนที่สร้างขึ้นโดย มอเตอร์
การขับขี่และการส่งกำลังเกิดขึ้นจากการปะทะระหว่าง ฟัน ของ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก มิ่งและสายพานราวลิ้น
Drawing ระบุขนาด
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์แบบไม่มีคีย์ล็อค MISUMI S5M พร้อม ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ สเป สเปค บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม มาตรฐาน
อาจไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ใน รูเพลา
ค่าใน () สำหรับ มิติ Y ใช้กับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 12 ขึ้นไป
หน้าแปลน ถูกตรึง
ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ
รหัสสินค้าวัสดุ กระบวนการชุบผิว
ความกว้างสายพาน 10 มม.ความกว้างสายพาน 15 มม.ความกว้างสายพาน 25 มม.Pulleyหน้าแปลนบุชชิ่ง ช KylessPulleyหน้าแปลนบุชชิ่ง ช Kyless
A: 11 W: 16A: 17 W: 22 Y: 14A: 27 W: 32 Y: 14 (22·23.5)
อี-เอชเอชเอเอ□□S5M100อี-เอชเอชเอเอ□□S5M150อี-เอชเอชเอเอ□□S5M250อะลูมิเนียมอัลลอย 2024อะลูมิเนียมอัลลอย 5056A2014เคลียร์อะโนไดซ์
อี-เอชเอชทีเอ□□S5M100อี-เอชเอชทีเอ□□S5M150อี-เอชเอชทีเอ□□S5M250อะลูมิเนียมอัลลอย 7 A09อะลูมิเนียมอัลลอย 5056เทียบเท่า S45Cเคลียร์อะโนไดซ์
ความแข็ง ของ ฟิล์ม ของอะโนไดซ์ใสแบบแข็งคือ 300HV or more
หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ในหน้าอื่นก่อน
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
รหัสสินค้าพูลเล่ย์
รูปทรง
ช่วง dH7 (เลือก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ตาม โต๊ะวางชิ้นงาน 1)P.D.ODFE
E-HHAAE-HHTA
ประเภทจำนวน ซี่, แถว, ชุดชนิดและความกว้างกำหนดS5M100S5M150S5M100S5M150S5M250
รูปทรง Eรูปทรง Fรูปทรง Eรูปทรง Eรูปทรง Fรูปทรง Eรูปทรง F
E-HHAA
E-HHTA
20S5M100
* A: 11
* W: 16

S5M150
* A: 17
* W: 22
* Y: 14

S5M250
* A: 27
* W: 32
* Y: 14
(d12 ถึง 22:Y = 22)
(d24 ขึ้นไป: Y = 23.5)
E
F
631.8330.873624
22835.0134.054027
248·108888838.237.244530
258·108888839.7938.83
268·108·108·108·108·108·108·1041.3840.424835
288·108·108·108·108·108·108·1044.5643.6
3010·1210·12101010101047.7546.795236
3210 to 1510 to 1510 to 1410 to 141010 to 1410 to 1450.9349.975540
3410 to 1610 to 1610 to 1410 to 161010 to 1610 to 1654.1153.156145
3610 to 1610 to 1610 to 1410 to 161010 to 1610 to 1657.356.34
4010 to 1610 to 1610 to 1410 to 191010 to 1910 to 1963.6662.76750
4412 to 1412 to 2212 to 2212 to 2270.0369.077458
4812 to 1412 to 2212 to 2412 to 2476.3975.438363
5012 to 1412 to 2212 to 2812 to 2879.5878.628767
6012 to 1412 to 2212 to 3012 to 3095.4994.539980
7212 to 1412 to 2212 to 3512 to 30114.59113.63119100
เลือก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ตาม โต๊ะวางชิ้นงาน ที่ 1
โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน ที่ 1 สำหรับประสิทธิภาพของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม อะลูมิเนียมอัลลอย และ รายละเอียดของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม สำหรับ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม ที่เทียบเท่ากับ S45C

■ โต๊ะวางชิ้นงาน 1: การเลือก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
ดีH7E-HHAAE-HHTAD1(L)
ค่าสูงสุดที่อนุญาต
นิวตันเมตร
D2BGnค่าสูงสุดที่อนุญาต
นิวตันเมตร
64174200.5
86195220.519.623.56
108215240.527.525.5
121224627144.128.56.5
141826629163.730.5
1525287311.280.431.5
1626297321.283.333
1792.233.5
1895.134.5
1998.135.5
20216428
2225544
2436346
2539247
28441508.5
3050052
3253054
358836210
คุณสมบัติของสินค้า
คุณสมบัติของ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก มิ่งแบบไม่ใช้กุญแจ MISUMI
คุณสมบัติ 1: พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ไทม์มิ่งแบบไม่ใช้กุญแจไม่จำเป็นต้อง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูสลัก, รูกุญแจ และสามารถใช้ เพลา แบบกลม และ รูกลม ได้โดยตรง
    การเปลี่ยนแปลง การออกแบบ อย่างเร่งด่วนสามารถทำได้เนื่องจากการลดเวลาในการตัดและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก มิ่งแบบไม่ใช้กุญแจ MISUMI สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง การออกแบบ อย่างเร่งด่วนได้

คุณสมบัติ 2: พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ไทม์มิ่งแบบไม่ใช้กุญแจเชื่อมต่อด้วย โบลท์ เท่านั้น ช่วยให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย
    งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษ ชิ้นส่วนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ข้อต่อลด ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก มิ่งแบบไม่ใช้กุญแจ MISUMI ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย

คุณสมบัติ 3: พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ม์มิ่งแบบไม่ใช้กุญแจช่วยให้สามารถจัดตำแหน่งได้อย่างอิสระในทุก ตำแหน่ง ระหว่างการประกอบ
    สามารถ อุปกรณ์ควบคุม การจัดตำแหน่งได้ในระหว่างการประกอบ จึงช่วยลดความจำเป็นในการจัดตำแหน่ง กุญแจ และ ฟัน ในขั้นตอน การออกแบบ
พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ม์มิ่งแบบไม่ใช้กุญแจ การจัดตำแหน่งฟรี

คุณสมบัติ 4: พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ม์มิ่งแบบไม่ใช้กุญแจไม่มีการคลายตัว เมื่อใช้ กุญแจ รูสลัก, รูกุญแจ จะหลวม แต่ไม่มีช่องว่างใน บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม จึงเหมาะสำหรับสถานที่ที่มีการหมุนไปข้างหน้าและย้อนกลับซ้ำๆ
    สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ โคแอกเซียลสูงในระยะยาวได้ เหมาะสำหรับเซอร์ มอเตอร์ และสถานที่อื่นๆ ที่มีการหมุนไปข้างหน้าและย้อนกลับซ้ำๆ
พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ม์มิ่งแบบไม่ใช้กุญแจ ไม่มีการคลายตัว

คุณสมบัติ 5: มี รอยบาก ที่ บ่า ของ พูลเล่ย์ ด้านในเพื่อให้ บุชชิ่ง ด้านในสามารถจีบเข้ากับ รู ของส่วน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน โดยการขัน สลักเกลียว ล็อค ให้แน่น
    ช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ของส่วนปลายของข้อต่อและ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ได้ในเชิง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ดังนั้นจึงให้ผลในการตั้งศูนย์กลางที่ดี
    เมื่อ สลักเกลียว ล็อค ให้แน่น พูลเล่ย์ รู จะไม่เคลื่อนที่ ตามแนวแกน และ ผลิตภัณฑ์ ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี
วิธีการใช้งาน
■ วิธีการติดตั้ง พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ม์มิ่งแบบไม่ใช้กุญแจ
(1) ผ้าเช็ดชิ้นงาน คราบบน พื้นผิว เพลา ออกแล้วทาชั้น สารหล่อลื่น หรือ จาระบี (อย่าใช้ สารหล่อลื่น หรือ จาระบี ที่มี สารทำปฏิกริยา ยับยั้งการขัดถูของโมลิบดีนัม)
(2) ผ้าเช็ดชิ้นงาน พื้นผิว หน้าสัมผัส ระหว่าง ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ และ บุชชิ่ง และใช้ สารหล่อลื่น หรือ จาระบี นอกจากนี้ พื้นผิว เกลียว สลักเกลียว และ พื้นผิว ตลับลูกปืน/รองลื่น ต้องใช้ สารหล่อลื่น หรือ จาระบี
(3) เม็ดมีด ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ และ บุชชิ่ง เข้าไปใน เพลา หลังประกอบชั่วคราว (อย่าขัน บุชชิ่ง โดยตรงด้วย สลักเกลียว โดยไม่สอดผ่าน เพลา)
(4) หลังจาก การวางตำแหน่ง เสร็จแล้ว ให้ขัน โบลท์ เบาๆ (ประมาณ 1/4 ของ แรงบิดขันแน่น ที่ระบุ ) และขันน็อตตามลำดับในแนวทแยงโดยใช้ ประแจปอนด์
(5) ขันให้แน่นด้วย แรงบิดขันแน่น ที่เพิ่มขึ้น (ประมาณ 1/2 ของ แรงบิดขันแน่น ที่ระบุ)
(6) ขันอีกครั้งตาม แรงบิดขันแน่น ที่ระบุ
(7) สลักเกลียว สลักเกลียวยึดให้แน่นตามลำดับ

■ วิธีการถอดแยก พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก มิ่งพูลเล่ย์แบบไม่ใช้กุญแจ
(1) ทำงานกับเครื่องโดยหยุดสนิท
(2) คลาย สลักเกลียว ยึดตามเส้นรอบวงตามลำดับ
(3) เม็ดมีด สลักเกลียว เข้าไปในรู เกลียว เพื่อถอดแยกชิ้นส่วนและ สกรู ให้แน่น
(4) เมื่อทำการติดตั้งใหม่ ให้ทำซ้ำขั้นตอนใน "การติดตั้ง"
ข้อควรระวัง
(1) หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ในหน้าอื่นก่อน
 โปรดดูที่ วิธี กระบวนการเตรียมผิว และการป้องกัน สนิม
(2) เมื่อติดตั้ง บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม ต้องแน่ใจว่าได้ทา สารหล่อลื่น หรือ จาระบี กับ พื้นผิว เพลา พื้นผิว หน้าสัมผัส ระหว่าง พูลเล่ย์ และ บุชชิ่ง และ สลักเกลียว ยึด
 มิฉะนั้นจะขันไม่แน่นและอาจทำให้ เพลา เดินเบาได้
(3) สลักเกลียว ให้แน่นหลังจากใส่ บุชชิ่ง เข้าไปใน เพลา (หาก โบลท์ ให้แน่นก่อนใส่ บุชชิ่ง จะทำให้ บุชชิ่ง เสียรูปได้)
(4) ใช้ แรงบิด ทอร์กเพื่อขัน โบลท์ ให้แน่น
(5) อย่าใช้ โบลท์ อื่นนอกเหนือจากที่ให้มา
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่าง ไทม์มิ่งพูลเล่ย์แบบไม่มีคีย์ล็อค MISUMI
■ชื่อกลไก
เครื่องจักร ยกกันฝุ่น

■ หน้าที่ของกลไก
เครื่องจักร ยกสำหรับงานหนัก
ใช้ในสถานที่ที่มีฝุ่นมาก

■ ฟังก์ชั่น ของไทม์มิ่ง พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก เล่ย์แบบไม่ใช้กุญแจ
หมุนบอล สกรู โดยใช้ สายพานไทม์มิ่ง มิ่งแบบไม่มีกุญแจ เพื่อยกและลด สเตจกำหนดตำแหน่ง

สำหรับรายละเอียด โปรดคลิก เครื่องจักร ยกแบบกันฝุ่น
การใช้งานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์สมาร์ท ทางการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
มู่เล่ย์ไทม์ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก แบบไม่ใช้กุญแจ MISUMI ใช้ได้กับอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน มู่เล่ย์ไทม์ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก แบบไม่ใช้กุญแจ MISUMI ใช้ได้กับอุตสาหกรรมการแพทย์ มู่เล่ย์ไทม์ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก แบบไม่ใช้กุญแจ MISUMI ใช้ได้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมยานยนต์ หุ่นยนต์ แบตเตอรี่ลิเธียม
พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก แบบไม่ใช้กุญแจ MISUMI ใช้ได้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ มู่เล่ย์ไทม์ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก แบบไม่ใช้กุญแจ MISUMI ใช้ได้กับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก แบบไม่ใช้กุญแจ MISUMI ใช้ได้กับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
คนเดิน ลูกกลิ้ง สายพานแบน , ความกว้าง (T), 6 ถึง 32 mm สายพานแบน สำหรับการใช้งานทั่วไป พูลเล่ย์ไทม์มิ่งแรงบิดสูง รุ่น S2M
พูลเลย์ตามจากมิซูมิ สำหรับสายพานแบบเรียบ พูลเลย์ตามจากมิซูมิ สำหรับสายพานแบบเรียบ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์แรงบิดสูงจากมิซูมิชนิด S2M
รุ่น ตัวแทน: HBG15-6 รุ่น ตัวแทน: HBLT350-4.23 รุ่น ตัวแทน: HTPA48S2M040-B-N10
ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท ข้อดี: กำหนดขนาดได้ ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง