ปลอกเพลา ขนาดกะทัดรัดด้วย ยูรีเทน ชนิดมีร่องสลิท ลิท

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ภาพรวมของสินค้า
    ปลอกเพลา ที่มี ยูรีเทน ยึดอยู่กับที่ อยู่กับ เพลา และสามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ เช่น สต๊อปเปอร์ การวางตำแหน่ง ชิ้นส่วนบน เพลา การยึดชิ้นส่วนที่หมุน และอื่นๆ
    ดรออิ้งบอกขนาด
    MISUMI scd MISUMI ปลอกเพลา สลักโดเวล/น็อกพิน D3 ถึง D50 การ ดรออิ้ง/ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ มาตรฐาน ขนาด

    ยางกันกระแทก (ประเภททั่วไปจนถึงประเภทมาตรฐานและขนาดกะทัดรัด)
    วัสดุ: ยูรีเทน
    ความแข็ง: Shore A70 (แบบอีสเตอร์)
    (อุณหภูมิที่อนุญาต: 70°C)
    ภาพรวมของสเปค
    ยางกันกระแทก (ประเภททั่วไปจนถึงประเภทมาตรฐานและขนาดกะทัดรัด)
    วัสดุ: ยูรีเทน
    ความแข็ง: Shore A70 (แบบอีสเตอร์)
    (อุณหภูมิที่อนุญาต: 70°C)
    ชนิดวัสดุ กระบวนการชุบผิว อุปกรณ์เสริมD (มม.)B (มม.)
    มาตรฐาน
    E-SCSPDเหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอนฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 2 ตัว8 to 5010 to 21
    E-PSCSPDชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าโบลท์ หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 2 อัน (SUS)
    E-SSCSPDสเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    ตัวอย่างการสั่งซื้อ ซื้อบู ปลอกเพลา MISUMI sc MISUMI
     
    รหัสสินค้าBD1B1tM
    (เกลียวหยาบ)
    dRWXY
    ชนิดD
    แบบมาตรฐาน
    E-SCSPD
    E-PSCSPD
    E-SSCSPD
    61220102M44.53.751.064
    81830153M6761.595
    1035106
    1211
    13
    1540138
    16
    202045515
    25501810
    305520
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
    คุณสมบัติ 1: ปลอกเพลายึดอยู่กับด้านหนึ่งของส่วนหมุน และใช้สำหรับการยึดแกนของส่วนหมุน
    คุณสมบัติ 2: ปลอกเพลายึดอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของเพลาไกด์ และใช้เป็นสต๊อปเปอร์ของกลไกการเคลื่อนไหวในแนวตรงซึ่งใช้เพลาไกด์เป็นรางไกด์
    คุณสมบัติ 3: ปลอกเพลา ที่มี ยูรีเทน มีกาว ยูรีเทน ที่ด้านข้าง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันการสั่นสะเทือนและ ข้อต่อลด เสียงรบกวนเมื่อใช้เป็น สต๊อปเปอร์
    คุณสมบัติ 4: เนื่องจาก เพลา ยึดด้วย สกรู ล็อคทั้งสองด้านจึงสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายของส่วน เพลา หลังการใช้งานได้
    คุณสมบัติ 5: ปลอก ปลอกเพลา แบบแยกส่วนสามารถประกอบได้อย่างอิสระและบำรุงรักษาได้สะดวกกว่าเมื่อเทียบกับ ปลอกเพลา แผ่นสลิท
    คุณสมบัติ 6: มี วัสดุ และการปรับ พื้นผิว ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
    วิธีการใช้งาน
    วัตถุประสงค์การใช้งานDrawing สินค้าคำอธิบายโดยละเอียด
    การยึดพูลเล่ย์MISUMI scspd แหวน เพลา ปลอกเพลา MISUMI D3 ถึง D100 การใช้งานสมบูรณ์ปลอกเพลาจะยึดอยู่ที่ด้านหนึ่งของพูลเล่ย์ และยึดเข้ากับอีกด้านของการยึดแกนของพูลเล่ย์
    เป็นสต๊อปเปอร์MISUMI pscd MISUMI ปลอกเพลา แคลมป์ยึด ถึง D100 แผนผังการใช้งานปลอกเพลายึดอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของเพลาไกด์ และใช้เป็นสต๊อปเปอร์ของกลไกการเคลื่อนไหวในแนวตรงซึ่งใช้เพลาไกด์เป็นรางไกด์
    ข้อควรระวัง
    (1) หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีการ กระบวนการเตรียมผิว ด้วย การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก SUS304
      สำหรับวิธี กระบวนการเตรียมผิว และป้องกัน สนิม โปรดดูที่ พารามิเตอร์ทางเทคนิค
    (2). เนื่องจาก ปลอกเพลา ไม่แข็งจึงเกิดรอยแผลเป็นได้ง่ายหลังจากการชน เก็บให้เหมาะสมหลังจากถอดบรรจุภัณฑ์ภายนอก
    ตัวอย่างการใช้งาน
    MISUMI pscspd MISUMI ปลอกเพลา MISUMI ตัวอย่างการใช้งานที่สมบูรณ์
    ■ชื่อกลไก
    เครื่องจักรกลสามารถดูดซับในแนวนอนและลำเลียงชิ้นงานที่มีรูปร่างพิเศษได้

    ■ หน้าที่ของกลไก
    1. การใช้ยางดูดจับชิ้นงานจึงทำให้ไม่จำเป็นต้องแยกชิ้นส่วนและลำเลียงเรซิ่นหุ้มที่มีความสูงต่างกัน
    2. การใช้รางไกด์ทำให้ยางดูดจับชิ้นงานเลื่อนไปจับชิ้นงานที่มีรูปร่างพิเศษ
    3. หลังจากยึดตัวเลื่อนด้วยแคลมป์แล้วจะสามารถรักษาสถานะของชิ้นงานที่มีรูปร่างพิเศษได้

    ■ หน้าที่ของปลอกเพลา
    1. ยึดเข้ากับปลายด้านหนึ่งของเพลาบอลไกด์ โดยสามารถใช้เป็นสต็อปเปอร์อย่างง่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เพลาบอลไกด์เลื่อนออก
    2. ตามรูปทรงของชิ้นงานแล้วนั้น ตำแหน่งของปลอกเพลาบนเพลาสามารถปรับแต่งได้ทุกเมื่อเพื่อควบคุมระยะเคลื่อนที่ของเพลาบอลไกด์

    สำหรับข้อมูลโดยละเอียด คลิก ไลบรารี การใช้งาน InCADlibrary
    การใช้งานอุตสาหกรรม
    โทรศัพท์สมาร์ท ทางการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
    MISUMI sscd MISUMI ปลอกเพลา แผ่นสลิท D3 ถึง D50 สำหรับอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน MISUMI sscspd ปลอกเพลา แคลมป์ยึด MISUMI สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ MISUMI MISUMI ปลอกเพลา แบบรวม B8 ถึง B36 สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
    โซล่าเซลล์ เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ลิเธียม
    MISUMI MISUMI ปลอกเพลา คลองเลื่อย ปลอกสำหรับอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ แหวน เพลา ปลอกเพลา MISUMI MISUMI สำหรับอุตสาหกรรม สารกึ่งตัวนำ MISUMI ปลอกเพลา แคลมป์ยึด ถึง B27 สำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    แผ่นสลิท ปลอกเพลา แบบอยู่กับที่ สองรู เพลาหมุน แท่ง แบบตรง เพลา ลิเนียร์ไกด์ แบบ ความคุ้มค่า
    misumi sc บุชชิ่งปลอกเพลาจากมิซูมิ D3 ถึง D100 ฟิตติ้งเพลาโรตารี่ misumi แหวนกันหลุดปลอกเพลาจากมิซูมิ ฟิตติ้งเพลาไกด์แกนออปติคัล misumi ปลอกเพลาแบบสปลิต D3 ถึง D100 ฟิตติ้งเพลาโรตารี่
    รุ่น ตัวแทน: SCSM16-8 รุ่น ตัวแทน: PSFHR20-300 รุ่น ตัวแทน: CPSFJT20-325-M8
    ข้อดี: เข้าชุดกับเพลา มีหลากหลายแบบ ข้อดี: มีการปรับเปลี่ยนหลายรูปแบบ, ระยะเวลาจัดส่งสั้น ข้อดี: สินค้าราคาประหยัด จัดส่งขั้นต่ำภายใน 1 วันอย่างเร็วที่สุด
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    ปลอกเพลา MISUMI - เกี่ยวข้องกับอ้างถึง ภาพรวม ปลอกเพลา
    ประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของ วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิวอ้างถึง พารามิเตอร์ทางเทคนิค