(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด | D Tol. | [ M ]วัสดุเทียบเท่า | [H] ความแข็ง | [S] กระบวนการชุบผิว | |
CSFJT | H8 | S45C | 55HRC or more | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ความลึกการชุบแข็งที่มีประสิทธิภาพ >>P.89 | — |
CPSFJT | ชุบฮาร์ดโครม ความแข็งของผิวเคลือบ: HV750 ขึ้นไป ความหนาของการชุบผิว 1μ ขึ้นไป |
รหัสสินค้า ( ชนิด· D) | — | L | — | M | |
CPSFJT20 | — | 325* | — | M8 |
รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | M (เกลียวหยาบ) การเลือก | C | ||||||||||
ประเภท | Dh8 | ||||||||||||
CSFJT CPSFJT | 6 | 0 -0.018 | 20 to 600 | 3 | 0.5 หรือน้อยกว่า | ||||||||
8 | 0 -0.022 | 20 to 800 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
10 | 20 to 800 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
12 | 0 -0.027 | 20 to 1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||
13 | 25 to 1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
16 | 30 to 1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
CPSFJT | 20 | 0 -0.033 | 30 to 1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ไม่เกิน 1.0 | |||
25 | 35 to 1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||
30 | 35 to 1200 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
รหัสสินค้า |
---|
CPSFJT6-[20-600/1]-M3 |
CPSFJT8-[20-800/1]-M[3,4,5] |
CPSFJT10-[20-800/1]-M[3,4,5,6] |
CPSFJT12-[20-1000/1]-M[4,5,6,8] |
CPSFJT13-[25-1000/1]-M[4,5,6,8] |
CPSFJT16-[30-1200/1]-M[4,5,6,8,10] |
CPSFJT20-[30-1200/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
CPSFJT25-[35-1200/1]-M[4,5,6,8,10,12,16] |
CPSFJT30-[35-1200/1]-M[6,8,10,12,16,20] |
CSFJT6-[20-600/1]-M3 |
CSFJT8-[20-800/1]-M[3,4,5] |
CSFJT10-[20-800/1]-M[3,4,5,6] |
CSFJT12-[20-1000/1]-M[4,5,6,8] |
CSFJT13-[25-1000/1]-M[4,5,6,8] |
CSFJT16-[30-1200/1]-M[4,5,6,8,10] |
CSFJT20 |
CSFJT25 |
CSFJT30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (หยาบ) [M] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 6 | 20 ~ 600 | 3 | ||
- | SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 8 | 20 ~ 800 | 3 ~ 5 | ||
- | SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 10 | 20 ~ 800 | 3 ~ 6 | ||
- | SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 12 | 20 ~ 1000 | 4 ~ 8 | ||
- | SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 13 | 25 ~ 1000 | 4 ~ 8 | ||
- | SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 16 | 30 ~ 1200 | 4 ~ 10 | ||
- | SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 20 | 30 ~ 1200 | 4 ~ 12 | ||
- | SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 25 | 35 ~ 1200 | 4 ~ 16 | ||
- | SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 30 | 35 ~ 1200 | 6 ~ 20 | ||
- | SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | 6 | 20 ~ 600 | 3 | ||
- | SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | 8 | 20 ~ 800 | 3 ~ 5 | ||
- | SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | 10 | 20 ~ 800 | 3 ~ 6 | ||
- | SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | 12 | 20 ~ 1000 | 4 ~ 8 | ||
- | SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | 13 | 25 ~ 1000 | 4 ~ 8 | ||
- | SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | 16 | 30 ~ 1200 | 4 ~ 10 | ||
- | ECONOMY SHAFT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | 20 | - | - | ||
- | ECONOMY SHAFT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | - | - | ||
- | ECONOMY SHAFT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | 30 | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | ตัน | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | รูปทรง ท้าย (ขวา) | ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย เพลา เส้นตั้งฉาก | เส้นตั้งฉาก (0.2) | วัสดุ | S45C | กระบวนการอบด้วยความร้อน | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ |
ความเผื่อของข้อต่อเพลา | h8 | ความแข็ง | ชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (55HRC ~) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง