ตัว ลิเนียร์บุชชิ่ง ตัวเสื้อ -เพลาเลื่อน เดี่ยว/คู่

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

ชุดบล็อกลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 12 และ 30
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 40 และ 138
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
● วัสดุ : ตัวเรือน - อลูมิเนียมอัลลอยด์
● การปรับปรุงผิวงาน: อโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ชุดบล็อกลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ลิเนียร์บุชชิ่ง

ประเภทยูนิต ตัวเสื้อ เป็น กลไกการนำทางเคลื่อนที่ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ที่จับคู่กับ เพลาเชิงเส้น ซึ่งมีบุ ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบฝัง ใน เคส อะลูมิเนียมอัลลอย

ลิเนียร์บุชชิ่ง เรซิ่น รีเทนเนอร์ มีให้เลือกทั้งสีดำและสีเหลือง โดยมีประสิทธิภาพเท่ากัน โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ลิเนียร์บุชชิ่ง

คุณสมบัติ 1: ลิเนียร์บุชชิ่งสามารถเลือกความสูงได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ ขาตั้งปรับระดับ เพื่อปรับความสูง ซึ่งสามารถลดจำนวนชิ้นส่วนและลดต้นทุนได้
คุณสมบัติ 2: การแลกเปลี่ยนที่ดี แบบฝัง ลิเนียร์บุชชิ่ง มีความสามารถในการสับเปลี่ยนได้ดีเนื่องจากสามารถใช้กับเพลาแบบสุ่มได้
คุณสมบัติ 3: สามารถ ยึดอยู่กับที่ จากด้านบนได้อย่างง่ายดายโดยใช้ โบลท์ เหมาะสำหรับกลไกที่ขับเคลื่อน เพลา ไกด์ ให้เลื่อน
คุณสมบัติ 4: ลิเนียร์บุชชิ่งสามารถเลือกส สเปค คที่เหมาะสมได้ตามเงื่อนไขการใช้งาน
คุณสมบัติ 5: ลดจำนวนชิ้นส่วนและเวลา การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

Drawing ระบุขนาดลิเนียร์บุชชิ่ง

ตัวเรือนลิเนียร์บุชชิ่งอุณหภูมิในการทำงานโดยรอบ
ลิเนียร์บุชชิ่งวัสดุลิเนียร์บุชชิ่งลิเนียร์บุชชิ่ง กระบวนการชุบผิว
อลูมิเนียมอัลลอยชุบอโนไดซ์-20 to 80°C
ลิเนียร์บุชชิ่ง

ตาราง ข้อมูลจำเพาะลิเนียร์บุชชิ่ง

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสสินค้าลิเนียร์บุชชิ่งลิเนียร์บุชชิ่งH
การเลือก
LH1TT1SWCC1L1d
ลิเนียร์บุชชิ่งประเภทลิเนียร์บุชชิ่งลิเนียร์บุชชิ่งดรชนิดเดี่ยวชนิดคู่ชนิดเดี่ยวชนิดคู่
E-LBHG
(ชนิดเดี่ยว)

E-LBHGW
(แบบคู่)
12152025   58H+15407025508308.5(0.5)465.5
16 202530  68H+2047843055104011.556
20 202530  72H+2252943560124412.560
25  253040 90H+27.5691285090155516756.6
30   304050105H+32.57413855100206518859
Drawing ระบุขนาด
ลิเนียร์บุชชิ่ง
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสสินค้าH
การเลือก
LH1TT1SWCC1L1d
ประเภทดรชนิดเดี่ยวชนิดคู่ชนิดเดี่ยวชนิดคู่
E-LBHG
(ชนิดเดี่ยว)

E-LBHGW
(แบบคู่)
12152025   58H+15407025508308.5(0.5)465.5
16 202530  68H+2047843055104011.556
20 202530  72H+2252943560124412.560
25  253040 90H+27.5691285090155516756.6
30   304050105H+32.57413855100206518859
 
drโหลดพิกัดพื้นฐานแรงบิดคงที่ที่อนุญาตให้ใช้
(n · m)
มวล (ก.)
C (ไดนามิก) NCo (สถิต) Nชนิดเดี่ยวชนิดคู่
ชนิดเดี่ยวชนิดคู่ชนิดเดี่ยวชนิดคู่ชนิดเดี่ยวชนิดคู่
12412657598120010.94180
1677512301180235019.773145
2088214001370274026.898180
2598015601570314043.4236440
30157024902740549082.8262480
พื้นผิว อ้างอิงคือด้านในของ พื้นผิว การวางฉลาก รุ่น
สเปคของวัสดุ
ตัวเรือนอุณหภูมิในการทำงานโดยรอบ
วัสดุ กระบวนการชุบผิว
อลูมิเนียมอัลลอยชุบอโนไดซ์-20 to 80°C
 
ข้อควรระวัง
■ เมื่อ ลิเนียร์บุชชิ่ง ต้องรับ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ ( โหลดไฟฟ้า เยื้องศูนย์) จะไม่มีชิ้นส่วนเดียวแบบหนึ่งชิ้น ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้แบบคู่หนึ่งชิ้นหรือแบบเดี่ยวหลายชิ้น
■ มาตรการป้องกันฝุ่น:
หากฝุ่นหรือ สสาร แปลกปลอมเข้าไปในด้านในของ ลิเนียร์บุชชิ่ง อาจสร้างความเสียหายต่อการไหลเวียนของลูก เหล็กกล้า ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง โปรดติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นและฝาครอบป้องกัน ฯลฯ

■ แนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI ร่วมกับ เพลา ไกด์ ที่มี ความเผื่อ การชุบแข็ง g6

■ แนะนำให้ติดตั้ง ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI บน โฮลเดอร์ ที่มี ความเผื่อ H7 ลิเนียร์บุชชิ่ง อยู่ใน สวมคลอน, สวมเผื่อ กับ ตัวเสื้อ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับวิธีการใช้งาน โปรดดูที่ วิธีการใช้งาน
การใช้งานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ แบตเตอรี่ลิเธียม
หน่วย ตัวเสื้อ ชนิดเพลา เพลา สเปค ครบถ้วน ราคาต่ำ งานละเอียด สูง ตัวเสื้อ เพลา แบบสลิปหน่วยโรงงานขายตรงราคาถูกใช้เวลาจัดส่งสั้น หน่วย ตัวเสื้อ ชนิดเพลา เพลา สเปค ครบถ้วน ราคาต่ำ งานละเอียด สูง
LCD โทรศัพท์สมาร์ท เซมิคอนดักเตอร์
หน่วย ตัวเสื้อ ชนิด เพลา ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวเสื้อ เพลา แบบสลิปหน่วยโรงงานขายตรงราคาถูกใช้เวลาจัดส่งสั้น หน่วย ตัวเสื้อ ชนิดเพลา เพลา สเปค ครบถ้วน ราคาต่ำ งานละเอียด สูง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง