บล็อกตัว ลิเนียร์บุชชิ่ง ตัวเสื้อ บล็อกกว้าง สองเท่า / ยาวปานกลาง / ยาว

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part02 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ชุดบล็อกลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิด : มีรูสลักโดเวล / ไม่มีรูมีรูสลักโดเวล
● ขนาดรูสำหรับสลักโดเวล (mm.): 3, 4, 5 และ 6
● วัสดุ : ตัวเรือน - อลูมิเนียมอัลลอยด์
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : ชุบอโนไดซ์สีธรรมชาติ
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ลิเนียร์บุชชิ่ง
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ลิเนียร์บุชชิ่ง
คุณสมบัติ 2: ความยาวรวม ของแบบคู่คือประมาณ 1.9 เท่า และโมเมนต์ที่อนุญาตประมาณ 6 เท่าของแบบเดี่ยว ความยาวรวม ของแบบยาวปานกลางคือประมาณ 2.2 เท่า และโมเมนต์ที่อนุญาตประมาณ 10 เท่าของแบบเดี่ยว ความยาวรวม ของแบบยาวคือประมาณ 2.7 เท่าและโมเมนต์ที่อนุญาตประมาณ 21 เท่าของแบบเดี่ยว
คุณสมบัติ 3: การแลกเปลี่ยนที่ดี แบบฝัง ลิเนียร์บุชชิ่ง มีความสามารถในการสับเปลี่ยนได้ดีเนื่องจากสามารถใช้กับเพลาแบบสุ่มได้
คุณสมบัติ 4: ลิเนียร์บุชชิ่งสามารถเลือกส สเปค คที่เหมาะสมได้ตามเงื่อนไขการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบเดี่ยว แบบคู่ และแบบยาว
คุณสมบัติ 5: ลิเนียร์บุชชิ่ง ที่มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน สามารถลดชั่วโมง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ของ แผ่นติดตั้ง ด้านบนได้

Drawing ระบุขนาดลิเนียร์บุชชิ่ง

ภาพรวมของสเปคลิเนียร์บุชชิ่ง
| ตัวเรือนลิเนียร์บุชชิ่ง | อุณหภูมิในการทำงานโดยรอบ | |
วัสดุลิเนียร์บุชชิ่ง | กระบวนการชุบผิว | |
| อลูมิเนียมอัลลอย | เคลียร์อะโนไดซ์ | -20 to 80°C |
ด้านในของลิเนียร์บุชชิ่ง ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน ไม่ได้ผ่านการชุบอโนไดซ์
| dr | ค่าพิกัดความเผื่อ | L | L1 | ค่าพิกัดความเผื่อ | h | ค่าพิกัดความเผื่อ | H | H1 | ค่าพิกัดความเผื่อ | H2 | W | W/2 | ค่าพิกัดความเผื่อ | W1 | ค่าพิกัดความเผื่อ | W2 | M | d | ℓ | A | (B) | N | P | C | ||||||
| ชนิดคู่ | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | ชนิดคู่ | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | ชนิดคู่ | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 -0.008 | — | — | 33 | — | — | 25 | — | — | ±0.4 | 7 | ±0.04 | 14 | 11 | ±0.5 | — | 22 | 11 | ±0.2 | 16 | ±0.4 | 3 | M3 | — | — | — | — | — | — | -0.5 |
| 6 | 0 -0.01 | 48 | — | — | 36 | — | — | 9 | 18 | 15 | 6 | 30 | 15 | 20 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 12 | 0.4 | 7.5 | — | ||||||||
| 8 | 58 | — | — | 42 | — | — | 11 | 22 | 17.5 | 34 | 17 | 24 | 16 | — | -1 | |||||||||||||||
| 10 | 0 -0.012 | 68 | — | 93 | 50 | — | 70 | 13 | 26 | 21 | 8 | 40 | 20 | 28 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 15.5 | 7 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 -0.015 | 70 | — | 96 | 50 | — | 72 | 15 | 28 | 23 | 42 | 21 | 30.5 | 5.75 | 17.5 | 7 | -1.5 | |||||||||||||
| 13 | 75 | — | 103 | — | 78 | 30 | 24 | 44 | 22 | 33 | 5.5 | 19 | 0.85 | |||||||||||||||||
| * 16 | 0 -0.015 | 85 | 100 | 118 | 60 | 74 | 88 | 19 | 38.5 | 32.5 | 9 | 50 | 25 | 36 | 7 | 19.8 | 6.5 | |||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * 20 | 0 -0.012 | 0 -0.018 | 0 -0.018 | 96 | 115 | 134 | 70 | 84 | 100 | 21 | 41 | 35 | 11 | 54 | 27 | 40 | M6 | 5.2 | 21 | 0.5 | 7.5 | 8 | ||||||||
| * 25 | 130 | 160 | 185 | 100 | 118 | 138 | 26 | 51.5 | 41 | 12 | 76 | 38 | 54 | 11 | M8 | 7 | 18 | 36 | 1 | 4.5 | 9 | |||||||||
| * 30 | 140 | 170 | 200 | 110 | 130 | 150 | 30 | 59.5 | 49 | 15 | 78 | 39 | 58 | 10 | 39.9 | 0.75 | 5.5 | |||||||||||||
| 35 | 0 -0.015 | — | — | 155 | — | — | 120 | — | — | 34 | 68 | 52.3 | 18 | 90 | 45 | 70 | 53 | 1.5 | 6 | — | ||||||||||
| 40 | 175 | — | — | 140 | — | — | 40 | 78 | 62 | 20 | 102 | 51 | 80 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 61 | 5.5 | — | ||||||||||
| 50 | 215 | — | — | 160 | — | — | 52 | 102 | 80 | 25 | 122 | 61 | 100 | 81 | — | |||||||||||||||
| dr | ขนาด รู สลักโดเวล | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ช่วงเวลาที่อนุญาตคงที่ | มวล (ก.) | |||||||||||
| P | ℓ2 | C | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | (n · m) | ||||||||||
| ชนิดคู่ | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | ชนิดคู่ | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | ชนิดคู่ | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | ชนิดคู่ | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | ||||
| 5 | 3 | 4 | 4 | 263 | — | — | 412 | — | — | 1.38 | — | — | 27 | — | — |
| 6 | 324 | — | — | 529 | — | — | 2.18 | — | 8.2 | 63 | — | — | |||
| 8 | 431 | — | — | 784 | — | — | 4.31 | — | 16 | 102 | — | — | |||
| 10 | 4 | 5 | 5 | 588 | — | 588 | 1100 | — | 1100 | 7.24 | — | 27 | 180 | — | 241 |
| 12 | 657 | — | 657 | 1200 | — | 1200 | 10.9 | 12 | 40.1 | 205 | — | 289 | |||
| 13 | 813 | — | 813 | 1570 | — | 1570 | 11.6 | — | 42.9 | 240 | — | 324 | |||
| 16 | 1230 | 1230 | 1230 | 2350 | 2350 | 2350 | 19.7 | 25.5 | 73.5 | 400 | 447 | 527 | |||
| 20 | 5 | 6 | 1400 | 1400 | 1400 | 2740 | 2740 | 2740 | 26.8 | 35 | 98 | 570 | 588 | 682 | |
| 25 | 6 | 1560 | 1560 | 1560 | 3140 | 3140 | 3140 | 43.4 | 63.1 | 157 | 1200 | 1397 | 1586 | ||
| 30 | 2490 | 2490 | 2490 | 5490 | 5490 | 5490 | 82.8 | 106 | 297 | 1480 | 1693 | 1960 | |||
| 35 | 2650 | — | — | 6270 | — | — | 110 | — | 373 | 2200 | — | — | |||
| 40 | 6 | 7 | 7 | 3430 | — | — | 8040 | — | — | 147 | — | 553 | 3200 | — | — |
| 50 | 6080 | — | — | 15900 | — | — | 397 | — | — | 6700 | — | — | |||
| ตัวเรือน | อุณหภูมิในการทำงานโดยรอบ | |
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | |
| อลูมิเนียมอัลลอย | เคลียร์อะโนไดซ์ | -20 to 80°C |
ด้านในของ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน ไม่ได้ผ่านการชุบอโนไดซ์| Drawing สินค้า | คำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
![]() | เมื่อ ลิเนียร์บุชชิ่ง อยู่ภายใต้ โหลดหนัก (โหลดไฟฟ้า ไม่สมดุล) จะใช้ชิ้นส่วนเดี่ยวหนึ่งชิ้นไม่ได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบสองชิ้นหรือแบบเดี่ยวหลายชิ้น |
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน |
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดปลั๊กซ้ำๆ |
![]() | เมื่อใส่ เพลา นำเข้าไปใน ลิเนียร์บุชชิ่ง ไกด์ ชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งกึ่งกลางและ เม็ดมีด อย่างช้าๆ มิฉะนั้นลูก เหล็กกล้า จะหลุดออกหรือตัวยึดจะผิดรูป |
■ มาตรการป้องกันฝุ่น:
หากฝุ่นหรือ สสาร แปลกปลอมเข้าไปในด้านในของ ลิเนียร์บุชชิ่ง อาจสร้างความเสียหายต่อการไหลเวียนของลูก เหล็กกล้า ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง โปรดติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นและฝาครอบป้องกัน ฯลฯ
■ แนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI ร่วมกับ เพลา ไกด์ ที่มี ความเผื่อ การชุบแข็ง g6
■ แนะนำให้ติดตั้ง ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI บน โฮลเดอร์ ที่มี ความเผื่อ H7 ลิเนียร์บุชชิ่ง อยู่ใน สวมคลอน, สวมเผื่อ กับ ตัวเสื้อ
วิธีการใช้งาน| อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| LCD | โทรศัพท์สมาร์ท | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
วัสดุลิเนียร์บุชชิ่ง
กระบวนการชุบผิว