ข้อต่อ ชนิดเกลียวใน ทองเหลือง ข้องอ เกลียวนอก/ ตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 16 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ข้อต่อทองเหลือง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดและรูปร่าง : ข้อต่อเกลียวในแบบข้องอ ชนิด(เกลียวนอก/เกลียวใน)
● ของไหลที่สามารถใช้งานได้ : น้ำ, ลม และ น้ำมัน
● ขนาดเกลียว เกลียวนอก/ เกลียวใน : R1/2, R1/4, R1/8, R3/4 และ R3/8 เท่ากันทั้งสองทาง
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -50 ถึง 150
● วัสดุ : ทองเหลือง HPB58-3
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อทองเหลือง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว
ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว ทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน โดยทั่วไปจะใช้ข้อศอก ตัวเมีย/ เกลียวนอก สำหรับการแปลงเกลียว ตัวเมีย และ เกลียวนอก
ของไหล ที่ใช้: น้ำ อากาศ น้ำมัน
คุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว
1) การตรวจจับ ความดัน น้ำรับประกัน ความดัน การทำงานของผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่!
วิธิการตรวจจับ: โหลดไฟฟ้า ความดัน น้ำเป็นเวลา 30 นาที
แรงดันใช้งานสูงสุด จะถูกเผยแพร่เป็น 1/3 ของ ความดัน การตรวจจับจริง
| วัตถุ การตรวจจับ การทดสอบ ความดัน น้ำหน่วย: Mpa | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า |
| ความดัน น้ำ: 4 | OK | OK |
| ความดัน น้ำ: 8 | การรั่วไหล | OK |
| ความดัน น้ำ: 12 | — | OK |
| ความดัน น้ำ: 16 | — | OK |
| ผลลัพธ์ | NG | OK |
* ผลิตภัณฑ์ทั่วไปในตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
2) การทดสอบสเปรย์เกลือเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่!
| วัตถุ ทดสอบ | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า |
| การทดสอบสเปรย์เกลือ (48H) | ส่วนใหญ่เป็นสนิม | แทบไม่มี สนิม |
| เทียบเท่าสภาพแวดล้อมรายวัน | ประมาณ 6 เดือน | 3 ปีขึ้นไป |
| ดรออิ้ง | ![]() | ![]() |
สเปค รวมข้อมูลจำเพาะของ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว

· โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ ของ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว
วัสดุตัวเครื่อง: HPB58-3
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง
| ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -50 to 150°C |
| ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 5 MPa |
ตัวอย่างการใช้ ข้อต่อเกลียวและหน้าแปลนแบบมีเกลียว
![]() | ![]() | ![]() |
| เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กลไก อุปกรณ์รองรับท่อ เลื่อน การปรับอุณหภูมิ และการ การทำความร้อน ด้วย ชั้นวางของ เฟือง/เกียร์ และชิ้นงานอื่นๆ | ตรวจสอบชิ้นส่วน 3 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับตัว อุปกรณ์รองรับท่อ เลื่อน การปรับอุณหภูมิ และ การทำความร้อน ใน ตำแหน่ง เดียวกัน | อุปกรณ์ ความตึง สายพาน (ด้วย สปริง) |
![]() | ![]() | ![]() |
| ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัว อุปกรณ์รองรับท่อ เลื่อน น๊อตตัวเมีย โปรไฟล์ การปรับอุณหภูมิและการ การทำความร้อน | เลื่อนขึ้นและลงผ่านส่วนหนีบและเชื่อมของ กลไก หัวล็อค ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ต้องกังวลกับการจัดการ อุปกรณ์สายไฟ ของ ตัวเหนี่ยวนำ แม้แต่กับวัตถุที่หมุนกลับด้าน |

| รหัสสินค้า | D1 R | D2 G | L1 mm | L2 mm | L3 mm | CH mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ศอก ตัวเมีย/ เกลียวนอก | 1/8 | 1/8 | 8 | 18.5 | 21 | 10 |
| 1/4 | 1/4 | 11 | 23.5 | 25.5 | 13 | |
| 3/8 | 3/8 | 11.5 | 26 | 28 | 17 | |
| 1/2 | 1/2 | 14 | 31 | 33.5 | 21 |