หัวฉีด ข้อต่อสำหรับท่อ ทองเหลือง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 16 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสำหรับท่อ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ของไหลที่สามารถใช้งานได้ : น้ำ, ลม และ น้ำมัน
● ขนาดเกลียว : R1, R1 1/2, R1/2, R1/4, R1/8, R2 และอื่นๆ
● รองรับการใช้งานร่วมกับท่อ เล็กสุด/ใหญ่สุด I.D.(Ø) : 6 และ 50
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -50 ถึง 150
● วัสดุ : ทองเหลือง HPB58-3
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อสำหรับท่อ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ



ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อสำหรับท่อ

ภาพรวม
ข้อต่อสำหรับท่อ: อุปกรณ์ เกลียว เกลียวนอก ทำจาก ทองเหลือง
มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับ สายยาง ID ขนาดเกลียว 6 มม. ถึง 25 มม.
ของไหล ที่ใช้: น้ำ อากาศ น้ำมัน

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ข้อต่อสำหรับท่อ

ข้อต่อสำหรับท่อ ความดัน ใช้งานของผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพการป้องกันสนิมอยู่ภายใต้ อุปกรณ์ควบคุม อย่างเข้มงวด !
1) การตรวจจับ ความดัน น้ำรับประกัน ความดัน การทำงานของผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่!
  วิธิการตรวจจับ: โหลดไฟฟ้า ความดัน น้ำเป็นเวลา 30 นาที
  แรงดันใช้งานสูงสุด ได้รับการเผยแพร่เป็น 1/4 ของ ความดัน การตรวจจับจริงตามแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรม
วัตถุ การตรวจจับ
การทดสอบ ความดัน น้ำหน่วย: Mpa
สินค้าทั่วไปในท้องตลาดซีรี่ส์ ความคุ้มค่า
ความดัน น้ำ: 4OKOK
ความดัน น้ำ: 8การรั่วไหลOK
ความดัน น้ำ: 12OK
ความดัน น้ำ: 16OK
ผลลัพธ์NGOK
รุ่น ความคุ้มค่า ไม่มีการรั่วไหลแม้อยู่ภายใต้ ความดัน 4 เท่าของ แรงดันใช้งานสูงสุด!
* ผลิตภัณฑ์ทั่วไปในตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

2) การทดสอบสเปรย์เกลือเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่!

 
วัตถุ ทดสอบสินค้าทั่วไปในท้องตลาดซีรี่ส์ ความคุ้มค่า
การทดสอบสเปรย์เกลือ (48H)ส่วนใหญ่เป็นสนิมแทบไม่มี สนิม
เทียบเท่าสภาพแวดล้อมรายวันประมาณ 6 เดือน3 ปีขึ้นไป
ดรออิ้งคุณสมบัติผลิตภัณฑ์คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
รับประกันอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 ปี!
 

ภาพ สเปค ข้อมูลจำเพาะของ ข้อต่อสำหรับท่อ

· โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ ของ ข้อต่อสำหรับท่อ
วัสดุ
ตัวเครื่อง: HPB58-3

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-50 to 150°C
ความดันขณะใช้งานสูงสุด3.45 MPa

ตัวอย่างการใช้ ข้อต่อสำหรับท่อ

ข้อ เกลียว ข้อต่อสำหรับท่อ เกลียวนอก - ตัวอย่างการใช้งาน 1

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ข้อต่อสำหรับท่อ

ข้อควรระวังของ ข้อต่อสำหรับท่อ

1. ข้อต่อสำหรับท่อ ห้ามใช้เกินช่วง อุณหภูมิใช้งาน
2. ของไหล ที่ใช้คือ น้ำ อากาศ และ น้ำมัน
3. อย่าใช้เกิน แรงดันใช้งานสูงสุด
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
วัสดุ
ตัวเครื่อง: HPB58-3
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้าท่ออ่อนที่ใช้ได้
ID
D1
mm
D2
R
L1
mm
L2
mm
L3
mm
CH
mm
ข้อต่อสำหรับท่อ ซีรีย์ ความคุ้มค่า
เกลียวนอก เกลียว
67.51/87.5203212
7.51/411203514
7.53/811.5203717
7.51/214204022
910.51/87.5203212
10.51/411203514
10.53/811.5203717
10.51/214204022
12141/48203514
143/89203717
141/210204022
12.51/214204022
1516.53/89243819
16.51/210243824
1920.51/214244427
20.53/416244627
193/416244627
2527119326235
38401 1/222508751
5050222508760
681/411203514
691/411203514