คอนเนคเตอร์ฝาปิดแบบสี่เหลี่ยม สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
คอนเนคเตอร์ฝาปิดแบบสี่เหลี่ยม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ขนาด : 10-45
● รองรับการใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ร่องกว้าง : 10 mm.
● ขนาด (กว้าง x ยาว) (mm.) : 45 x 45
● วัสดุ : โลหะผสมสังกะสี
● การปรับปรุงผิวงาน: พ่นสี
[การใช้งาน]
คอนเนคเตอร์ฝาปิดแบบสี่เหลี่ยม สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ มักใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยเฉพาะในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์คอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม
คอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยมสำหรับซีรีส์ ความคุ้มค่า อะลูมิเนียม ซีรีส์ ความคุ้มค่า มาตรฐานยุโรป
คอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยมเหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่างโปรไฟล์
อุปกรณ์เสริม พิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม ซีรีส์ ความคุ้มค่า ไม่สามารถใช้กับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม ที่มีอยู่ของ MISUMI
อำนวยความสะดวก การเชื่อมต่อสายไฟ และการยึดโปรไฟล์ โลหะ แผ่น และ พุก

Drawing ระบุขนาดคอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม

วัสดุคอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม: สังกะสีผสม
กระบวนการชุบผิว: ทาสีตาราง ข้อมูลจำเพาะคอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม

| รหัสสินค้าคอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม | ความกว้าง ร่อง | |
ประเภทคอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม | ขนาด เฟรม ที่ใช้งานได้ | |
| LCBLTBA | 10-45 | 10 |
ภาพรวมของสเปคคอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม
| วัตถุ การปรับแต่งเพิ่มเติม | รหัส การปรับแต่งเพิ่มเติม | คำอธิบายของ สเปคคอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม |
| คลองเลื่อย สกรู และ น็อต ที่ใช้งานได้ | SET | สกรู และ น็อต ที่ใช้ได้สำหรับยึด คอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม ที่ให้มา ( คอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม+ สกรู+ น็อต เพิ่มเข้ากับราคาของ คอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม) หากระบุ คลองเลื่อย จะต้องมี สกรู และ น็อต ให้มาด้วย |
ตัวอย่างการใช้งานคอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม

เอกสารที่เกี่ยวข้องคอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม
| ผลิตภัณฑ์คอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์คอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม แนะนำ 2 | ผลิตภัณฑ์คอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม แนะนำ 3 |
| รุ่น ความคุ้มค่า มาตรฐานยุโรป 45 ร่อง คอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม กว้าง 10 มม. ขอบยาว 4545 | ความคุ้มค่า บล็อค ซีรีส์ น็อต สำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป (รวม 100 ชิ้น) | ชุด T-bolt รุ่น ความคุ้มค่า สำหรับคอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม มาตรฐานยุโรป (รวม 100 ชิ้น) |
![]() | ![]() | ![]() |

วัสดุ: สังกะสีผสม
กระบวนการชุบผิว: ทาสี
| รหัสสินค้า | ความกว้าง ร่อง | |
ประเภท | ขนาด เฟรม ที่ใช้งานได้ | |
| LCBLTBA | 10-45 | 10 |
| วัตถุ การปรับแต่งเพิ่มเติม | รหัส การปรับแต่งเพิ่มเติม | คำอธิบายของ สเปค |
| คลองเลื่อย สกรู และ น็อต ที่ใช้งานได้ | SET | สกรู และ น็อต ที่ใช้ได้สำหรับยึด คอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม ที่ให้มา ( คอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม+ สกรู+ น็อต เพิ่มเข้ากับราคาของ คอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม) หากระบุ คลองเลื่อย จะต้องมี สกรู และ น็อต ให้มาด้วย |
ประเภทคอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม
ขนาด เฟรม ที่ใช้งานได้