โบลท์ T แบบติดตั้งภายหลังสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทประหยัดที่มีขนาดต่างกันสามารถใช้ร่วมกับ เฟรม ประเภทประหยัดที่ขึ้นต้นด้วย L เท่านั้น

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ทีโบลท์ หรือ ทีนัทตัวผู้
เป็นนัทรูปแบบหนึ่งที่ใช้สำหรับต่อฉากยึดเข้ามุมของอลูมิเนียมโปรไฟล์และแผ่นเหล็ก นอกจากนี้ นัทชนิดนี้ยังสามารถประกอบเข้ากับโครงสร้างเครื่องประกอบได้ในภายหลัง
[คุณสมบัติ]
• สามารถติดตั้งเพิ่มเติม หลังจากประกอบโครงอลูมิเนียมโปรไฟล์เสร็จแล้ว
· ใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ 2020 ร่องกว้าง 6 mm. และอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ 3030, 4040 ร่องกว้าง 8 mm.
• ใช้งานร่วมกับนัทขนาด M5, M6, และ M8
• ขนาดความยาวเกลียว : 10, 16, 20, 25, 30 และ 40 mm.
• วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน
[การใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับโบลท์และอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ 2020 ร่องกว้าง 6 mm.
และอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ 3030, 4040 ร่องกว้าง 8 mm. สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร

ภาพรวมผลิตภัณฑ์น็อต

น็อตร่องตัว T พิเศษสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการยึดและ การเชื่อมต่อสายไฟ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ทำจาก วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ในประเทศที่ใช้กันทั่วไปและ พื้นผิว ชุบนิกเกิลซึ่งมีความสวยงามและป้องกันสนิม เหมาะสำหรับการขันและการเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง เฟรม อะลูมิเนียมอัลลอย และ ฉากยึด ประกอบง่าย ทางเลือกที่คุ้มค่า

Drawing ระบุขนาดน็อต

Drawing ระบุขนาด

ภาพรวมของสเปคน็อต

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· ซีรี่ส์ความกว้าง ร่อง )—M—L—แพ็คขาย
LTTB8—6—16—100P

■ T-bolt
รหัสสินค้าMLแพ็คขายTL1Wซีรี่ส์โปรไฟล์ที่ใช้บังคับ
ประเภทความกว้าง ร่อง
LTTB8616100P
(100 ชิ้น / แพ็ค)
4.515.47.830 ซีรีส์
25
8205.517.87.9ซีรีส์ 40/50 ซีรีส์
25
30
40

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์น็อต

น็อตส่วนใหญ่ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน พื้นผิว ชุบนิกเกิล ซึ่งสวยงาม และป้องกันสนิม.
สเปค มีความหลากหลายและการเลือกทำได้สะดวก สามารถเลือกรุ่นได้โดยการระบุข้อกำหนดของเกลียวและความยาวของเกลียว

ตัวอย่างการใช้งานน็อต

■ ตัวอย่างการประกอบโปรไฟล์
ตัวอย่างการใช้ น็อตตัวเมีย หน้าแปลน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับน็อต

ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3
ร่อง อะลูมิเนียม โปรไฟล์ 4545 กว้าง 10 มมเหล็กยึด ดายแคส โหลดน้ำหนักเบา สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ที่มีความกว้างของ ร่อง 10 มมน็อตตัวเมีย หน้าแปลน สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ (รวม 100 ชิ้น)
ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ โปรไฟล์ มาตรฐานยุโรปภาพวาด ผลิตภัณฑ์ เหล็กยึด มาตรฐานยุโรปภาพวาด ผลิตภัณฑ์ T-bolt มาตรฐานยุโรป

ตารางข้อมูลจำเพาะน็อต

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· ซีรี่ส์ความกว้าง ร่อง )—M—L—แพ็คขาย
LTTB8—6—16—100P

■ T-bolt
รหัสสินค้าMLแพ็คขายTL1Wซีรี่ส์โปรไฟล์ที่ใช้บังคับ
ประเภทความกว้าง ร่อง
LTTB8616100P
(100 ชิ้น / แพ็ค)
4.515.47.830 ซีรีส์
25
8205.517.87.9ซีรีส์ 40/50 ซีรีส์
25
30
40