ด้ามจับแพ้ดสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

แผ่นยึดหรือฐานรองสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ รุ่น : 8-40 และ 8-30
● ขนาดเกลียว : M8, M10 และ M12
● วัสดุ : อลูมิเนียม
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : สเปรย์น้ำมัน
[การใช้งาน]
แผ่นยึดหรือฐานรอง มักติดตั้งร่วมกับโปรไฟล์อลูมิเนียมที่มีการใช้ร่วมกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรม

ภาพรวมฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม

ฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมปรับรุ่น ความคุ้มค่า สำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ พุก และ ลูกล้อ สเปค
ฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมเนื่องจากฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมเป็น อุปกรณ์เสริม พิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป จึงสามารถใช้ได้กับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป เท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้กับโปรไฟล์ มาตรฐาน ญี่ปุ่น (JIS) ที่มีอยู่และโปรไฟล์ มาตรฐาน แห่งชาติอื่น ๆ ของ MISUMI ได้เมื่อ การจัดซื้อ อุปกรณ์เสริม ให้เลือกหลังจากยืนยันขนาดตาม สเปค ของโปรไฟล์แล้ว

ตัวอย่างความแตกต่างฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม ในประเภท ร่อง ระหว่างโปรไฟล์ของ สเปค ต่างๆ และแผนผังที่เกี่ยวข้อง

ความแตกต่างระหว่าง มาตรฐานยุโรป และ มาตรฐาน ญี่ปุ่นภาพวาดของ ด้ามจับแพ้ด ปรับ - 1

Drawing ระบุขนาดฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม

ภาพถ่าย ดรออิ้งบอกขนาด

ฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม วัสดุ : อะลูมิเนียมอัลลอย
ฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม กระบวนการชุบผิว : สเปรย์ น้ำมัน

ตารางข้อมูลจำเพาะฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสสินค้าฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมเฟรม บังคับฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมMABCD1D2LT
ฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมประเภทฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมความกว้าง ร่อง
LCFFS8308443035.616.56.4105.9
10
12
408454048178.5108
10
12

ภาพรวมของสเปคฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม

ฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมหากระบุ คลองเลื่อย ก็สามารถจัดส่งพร้อมกับ สกรู และ น็อต ที่ใช้กันทั่วไปได้
วัตถุ การปรับแต่งเพิ่มเติมรหัส การปรับแต่งเพิ่มเติมคำอธิบายของ สเปค
คลองเลื่อย สกรู และ น็อต ที่ใช้งานได้SETสกรู และ น็อต ที่ใช้ได้สำหรับยึด ด้ามจับ ยึด แพ้ด ปรับที่ให้มา
( ด้ามจับ ยึด แพ้ด ปรับ + ​​สกรู+ น็อต เพิ่มในราคาของ ด้ามจับ ยึด แพ้ด ปรับ)
หากระบุ คลองเลื่อย จะต้องมี สกรู และ น็อต ให้มาด้วย

ตัวอย่างการใช้งานฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม

■ ตัวอย่างการประกอบโปรไฟล์ฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม
ภาพการประกอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม

Drawing ระบุขนาด
ภาพถ่าย ดรออิ้งบอกขนาด

วัสดุ: อะลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการชุบผิว: สเปรย์ น้ำมัน
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสสินค้าเฟรม บังคับMABCD1D2LT
ประเภทความกว้าง ร่อง
LCFFS8308443035.616.56.4105.9
10
12
408454048178.5108
10
12
การปรับแต่ง
หากระบุ คลองเลื่อย ก็สามารถจัดส่งพร้อมกับ สกรู และ น็อต ที่ใช้กันทั่วไปได้
วัตถุ การปรับแต่งเพิ่มเติมรหัส การปรับแต่งเพิ่มเติมคำอธิบายของ สเปค
คลองเลื่อย สกรู และ น็อต ที่ใช้งานได้SETสกรู และ น็อต ที่ใช้ได้สำหรับยึด ด้ามจับ ยึด แพ้ด ปรับที่ให้มา
( ด้ามจับ ยึด แพ้ด ปรับ + ​​สกรู+ น็อต เพิ่มในราคาของ ด้ามจับ ยึด แพ้ด ปรับ)
หากระบุ คลองเลื่อย จะต้องมี สกรู และ น็อต ให้มาด้วย