พุกเอียงสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >>แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ Economy Series ver2023 (TH-EN)_Part17 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดมุม สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ย์ : 3030 และ 4040
● รองรับการใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ร่องกว้าง : 8 mm.
● วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน
● การปรับปรุงผิวงาน: อบสี (สีดำ/สีขาว)
[การใช้งาน]
ตัวยึดมุม สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ มักใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยเฉพาะในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ขาฉิ่งแบบปรับระดับ

ขาฉิ่งแบบปรับระดับ รุ่นประหยัด พุก ความคุ้มค่า โปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป
ใช้ต่อโครงกับ สายดิน ขายเป็นคู่ สามารถดัดแปลงให้เลือกได้ มีการติดตั้ง โบลท์ และบล็อก น๊อตตัวเมีย และจำเป็นต้องติดตั้ง โบลท์ ขยายแยกต่างหาก
ขาฉิ่งแบบปรับระดับเนื่องจากเป็น อุปกรณ์เสริม พิเศษสำหรับโปรไฟล์ ความคุ้มค่า อะลูมิเนียม ส์ประหยัด สามารถใช้กับ ขาฉิ่งแบบปรับระดับ ซีรีส์ ความคุ้มค่า โปรไฟล์ อะลูมิเนียม เท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้กับโปรไฟล์ มาตรฐาน ญี่ปุ่น (JIS) ที่มีอยู่และโปรไฟล์ มาตรฐาน แห่งชาติจีนอื่น ๆ ของ MISUMI เมื่อ การจัดซื้อ อุปกรณ์เสริม ให้เลือกหลังจากยืนยันขนาดตามข้อกำหนดเฉพาะของโปรไฟล์แล้ว
ตัวอย่างความแตกต่างในประเภท ร่อง ระหว่างโปรไฟล์ของ สเปค ต่างๆ และแผนผังที่เกี่ยวข้อง

ความแตกต่างระหว่าง มาตรฐานยุโรป และ มาตรฐาน ญี่ปุ่น  ภาพวาดของ พุก แบบเอียง - 1

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ขาฉิ่งแบบปรับระดับ

ภาพถ่าย ดรออิ้งบอกขนาด

วัสดุ ของ ขาฉิ่งแบบปรับระดับ: เหล็กกล้าคาร์บอน
ขาฉิ่งแบบปรับระดับ กระบวนการชุบผิว: สีอบ

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ ขาฉิ่งแบบปรับระดับ

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสรุ่น/ Part number ของ ขาฉิ่งแบบปรับระดับขาฉิ่งแบบปรับระดับใช้ได้
เฟรม
ขาฉิ่งแบบปรับระดับสี(L)(W)(H)T
ขาฉิ่งแบบปรับระดับประเภทของ ขาฉิ่งแบบปรับระดับขาฉิ่งแบบปรับระดับความกว้าง ร่อง
LCDA83030W (สีขาว)
B (สีดำ)
17271382.8
4040188100402.6
 
ขาฉิ่งแบบปรับระดับเฟรม บังคับABCA1B1R1R2
303019203014.75204.44.4
404016.992915144.45.3

ภาพ สเปค ข้อมูลจำเพาะของ ขาฉิ่งแบบปรับระดับ

ขาฉิ่งแบบปรับระดับ หากระบุ คลองเลื่อย ไว้ ก็สามารถจัดส่งพร้อมกับ สกรู และ น็อต ที่ใช้กันทั่วไปได้
วัตถุ การปรับแต่งเพิ่มเติม ของ ขาฉิ่งแบบปรับระดับรหัส การปรับแต่งเพิ่มเติม ของ ขาฉิ่งแบบปรับระดับคำอธิบายของ สเปค
คลองเลื่อย สกรู และ น็อต ที่ใช้งานได้SETสกรู และ น็อต ที่ใช้ได้สำหรับยึด ขาฉิ่งแบบปรับระดับ พุก แบบเอียงให้มาด้วย
(พุก พุก+ สกรู+ น็อต เพิ่มในราคา ขาฉิ่งแบบปรับระดับ พุก พุก)
หากระบุ คลองเลื่อย จะต้องมี สกรู และ น็อต ให้มาด้วย

ตัวอย่างการใช้ ขาฉิ่งแบบปรับระดับ

■ ขาฉิ่งแบบปรับระดับ, ตัวอย่างการประกอบโปรไฟล์
ภาพการประกอบ
Drawing ระบุขนาด
ภาพถ่าย ดรออิ้งบอกขนาด

วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
กระบวนการชุบผิว: สีอบ
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสสินค้าใช้ได้
เฟรม
สี(L)(W)(H)T
ประเภทความกว้าง ร่อง
LCDA83030W(สีขาว)
B (สีดำ)
17271382.8
4040188100402.6
 
เฟรม บังคับABCA1B1R1R2
303019203014.75204.44.4
404016.992915144.45.3
การปรับแต่ง
หากระบุ คลองเลื่อย ก็สามารถจัดส่งพร้อมกับ สกรู และ น็อต ที่ใช้กันทั่วไปได้
วัตถุ การปรับแต่งเพิ่มเติมรหัส การปรับแต่งเพิ่มเติมคำอธิบายของ สเปค
คลองเลื่อย สกรู และ น็อต ที่ใช้งานได้SETสกรู และ น็อต ที่ใช้ได้สำหรับยึด พุก เอียงที่ให้มา
( พุก+ สกรู+ น็อต เพิ่มจากราคา พุก เอียง)
หากระบุ คลองเลื่อย จะต้องมี สกรู และ น็อต ให้มาด้วย