ไกด์ - ร่องตัว U สเตนเลส

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนร่อง U เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของตลับลูกปืน : ชนิดร่อง U พร้อมชีลด์สองชั้น
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 3, 4 และ 6
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 12, 14 และ 16
● วัสดุ :สเตนเลส เทียบเท่ากับ SUS420
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนร่อง U มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

· ตลับลูกปืนเม็ดกลม เม็ดกลมร่องลึกเป็น ตลับลูกปืน/รองลื่น การรีด ที่ใช้กันมากที่สุด เป็นโครงสร้างที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
· วัสดุ ของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม นี้เทียบเท่ากับ SUS420 ซึ่งมีความสามารถในการป้องกันสนิมในระดับหนึ่ง

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

· โดยทั่วไปจะใช้ โรเลอร์ รูปทรงตัว U สำหรับการส่งผ่าน สายพานกลม ซึ่งสามารถบรรลุความเร็ว เชิงเส้น สูง
· ร่อง รูปทรงตัว U ของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม สามารถป้องกันการเบี่ยงเบน สายพาน และปรับปรุง ความแม่นยำ ในการส่งผ่าน
· การใช้ ลูกกลิ้ง รูปทรงตัว U สามารถลดข้อกำหนด ความแม่นยำ ของการอ้างอิงการติดตั้ง ซึ่ง ข้อต่อลด ข้อกำหนด ความแม่นยำ สำหรับระนาบอ้างอิงการติดตั้งลงอย่างมาก และประหยัดเวลาและความพยายามในการประกอบ

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

ดรออิ้งบอกขนาด ผลิตภัณฑ์ ของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
 
ตลับลูกปืนเม็ดกลมวัสดุ ของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม{{{attr28}}} กระบวนการชุบผิว
สเตนเลส
เทียบเท่ากับ SUS420
ไม่มี

มิติ และ สเปค สำหรับ สายพาน ปลายเปิด

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
รหัสรุ่น/ Part number ของ ตลับลูกปืนเม็ดกลมตลับลูกปืนเม็ดกลมDBUDUR (รัศมีร่อง)C การลบมุมโหลดพิกัดพื้นฐานขนาดการติดตั้งมวล
(กรัม)
(การอ้างอิง)
ตลับลูกปืนเม็ดกลมประเภทของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม{{{attr16}}}dCr (ไดนามิก) Nจำกัด (คงที่) NDs
(นาที)
dh
(สูงสุด)
E-SZU3124101.15-0.255421864.57.51.2
314121.8
412105.51.1
414121.8
616142356507.5102.1
* พารามิเตอร์ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ได้รับประกันค่า

ตัวอย่างการใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อควรระวังของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

เมื่อ งานละเอียด ของ ตัวเสื้อ เพลา และ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ไม่ดี ตลับลูกปืน/รองลื่น จะได้รับผลกระทบ และประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมจะไม่ถูกใช้งาน ตัวอย่างเช่น งานละเอียด ต่ำของชิ้นส่วนติดตั้งกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น จะทำให้เกิดการเอียงสัมพัทธ์ของวงแหวนด้านในและด้านนอก
ในเวลานี้ นอกเหนือจาก โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเม็ดกลม แล้ว โหลดไฟฟ้า ที่ขอบจะเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้อายุความล้าของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สั้นลง และที่ร้ายแรงกว่านั้นคือจะ สายนำไฟฟ้า ไปสู่ความเสียหาย เช่น การแตกของกรงและการเกาะติด

โปรดใช้ เครื่องมือ ติดตั้งพิเศษต่อไปนี้ ใน การติดตั้งและถอดออก
เครื่องทำความร้อน ตลับลูกปืน/รองลื่น
ข้อควรระวัง
การติดตั้ง เครื่องทำความร้อน ตลับลูกปืนเม็ดกลม อย่างเหมาะสมสามารถรับประกันอายุการใช้งานของ ตลับลูกปืน/รองลื่น ได้ยาวนาน
ตลับลูกปืนเม็ดกลมเป็นส่วนประกอบทางกลที่เชื่อถือได้และมีอายุการใช้งานยาวนานหากติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง
หลังจากที่ใช้ เครื่องทำความร้อน เหนี่ยวนำเพื่อให้ การทำความร้อน ตลับลูกปืน/รองลื่น จะขยายตัวออกไปด้านนอกในทิศทางทรงกระบอก ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการติดตั้งได้ เครื่องทำความร้อน แบบเหนี่ยวนำเป็นหนึ่งในวิธี การทำความร้อน ทางวิทยาศาสตร์มากที่สุด ซึ่งไม่จำเป็นต้องอุ่นก่อน และสามารถทำความร้อนได้ถึง 110°C ในเวลาไม่กี่วินาทีหรือนาที ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของ ตลับลูกปืน โดยไม่ทำลาย การหล่อลื่น ก่อนหน้า
 
เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน ตลับลูกปืน/รองลื่น
ข้อควรระวัง
เมื่อ สถานะ การติดตั้ง ตลับลูกปืนเม็ดกลม อยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้ สามารถใช้ เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน พิเศษในการถอดแยกชิ้นส่วนได้
(a) รูปทรง เพลา: เพลา ทรงกระบอก,รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ แหวน ด้านใน ตลับลูกปืน/รองลื่น: รูทรงกระบอก
(b) รูปทรง เพลา: เพลา ทรงกระบอก,รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ แหวน ด้านใน ตลับลูกปืน/รองลื่น พร้อม บุชชิ่ง แน่น: รูเรียว
(c) รูปทรง เพลา: เพลา เรียว,รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ แหวน ด้านในของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม: รูเรียว ใน สถานะ ใดสถานะหนึ่ง จะต้องคลาย น็อตล็อค ของ เพลา (หรือ น็อตล็อค ของ บุชชิ่ง ที่แน่นหนา) ในระหว่างการถอดชิ้นส่วน และต้องเปลี่ยน น็อตล็อค ให้อยู่ใน สถานะ หลวม

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

Drawing ระบุขนาด
วัสดุ กระบวนการชุบผิว
สแตนเลส
เทียบเท่ากับ SUS420
ไม่มีให้
 
การ ดรออิ้งบอกขนาด ผลิตภัณฑ์

มิติ และ สเปค สำหรับ สายพาน ปลายเปิด
 
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
รหัสสินค้าDBUDUR (รัศมีร่อง)C การลบมุมโหลดพิกัดพื้นฐานขนาดการติดตั้งมวล
(ก.)
(อ้างอิง)
ประเภทdCr (ไดนามิก) NCo (สถิต) NDs
(นาที)
dh
(สูงสุด)
E-SZU3124101.15-0.255421864.57.51.2
314121.8
412105.51.1
414121.8
616142356507.5102.1
* พารามิเตอร์ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ได้รับประกันค่า