รางเลื่อนแบบสไลด์ โหลดน้ำหนักเบา แบบสไลด์สาม ขั้น (ความกว้าง: 20 มม. สเตนเลส) แบบมีเกลียว

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

- รางเลื่อนชนิดโหลดเบาแบบสไลด์สามขั้น (กว้าง:20 มม., สเตนเลส) พร้อมเกลียว รุ่น C-SSRXYM จาก MISUMI
- ความยาวรวมของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวถึง 500 mm
- รางเลื่อนเชิงเส้นรุ่นประหยัด ที่เลื่อนได้อย่างราบลื่นและทนทาน ผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมเกลียวเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง
- อัตราการรับโหลดสามารถเลือกได้สูงถึง 166.6 N (เมื่อใช้ 2 ชิ้น)
โหลดพิกัดคือโหลดคงที่บริเวณตรงกลาง เมื่อรางเลื่อนด้านข้างถูกดึงออก

สินค้า Economy รางเลื่อน

โหลดเบา สแตนเลส เศรษฐกิจ

- ปรับแต่งความยาวได้สูงสุดตามที่กำหนดสำหรับการใช้งานต่างๆ

- กลไกการเลื่อนที่ราบรื่นและทนทาน

- ความสามารถในการรับน้ำหนักที่กำหนดสูงสุดถึงค่าที่กำหนดด้วยชิ้นส่วนสองชิ้น

- ติดตั้งง่ายด้วยก๊อกน้ำเจาะล่วงหน้า

- โซลูชันราคาประหยัดโดยไม่กระทบต่อคุณภาพ

สินค้า Economy รางเลื่อน
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของรางเลื่อน

รางสไลด์ เชิงเส้น หรือที่เรียกว่าราง ไกด์ หมายถึงชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ฮาร์ดแวร์ ยึดอยู่กับที่ กับอุปกรณ์หรือ ตู้ เฟอร์นิเจอร์สำหรับเข้าและออกจากลิ้นชักหรือ ตู้ กระดาน รางสไลด์เหมาะสำหรับเชื่อมต่อ กลไก การขนถ่าย ตู้จัดเก็บเอกสาร ลิ้นชัก เหล็กกล้า และอื่นๆ
รางเลื่อนลูก เหล็กกล้า นั้นเป็น รางสไลด์ โลหะสองส่วนหรือสามส่วน แบบทั่วไปคือโครงสร้างที่ติดตั้งไว้ที่ด้านข้างของลิ้นชัก (หนึ่ง คลองเลื่อย อยู่ทางซ้ายและขวา) ซึ่งค่อนข้างง่ายในการติดตั้งและ ประหยัดพื้นที่

ภาพรวมของสินค้า

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของรางเลื่อน

ลูก เหล็กกล้า ในโครงสร้างสามารถทำให้แรงกระจายไปรอบ ๆ ให้ความมั่นคงของลิ้นชักในแนวนอนและแนวตั้ง และสามารถรับน้ำหนักได้มาก
รางเลื่อนซีรีส์ ความคุ้มค่า ใหม่ของ MISUMI ใช้ลูก เหล็กกล้า คุณภาพสูงที่มีความแม่นยำสูง และ การขึ้นรูป แม่พิมพ์ คุณภาพสูง โดยมีแรงต้านทานเล็กน้อยระหว่างการประกอบและการใช้งาน อายุการใช้งานยาวนาน และความสามารถในการรับน้ำหนักที่ดีเยี่ยม

คุณสมบัติของสินค้า

ภาพรวม สเปค จำเพาะของรางสไลด์

รางเลื่อนรางสไลด์ยาว Lระยะเคลื่อนที่ STABCD
200231145160
250280195210
300329160245260
350379210295310
400428260345360
450477205310395410
500526230360445460
{{{attr102}}}ใช้ สกรู หัว แบบกลม M4 หรือ แคลมป์สกรู ขนาดเล็กในการติดตั้งรางสไลด์
{{{attr104}}}เมื่อติดตั้งในแนวนอน พิกัดน้ำหนัก จะลดลงเหลือประมาณ 25% ของ ค่า พิกัด (ข้อมูลอ้างอิง)

ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด รางสไลด์

Drawing ระบุขนาด

วิธีการใช้งานรางเลื่อน

วิธีการใช้งาน
วิธีการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้รางเลื่อน

เนื่องจากความหนาของ แผ่นเพลท ตที่แตกต่างกัน ความสามารถในการรับน้ำหนักของซีรีย์ ความคุ้มค่า จึงต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ของ MISUMI เล็กน้อย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับสถานการณ์ที่มีความต้องการรับ โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืน/รองลื่น ต่ำกว่า
ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อควรระวังของรางสไลด์

ข้อควรระวังในการใช้รางเลื่อน

เมื่อติดตั้งรางสไลด์ เชิงเส้น ให้ติดตั้งขนานกับรางซ้ายและขวาที่ตั้งฉากกับ สายดิน
ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า จะลดลงอย่างมากหากการติดตั้งไม่ดี เมื่อติดตั้ง รางสไลด์ ขนานกับ สายดิน มาตรฐาน โดยประมาณของ โหลดไฟฟ้า คือ 25% (ค่าอ้างอิง)
ราง ด้านในมีแนวโน้มที่จะถูกถอดออกจาก ราง ด้านนอก หาก โหลดไฟฟ้า ใช้เกินกว่า ค่าอ้างอิง ข้างต้น หรือมีการนำ โหลดไฟฟ้า ไปยัง ตำแหน่ง แรงโน้มถ่วงที่ อยู่ ห่างจากศูนย์กลางของ ราง เมื่อติดตั้ง รางสไลด์ แบบขนาน โปรดทดลองและยืนยันล่วงหน้าก่อนใช้งาน

■ ข้อควรระวังในการใช้รางสไลด์
· ตัวอย่างทิศทางการติดตั้งรางสไลด์

รางสไลด์ รางสไลด์แบบสไลด์สอง ขั้น โหลดน้ำหนักเบา

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ความยาว ราง Lระยะเคลื่อนที่ STABCD
200231145160
250280195210
300329160245260
350379210295310
400428260345360
450477205310395410
500526230360445460
ใช้ สกรู หัว แบบกลม M4 หรือสกรู แคลมป์สกรู ขนาดเล็กสำหรับติดตั้งรางสไลด์
เมื่อติดตั้งในแนวนอน พิกัดน้ำหนัก จะลดลงเหลือประมาณ 25% ของค่าพิกัด ( ค่า อ้างอิง)
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด