รางเลื่อนแบบสไลด์ โหลดน้ำหนักเบา แบบสอง ขั้น (ความกว้าง: 20 มม. เหล็กกล้า) แบบมีเกลียว

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part 19 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- รางเลื่อน ชนิดโหลดเบาแบบสไลด์สองขั้น (กว้าง:20 มม., เหล็กกล้า) พร้อมเกลียว รุ่น C-SSRYM จาก MISUMI
- ความยาวรวมของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวถึง 500 mm
- รางเลื่อนเชิงเส้นรุ่นประหยัด ที่เลื่อนได้อย่างราบลื่นและทนทาน ผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมเกลียวเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง
- อัตราการรับโหลดสามารถเลือกได้สูงถึง 156.8 N (เมื่อใช้ 2 ชิ้น)
โหลดพิกัดคือโหลดคงที่บริเวณตรงกลาง เมื่อรางเลื่อนด้านข้างถูกดึงออก
สินค้า Economy รางเลื่อน
- สามารถปรับความยาวรางเลื่อนได้สูงสุดตามที่กำหนด เพื่อความหลากหลายในการใช้งานต่างๆ
- ออกแบบให้เลื่อนได้อย่างราบรื่นและทนทาน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานยาวนาน
- ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดถึงค่าที่กำหนดด้วยชิ้นส่วนสองชิ้นซึ่งให้การรองรับที่แข็งแรง
- ติดตั้งง่ายด้วยก๊อกน้ำที่เจาะไว้ล่วงหน้า ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม
- ราคาที่จับต้องได้ เหมาะกับงบประมาณ

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของรางเลื่อน
รางเลื่อนลูก เหล็กกล้า นั้นเป็น รางสไลด์ โลหะสองส่วนหรือสามส่วน แบบทั่วไปคือโครงสร้างที่ติดตั้งไว้ที่ด้านข้างของลิ้นชัก (หนึ่ง คลองเลื่อย อยู่ทางซ้ายและขวา) ซึ่งค่อนข้างง่ายในการติดตั้งและ ประหยัดพื้นที่

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของรางเลื่อน
รางเลื่อนซีรีส์ ความคุ้มค่า ใหม่ของ MISUMI ใช้ลูก เหล็กกล้า คุณภาพสูงที่มีความแม่นยำสูง และ การขึ้นรูป แม่พิมพ์ คุณภาพสูง โดยมีแรงต้านทานเล็กน้อยระหว่างการประกอบและการใช้งาน อายุการใช้งานยาวนาน และความสามารถในการรับน้ำหนักที่ดีเยี่ยม


ภาพรวม สเปค จำเพาะของรางสไลด์
รางสไลด์ยาว L | ระยะเคลื่อนที่ ST | L1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 200 | 132 | 198.5 | — | — | 145 | 160 | — | — | 145 | 160 | 55 |
| 250 | 182 | 248.5 | 195 | 210 | 150 | 195 | 210 | ||||
| 300 | 220 | 298.5 | 160 | 245 | 260 | 190 | 245 | 260 | |||
| 350 | 257 | 348.5 | 210 | 295 | 310 | 225 | 295 | 310 | |||
| 400 | 294 | 398.5 | 260 | 345 | 360 | 265 | 345 | 360 | |||
| 450 | 331 | 448.5 | 205 | 310 | 395 | 410 | 190 | 300 | 395 | 410 | 140 |
| 500 | 381 | 498.5 | 230 | 360 | 445 | 460 | 225 | 337 | 445 | 460 |
ใช้ สกรู หัว แบบกลม M4 หรือ แคลมป์สกรู ขนาดเล็กในการติดตั้งรางสไลด์
เมื่อติดตั้งในแนวนอน พิกัดน้ำหนัก จะลดลงเหลือประมาณ 25% ของ ค่า พิกัด (ข้อมูลอ้างอิง)ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด รางสไลด์

วิธีการใช้งานรางเลื่อน


ตัวอย่างการใช้รางเลื่อน


ข้อควรระวังของรางสไลด์
เมื่อติดตั้งรางสไลด์ เชิงเส้น ให้ติดตั้งขนานกับรางซ้ายและขวาที่ตั้งฉากกับ สายดิน
ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า จะลดลงอย่างมากหากการติดตั้งไม่ดี เมื่อติดตั้ง รางสไลด์ ขนานกับ สายดิน มาตรฐาน โดยประมาณของ โหลดไฟฟ้า คือ 25% (ค่าอ้างอิง)
ราง ด้านในมีแนวโน้มที่จะถูกถอดออกจาก ราง ด้านนอก หาก โหลดไฟฟ้า ใช้เกินกว่า ค่าอ้างอิง ข้างต้น หรือมีการนำ โหลดไฟฟ้า ไปยัง ตำแหน่ง แรงโน้มถ่วงที่ อยู่ ห่างจากศูนย์กลางของ ราง เมื่อติดตั้ง รางสไลด์ แบบขนาน โปรดทดลองและยืนยันล่วงหน้าก่อนใช้งาน
■ ข้อควรระวังในการใช้รางสไลด์
· ตัวอย่างทิศทางการติดตั้งรางสไลด์

ความยาว ราง L | ระยะเคลื่อนที่ ST | L1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 200 | 132 | 198.5 | — | — | 145 | 160 | — | — | 145 | 160 | 55 |
| 250 | 182 | 248.5 | 195 | 210 | 150 | 195 | 210 | ||||
| 300 | 220 | 298.5 | 160 | 245 | 260 | 190 | 245 | 260 | |||
| 350 | 257 | 348.5 | 210 | 295 | 310 | 225 | 295 | 310 | |||
| 400 | 294 | 398.5 | 260 | 345 | 360 | 265 | 345 | 360 | |||
| 450 | 331 | 448.5 | 205 | 310 | 395 | 410 | 190 | 300 | 395 | 410 | 140 |
| 500 | 381 | 498.5 | 230 | 360 | 445 | 460 | 225 | 337 | 445 | 460 |
ใช้ สกรู หัว แบบกลม M4 หรือสกรู แคลมป์สกรู ขนาดเล็กสำหรับติดตั้งรางสไลด์
เมื่อติดตั้งในแนวนอน พิกัดน้ำหนัก จะลดลงเหลือประมาณ 25% ของค่าพิกัด ( ค่า อ้างอิง)
รางสไลด์ยาว L
ความยาว ราง L