ตลับลูกปืน ปลายก้าน เกลียว เกลียวนอก

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืน ปลายก้านสูบ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 5 และ 20
● ขนาดเกลียวในการติดตั้ง: เกลียวตัวผู้ M5, M6, M8 , M10, M12, M14, M16 และ M20
● วัสดุ
ตัวจับยึด - S45C (ชุบสังกะสี)
วงแหวนตัวใน - เหล็กตลับลูกปืน
บุชชิ่ง - H62
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืน ปลายก้านสูบ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

สินค้า Economy ตลับลูกปืน

ประหยัดงบประมาณ ทนทาน อเนกประสงค์

- ความเป็นเลิศในราคาที่เอื้อมถึง: ซีรีส์ ความคุ้มค่า นำเสนอ สารละลาย ตลับลูกปืนตาไก่ คุณภาพสูงในต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานที่คำนึงถึงงบประมาณและปริมาณมาก

- เลือกจากขนาดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางกลที่หลากหลาย

- ผลิตจาก วัสดุ ที่ทนทานเพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในระยะยาว

- มีให้เลือกทั้ง เกลียว ขวาและเกลียวซ้ายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการต่างๆ

- ได้รับประโยชน์จากสินค้าคงคลังจำนวนมากและตัวเลือกการจัดส่งที่รวดเร็ว รับประกันการจัดส่งตรงเวลา

น็อตล็อค ตลับลูกปืน/รองลื่น ความคุ้มค่า แบบ F (การหนีบ 60 องศา)
โลโก้ ความคุ้มค่า MISUMI

มาตรฐาน MISUMI
มาตรฐาน MISUMI

ราคาถูกกว่า
ราคาถูกกว่า

ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์

3D CAD
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของตลับ ตลับลูกปืน ทรงกลม

ตลับลูกปืน เม็ดโค้งซีรีส์ ความคุ้มค่า ที่ MISUMI พัฒนาขึ้นเอง พร้อม สเปค สากลของตลาด รูปลักษณ์ที่สวยงาม และคุณภาพที่เชื่อถือได้
วัสดุ และความคลาดเคลื่อนถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการดึงและ ความทนทาน สินค้าคงคลังขนาดใหญ่และการจัดส่งในวันเดียวกัน
ภาพถ่าย

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของตลับ ตลับลูกปืน ทรงกลม

· ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเองของ MISUMI ของ ตลับลูกปืน ทรงกลมที่มีรูปลักษณ์สวยงามและคุณภาพที่เชื่อถือได้
· ลูก เหล็กกล้า ทำจาก วัสดุ เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น คุณภาพสูงภายใต้การจัดการ ความเผื่อ ที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าการหมุนของ ตลับลูกปืนตาไก่ ราบรื่นและแม่นยำ
· ปรับปรุง กระบวนการแปรรูป การสวมอัด ลูกบอลเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกบอลตกลงมา

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3

ภาพรวม สเปค ของตลับ ตลับลูกปืน ทรงกลม

· เกลียวนอก ตลับลูกปืน ทรงกลม การหล่อลื่น น้ำมัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เกลียว ขวาและ เกลียว ซ้าย
รูปทรง ของตลับ ตลับลูกปืน ทรงกลมประเภท เกลียวนอก{{{attr26}}}วัสดุ
โฮลเดอร์แหวนตัวในทรงกลมบุชชิ่ง (เคลือบฉนวน)
ชนิดหล่อลื่นด้วยน้ำมันเกลียวขวาเกลียว ซ้ายS45C (ชุบสังกะสี)ตลับลูกปืนเหล็กกล้าH62
 
การเชื่อมต่อ สเปค เกลียว
M × P
การเชื่อมต่อทิศทาง เกลียวdDLL1BB1d1(r)สามารถรับโหลดได้สูงสุด
ตลับลูกปืนเรเดียล cs (kN)
น้ำหนัก
M5 × 0.8 ·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย
ด้านซ้าย
516413320687.70.3
~
0.5
5.713
M6 × 1.06184536226.7598.967.220
M8 × 1.2582253422591210.411.630
M10 × 1.5102661482910.51412.914.555
M12 × 1.751230695433121615.41785
M14 × 2.0143477603613.51916.924140
M16 × 2.01638866640152119.428.5210
M20 × 1.52046103784718252352.5380

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ตลับลูกปืน ทรงกลม

{{{attr178}}}วัสดุ ของตลับ ตลับลูกปืน ทรงกลม
โฮลเดอร์แหวนตัวในทรงกลมบุชชิ่ง (เคลือบฉนวน)
S45C (ชุบสังกะสี)ตลับลูกปืนเหล็กกล้าH62

Drawing ระบุขนาด

ตัวอย่างการใช้ตลับ ตลับลูกปืน ทรงกลม

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน
Drawing ระบุขนาด
วัสดุ
โฮลเดอร์แหวน ด้านในทรงกลมบุชชิ่ง (เคลือบฉนวน)
S45C (ชุบสังกะสี)เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืนH62

Drawing ระบุขนาด
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
· การหล่อลื่น นอก ตลับลูกปืนตาไก่ น้ำมัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เกลียว ขวาและ เกลียว ซ้าย
รูปทรงประเภท เกลียวนอกวัสดุ
โฮลเดอร์แหวน ด้านในทรงกลมบุชชิ่ง (เคลือบฉนวน)
น้ำมัน _เกลียวขวาเกลียว ซ้ายS45C (ชุบสังกะสี)เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืนH62
 
การเชื่อมต่อ สเปค เกลียว
M × P
ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียวdDLL1BB1d1(r)ความสามารถในการรับโหลดน้ำหนักคงที่
ตลับลูกปืนเรเดียล cs (kN)
น้ำหนัก
M5 × 0.8·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย
·มีความสามารถในการประมวลผล ชิป IC โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่อเนื่องแบบไม่ใช้คนขับด้วย เครื่องกลึง อัตโนมัติ
516413320687.70.3
~
0.5
5.713
M6 × 1.06184536226.7598.967.220
M8 × 1.2582253422591210.411.630
M10 × 1.5102661482910.51412.914.555
M12 × 1.751230695433121615.41785
M14 × 2.0143477603613.51916.924140
M16 × 2.01638866640152119.428.5210
M20 × 1.52046103784718252352.5380