(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน ปลายก้านเป็น วัตถุ ราคา ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ต่ำสุด/สูงสุด (มม.): 5 และ 20
● การเชื่อมต่อเธรด: ตัวเมีย เกลียว M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16 และ M20
● วัสดุ
โฮลเดอร์ - S45C (ชุบสังกะสี)
แหวน ด้านในทรงกลม- เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น
บุชชิ่ง - H62
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืน ปลายก้านมักใช้ในการใช้งานต่างๆ ในระบบ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน
รูปทรงแบริ่งปลายก้านสูบ | ประเภท เกลียวใน | วัสดุ | |||
โฮลเดอร์ | แหวน ด้านในทรงกลม | บุชชิ่ง (เคลือบฉนวน) | |||
น้ำมัน _ | เกลียวขวา | เกลียว ซ้าย | S45C (ชุบสังกะสี) | เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืน | H62 |
การเชื่อมต่อ สเปค เกลียว M × P | ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว | d | D | D1 | D2 | L | L1 | ℓ | B | B1 | T | W | d1 | (r) | ความสามารถในการรับโหลดน้ำหนักคงที่ ตลับลูกปืนเรเดียล cs (kN) | น้ำหนัก |
M5 × 0.8 | ·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย ·แบริ่งปลายก้านสูบมีความสามารถในการประมวลผล ชิป IC โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่อเนื่องแบบไม่ใช้คนขับด้วย เครื่องกลึง อัตโนมัติ | 5 | 16 | 8.5 | 11 | 35 | 27 | 10 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7.7 | 0.3 ~ 0.5 | 5.7 | 16 |
M6 × 1.0 | 6 | 18 | 10 | 13 | 39 | 30 | 12 | 6.75 | 9 | 5 | 11 | 8.96 | 7.2 | 22 | ||
M8 × 1.25 | 8 | 22 | 12.5 | 16 | 47 | 36 | 16 | 9 | 12 | 14 | 10.4 | 11.6 | 47 | |||
M10 × 1.5 | 10 | 26 | 15 | 19 | 56 | 43 | 20 | 10.5 | 14 | 6.5 | 17 | 12.9 | 14.5 | 77 | ||
M10 × 1.25 | ||||||||||||||||
M12 × 1.75 | 12 | 30 | 17.5 | 22 | 65 | 50 | 22 | 12 | 16 | 19 | 15.4 | 17 | 100 | |||
M14 × 2.0 | 14 | 34 | 20 | 25 | 74 | 57 | 25 | 13.5 | 19 | 8 | 22 | 16.9 | 24 | 160 | ||
M14 × 1.5 | ||||||||||||||||
M16 × 2.0 | 16 | 38 | 22 | 27 | 84 | 64 | 28 | 15 | 21 | 24 | 19.4 | 28.5 | 220 | |||
M20 × 1.5 | 20 | 46 | 27 | 34 | 102 | 77 | 33 | 18 | 25 | 10 | 30 | 23 | 42.5 | 420 |
วัสดุแบริ่งปลายก้านสูบ | ||
โฮลเดอร์ | แหวน ด้านในทรงกลม | บุชชิ่ง (เคลือบฉนวน) |
S45C (ชุบสังกะสี) | เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืน | H62 |
รหัสสินค้า |
---|
E-GYN5 |
E-GYN6 |
E-GYN8 |
E-GYN10 |
E-GYN10A |
E-GYN12 |
E-GYN14 |
E-GYN14A |
E-GYN16 |
E-GYN20 |
E-GYNL5 |
E-GYNL6 |
E-GYNL8 |
E-GYNL10 |
E-GYNL10A |
E-GYNL12 |
E-GYNL14 |
E-GYNL14A |
E-GYNL16 |
E-GYNL20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียวเชื่อมต่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.69 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5×0.8 | 5 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 64.29 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6×1.0 | 6 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 75.97 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8×1.25 | 8 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 96.10 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M10] M10×1.5 | 10 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 96.10 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M10] M10×1.25 | 10 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 114.29 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M12] M12×1.75 | 12 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 146.10 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M14] M14×2.0 | 14 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 146.10 | ECONOMY ROD END BEARING | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [M14] M14×1.5 | 14 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 198.70 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M16] M16×2.0 | 16 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 318.83 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M20×1.5 | 20 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 61.69 | ECONOMY ROD END BEARING | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | M5×0.8 | 5 | เกลียว ซ้าย | |
฿ 64.29 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6×1.0 | 6 | เกลียว ซ้าย | |
฿ 75.97 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8×1.25 | 8 | เกลียว ซ้าย | |
฿ 96.10 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M10] M10×1.5 | 10 | เกลียว ซ้าย | |
฿ 96.10 | ECONOMY ROD END BEARING | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [M10] M10×1.25 | 10 | เกลียว ซ้าย | |
฿ 114.29 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M12] M12×1.75 | 12 | เกลียว ซ้าย | |
฿ 146.10 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M14] M14×2.0 | 14 | เกลียว ซ้าย | |
฿ 146.10 | ECONOMY ROD END BEARING | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [M14] M14×1.5 | 14 | เกลียว ซ้าย | |
฿ 198.70 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M16] M16×2.0 | 16 | เกลียว ซ้าย | |
฿ 318.83 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M20×1.5 | 20 | เกลียว ซ้าย |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ||
โฮลเดอร์ | แหวน ด้านในทรงกลม | บุชชิ่ง (เคลือบฉนวน) |
S45C (ชุบสังกะสี) | เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืน | H62 |
รูปทรง | ประเภท เกลียวใน | วัสดุ | |||
โฮลเดอร์ | แหวน ด้านในทรงกลม | บุชชิ่ง (เคลือบฉนวน) | |||
น้ำมัน _ | เกลียวขวา | เกลียว ซ้าย | S45C (ชุบสังกะสี) | เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืน | H62 |
การเชื่อมต่อ สเปค เกลียว M × P | ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว | d | D | D1 | D2 | L | L1 | ℓ | B | B1 | T | W | d1 | (r) | ความสามารถในการรับโหลดน้ำหนักคงที่ ตลับลูกปืนเรเดียล cs (kN) | น้ำหนัก |
M5 × 0.8 | ·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย ·มีความสามารถในการประมวลผล ชิป IC โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่อเนื่องแบบไม่ใช้คนขับด้วย เครื่องกลึง อัตโนมัติ | 5 | 16 | 8.5 | 11 | 35 | 27 | 10 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7.7 | 0.3 ~ 0.5 | 5.7 | 16 |
M6 × 1.0 | 6 | 18 | 10 | 13 | 39 | 30 | 12 | 6.75 | 9 | 5 | 11 | 8.96 | 7.2 | 22 | ||
M8 × 1.25 | 8 | 22 | 12.5 | 16 | 47 | 36 | 16 | 9 | 12 | 14 | 10.4 | 11.6 | 47 | |||
M10 × 1.5 | 10 | 26 | 15 | 19 | 56 | 43 | 20 | 10.5 | 14 | 6.5 | 17 | 12.9 | 14.5 | 77 | ||
M10 × 1.25 | ||||||||||||||||
M12 × 1.75 | 12 | 30 | 17.5 | 22 | 65 | 50 | 22 | 12 | 16 | 19 | 15.4 | 17 | 100 | |||
M14 × 2.0 | 14 | 34 | 20 | 25 | 74 | 57 | 25 | 13.5 | 19 | 8 | 22 | 16.9 | 24 | 160 | ||
M14 × 1.5 | ||||||||||||||||
M16 × 2.0 | 16 | 38 | 22 | 27 | 84 | 64 | 28 | 15 | 21 | 24 | 19.4 | 28.5 | 220 | |||
M20 × 1.5 | 20 | 46 | 27 | 34 | 102 | 77 | 33 | 18 | 25 | 10 | 30 | 23 | 42.5 | 420 |
ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ตลับลูกปืน ปลายก้าน | วัสดุบุชชิ่ง | H62 | วิธีการ การหล่อลื่น | การหล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง