ตลับลูกปืน ก้านสูบไม่ต้อง การหล่อลื่น ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ป

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืน ปลายก้านสูบ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 5 และ 20
● ขนาดเกลียวในการติดตั้ง: เกลียวตัวเมีย M5, M6, M8 , M10, M12, M14, M16 และ M20
● วัสดุ
ตัวจับยึด - S45C (ชุบสังกะสี)
วงแหวนตัวใน - เหล็กตลับลูกปืน
บุชชิ่ง - PTFE
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืน ปลายก้านสูบ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

สินค้า Economy ตลับลูกปืนตาไก่แบบเกลียวใน

ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น มีเกลียว ทนทาน

- ประสิทธิภาพคุ้มต้นทุน: ให้การเคลื่อนไหวที่เชื่อถือได้ด้วยตลับลูกปืนตาไก่ซีรีส์ประหยัดของเรา ซึ่งมอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในราคาที่เป็นมิตรกับงบประมาณ

- มีให้เลือกหลายขนาดและตัวเลือกเกลียว เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย

- มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก

- เพลิดเพลินกับการทำงานที่ไม่ต้องบำรุงรักษาด้วยเทคโนโลยีหล่อลื่นขั้นสูง

- เหมาะสำหรับใช้ในระบบอัตโนมัติและเครื่องจักรอื่นๆ ที่ต้องการการเคลื่อนที่หมุนที่ราบรื่น

สินค้า Economy ตลับลูกปืนตาไก่แบบเกลียวใน
โลโก้ประหยัดของ MISUMI

มาตรฐาน MISUMI
มาตรฐาน MISUMI

ราคาถูกกว่า
ราคาถูกกว่า

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

3D CAD
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D

ภาพรวมสินค้าตลับลูกปืนทรงกลม

ลูกปืนทรงกลม รุ่นอีโคโนมี่ ที่พัฒนาโดยมิซูมิ มาพร้อมกับสเปคมาตรฐานตลาด รูปลักษณ์สวยงาม และคุณภาพที่เชื่อถือได้
วัตถุดิบและความเผื่อได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจในสมรรถนะการรับแรงดึงและความทนทาน มีสินค้าคงคลังจำนวนมากและจัดส่งได้ภายในวันเดียวกัน
ภาพถ่าย

คุณสมบัติของตลับลูกปืนทรงกลม

· สินค้าตลับลูกปืนทรงกลมที่พัฒนาโดย MISUMI มีรูปลักษณ์สวยงามและคุณภาพเชื่อถือได้
· ลูกบอลเหล็กผลิตจากวัสดุเหล็กกล้าคุณภาพสูงสำหรับตลับลูกปืน ภายใต้การควบคุมค่าความเผื่ออย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจถึงการหมุนที่ราบรื่นและแม่นยำของตลับลูกปืนตาไก่
· กระบวนการการสวมอัดลูกบอลได้รับการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกบอลหลุด

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1
Drawing 2
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3

ภาพรวมสเปคของตลับลูกปืนทรงกลม

· ปลายแท่งร็อดลูกปืนทรงกลมแบบไม่ต้องหล่อลื่น ชนิดเกลียวในแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เกลียวขวา และมือซ้าย
รูปทรงของตลับลูกปืนเม็ดโค้งแบบเกลียวในตลับลูกปืนเม็ดโค้ง วัสดุ
โฮลเดอร์แหวน ด้านในวงแหวนนอกบุชชิ่ง (ซับใน)
ปราศจากสารหล่อลื่นเกลียวขวาเกลียวซ้ายS45C (ชุบสังกะสี)ตลับลูกปืนเหล็กกล้าH59PTFE
 
สเปคส่วนเกลียวเชื่อมต่อ
M × P
ทิศทางเกลียวเชื่อมต่อdDD1D2LL1BB1TWd1(r)สามารถรับโหลดได้สูงสุด
ในแนวรัศมี Cs (kN)
น้ำหนัก
M5 × 0.8เกลียวขวา
มือซ้าย
51891136.52710684107.70.3
ถึง
0.5
616
M6 × 1.0620101340.530126.7595118.967.6522
M8 × 1.2582412.51648.536169121410.412.947
M10 × 1.51028151957.5432010.5146.51712.91877
M10 × 1.25
M12 × 1.75123217.52266.5502212161915.424100
M14 × 2.01436202575572513.51982216.931160
M14 × 1.5
M16 × 2.01640222785.5642815212419.439220
M20 × 1.5205027.534102.57733182510302357420

Drawing ระบุขนาดของตลับลูกปืนทรงกลม

ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง วัสดุของตลับลูกปืนเม็ดโค้ง
โฮลเดอร์แหวน ด้านในวงแหวนนอกบุชชิ่ง (ซับใน)
S45C (ชุบสังกะสี)ตลับลูกปืนเหล็กกล้าH59PTFE

ดรออิ้งบอกขนาด

ตัวอย่างการใช้งานของตลับลูกปืนเม็ดโค้ง

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน