(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นฉนวนกันความร้อน ความแข็งแรงสูง เกรดธรรมดา ทนความร้อนได้ไม่เกิน 220 °C
แผ่นฉนวนกันความร้อน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความหนาของแผ่นฉนวน บางสุด/หนาสุด (mm.): 3 and 30
● ความกว้าง และ ความยาว (mm.) : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 20 ถึง 800 mm, โดยสามารถเพิ่มขนาดขั้นต่ำได้ครั้งละ 1 mm.
● อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทำงาน (℃) : อุณหภูมิปกติ~220
● วัสดุหลัก : อีพ็อกซี่ ชนิดปรับปรุงคุณสมบัติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับเป็นฉนวนกันความร้อน สำหรับหน้าแปลนและ งานประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
รุ่น | ความเผื่อ มิติ ของ A·B | พื้นผิวหลัก | วัสดุ หลัก | เกรด | สี | แนะนำการใช้งาน อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม |
เกรด ฉนวนซุปเปอร์ฉนวนอุณหภูมิ | ยังไม่ระบุ P | ผ้าใยแก้ว | เรซิ่น ดัดแปลงอีพ็อกซี่ | ประเภทความแข็งแรงสูง | สีเขียว | อุณหภูมิปกติ~220°C |
ตัวอย่างการใช้งานแผ่นฉนวนกันความร้อน ① | การทำงานของสินค้าแผ่นฉนวนกันความร้อน |
![]() | ใช้สำหรับ ฉนวนกันความร้อน ความร้อนของ ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ |
ตัวอย่างการใช้งานแผ่นฉนวนกันความร้อน ② | การทำงานของสินค้าแผ่นฉนวนกันความร้อน |
![]() | ใช้สำหรับ ฉนวนกันความร้อน ความร้อนของครีบ |
แหวนรองเรซิ่น รุ่นมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ เดียว /ขายเป็นถุง | สต๊อปเปอร์โบลท์ที่มียูรีเทน ชนิดตรง | มาตรฐานของปลอกเรซิ่น | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
รุ่น ทั่วไป: PACK-WSJJ4-2-2 | รุ่น ทั่วไป: UST8-40 | รุ่น ทั่วไป: CLJJ10-16-20.0 | ||
ข้อดี: สินค้าทั้งแบบแพ็คเดี่ยวและแบบแพ็คมีจำหน่ายที่ราคาดีกว่า | เหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นงานที่โหลดหนัก ปลายกะทัดรัด ใช้งานในพื้นที่แคบได้ | ข้อดี: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เสริมราคาดีกว่า |
รหัสสินค้า |
---|
E-HIPLB2H-[20-800/1]-[5,15]-[3,5,10,15,20,25,30]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLB2H-[20-800/1]-[5,15]-[3,5,10,15,20,25,30]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLB2H-[20-800/1]-[20-800/1]-[3,5,10,15,20,25,30]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLB2H-[20-800/1]-[20-800/1]-[3,5,10,15,20,25,30]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLB4H-[20-800/1]-[5,15]-[3,5,10,15,20,25,30]-F[9-791/0.5]-G[9-791/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLB4H-[20-800/1]-[5,15]-[3,5,10,15,20,25,30]-F[9-791/0.5]-G[9-791/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLB4H-[20-800/1]-[20-800/1]-[3,5,10,15,20,25,30]-F[9-791/0.5]-G[9-791/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLB4H-[20-800/1]-[20-800/1]-[3,5,10,15,20,25,30]-F[9-791/0.5]-G[9-791/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLB-[20-800/1]-[20-800/1]-[3,5,10,15,20,25,30] |
E-HIPLBP2H-[20-200/1]-[5,10]-[3,5,10,15,20,25,30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLBP2H-[20-200/1]-[5,10]-[3,5,10,15,20,25,30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLBP2H-[20-200/1]-[5,10]-[3,5,10,15,20,25,30]-G[5-195/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLBP2H-[20-200/1]-[5,10]-[3,5,10,15,20,25,30]-G[5-195/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLBP2H-[20-200/1]-[5,10]-F[9-191/0.5]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLBP2H-[20-200/1]-[5,10]-F[9-191/0.5]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLBP2H-[20-200/1]-[5,10]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLBP2H-[20-200/1]-[5,10]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLBP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[3,5,10,15,20,25,30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLBP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[3,5,10,15,20,25,30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLBP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[3,5,10,15,20,25,30]-G[5-195/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLBP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[3,5,10,15,20,25,30]-G[5-195/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLBP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-F[9-191/0.5]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLBP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-F[9-191/0.5]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLBP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLBP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLBP4H-[20-200/1]-[5,10]-[3,5,10,15,20,25,30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLBP4H-[20-200/1]-[5,10]-[3,5,10,15,20,25,30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLBP4H-[20-200/1]-[5,10]-[3,5,10,15,20,25,30]-G[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLBP4H-[20-200/1]-[5,10]-[3,5,10,15,20,25,30]-G[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLBP4H-[20-200/1]-[5,10]-F[9-191/0.5]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLBP4H-[20-200/1]-[5,10]-F[9-191/0.5]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLBP4H-[20-200/1]-[5,10]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLBP4H-[20-200/1]-[5,10]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLBP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[3,5,10,15,20,25,30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLBP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[3,5,10,15,20,25,30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLBP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[3,5,10,15,20,25,30]-G[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLBP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[3,5,10,15,20,25,30]-G[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLBP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-F[9-191/0.5]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLBP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-F[9-191/0.5]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLBP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
E-HIPLBP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[4,5,6,8] |
E-HIPLBP-[20-200/1]-[20-200/1]-[3,5,10,15,20,25,30] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาของ แผ่นเพลท T (มิลลิเมตร) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ความยาว A (มิลลิเมตร) | เลือกความเผื่อ | รุ่น | จำนวนรู | แบบรูคว้าน (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ขนาดเกลียว) [Z] | รูทะลุ (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ขนาดเกลียว) [N] | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | - | 20 ~ 800 | ไม่ได้ระบุ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | - | 20 ~ 800 | ไม่ได้ระบุ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | 4 ~ 8 | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | 20 ~ 800 | 20 ~ 800 | ไม่ได้ระบุ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | 20 ~ 800 | 20 ~ 800 | ไม่ได้ระบุ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | 4 ~ 8 | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | - | 20 ~ 800 | ไม่ได้ระบุ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 791 | 9 ~ 791 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | - | 20 ~ 800 | ไม่ได้ระบุ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | 4 ~ 8 | - | 9 ~ 791 | 9 ~ 791 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | 20 ~ 800 | 20 ~ 800 | ไม่ได้ระบุ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 791 | 9 ~ 791 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | 20 ~ 800 | 20 ~ 800 | ไม่ได้ระบุ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | 4 ~ 8 | - | 9 ~ 791 | 9 ~ 791 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 ~ 30 | 20 ~ 800 | 20 ~ 800 | ไม่ได้ระบุ | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | - | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | - | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | - | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | 4 ~ 8 | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | - | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | - | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 195 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | - | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | 4 ~ 8 | - | - | 5 ~ 195 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | - | - | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | - | - | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | 4 ~ 8 | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | - | - | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | - | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 195 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | - | - | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | 4 ~ 8 | - | - | 5 ~ 195 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | 4 ~ 8 | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | - | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 195 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | 4 ~ 8 | - | - | 5 ~ 195 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | 4 ~ 8 | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | - | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 195 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2H (2 หลุม) | 4 ~ 8 | - | - | 5 ~ 195 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | - | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | - | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | 4 ~ 8 | - | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | - | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 191 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | - | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | 4 ~ 8 | - | - | 9 ~ 191 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | - | - | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | - | - | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | 4 ~ 8 | - | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | - | - | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 191 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | - | - | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | 4 ~ 8 | - | - | 9 ~ 191 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | 4 ~ 8 | - | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 191 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | 4 ~ 8 | - | - | 9 ~ 191 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | 4 ~ 8 | - | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 191 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | P | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 4H (4 หลุม) | 4 ~ 8 | - | - | 9 ~ 191 | ||
- | ECONOMY HEAT SHIELD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 ~ 30 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | P | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รุ่น | ความเผื่อ มิติ ของ A·B | พื้นผิวหลัก | วัสดุ หลัก | เกรด | สี | แนะนำการใช้งาน อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม |
เกรด ฉนวนซุปเปอร์ฉนวนอุณหภูมิ | ยังไม่ระบุ P | ผ้าใยแก้ว | เรซิ่น ดัดแปลงอีพ็อกซี่ | ประเภทความแข็งแรงสูง | สีเขียว | อุณหภูมิปกติ~220°C |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | การเลือก![]() | ||
![]() | เลือก Tolerance | ![]() | ![]() | |
A≥B | ||||
เกรด ฉนวนซุปเปอร์ฉนวนอุณหภูมิ | ยังไม่ระบุ (+1.0, 0) P (±0.3) | 20 ถึง 800 | 20 ถึง 800 | 3 5 10 15 20 25 30 |
20 to 200 | 20 ถึง 200 |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | การเลือก![]() | เพิ่มขึ้น 0.5 มม | ![]() | |||||
![]() | เลือก Tolerance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N | Z | |
A≥B | |||||||||
เกรด ฉนวนซุปเปอร์ฉนวนอุณหภูมิ | ยังไม่ระบุ (+1.0, 0) | 2H 4H | 20 to 800 | 20 ถึง 800 | 3 | 9 to 791 | 5 ถึง 795 (2H) 9 ถึง 791 (4H) | 3 4 5 6 8 10 | — |
5 | — | ||||||||
10 | 4 5 6 | ||||||||
15 | 4 5 6 8 | ||||||||
20 | 4 5 6 8 | ||||||||
25 | 4 5 6 8 | ||||||||
30 | 4 5 6 8 | ||||||||
P (±0.3) | 20 to 200 | 20 ถึง 200 | 3 | 9 to 191 | 5 ถึง 195 (2H) 9 ถึง 191 (4H) | — | |||
5 | — | ||||||||
10 | 4 5 6 | ||||||||
15 | 4 5 6 8 | ||||||||
20 | 4 5 6 8 | ||||||||
25 | 4 5 6 8 | ||||||||
30 | 4 5 6 8 |
รายละเอียด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N (รูทะลุ) | Z (แบบรูคว้าน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
อุณหภูมิใช้งาน แนะนำ(°ค) | อุณหภูมิห้อง ถึง 220 | เกรด | เกรด ฉนวนซุปเปอร์ฉนวนอุณหภูมิ | สี | สีเขียว |
---|---|---|---|---|---|
การนำความร้อน(W/m · K) | 0.23 | อัตราการขยายตัว(°C-1) | 0.000059 | วัสดุฐาน หลัก | ผ้าใยแก้ว |
วัสดุ หลัก | อีพอกซี่ เรซิ่น ดัดแปลง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง