แผ่นปิดครอบ ด้วยแม่พิมพ์ กระบวนการซีล ยาง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

- แผ่นปิดครอบ พร้อมซีลยาง รุ่น C-TRSAT จาก MISUMI
- สินค้านี้จำหน่ายเป็นม้วนโดยมีความยาว L=50 m / ม้วน
- ตัวผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุ EPDM ในส่วนของของแข็งที่มีส่วนผสมของยางประมาณ 30% และฝังด้วยเหล็กแผ่น ช่วยเพิ่มแรงยึดจับกับชิ้นส่วนโลหะแผ่นอย่างมาก
- รัศมีการโค้งงอต่ำสุดเป็นค่าทดสอบ เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิง ไม่ใช่ค่ารับประกันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์



สินค้า Economy แผ่นปิดครอบ

การกันซึม การป้องกันฝุ่น ความยืดหยุ่น

- ส่วนประกอบของวัสดุ: ผสมยาง EPDM เข้ากับแผ่นเหล็กฝังเพื่อแรงยึดเกาะที่เพิ่มขึ้น

- รูปแบบผลิตภัณฑ์: จำหน่ายเป็นม้วนความยาวที่กำหนด เพื่อการจัดการและจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

- การปรับแต่ง: มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อรองรับแผ่นโลหะที่มีความหนาต่างกัน

- แรงยึด: แรงยึดที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากแผ่นเหล็กที่ฝังอยู่

- ประสิทธิภาพการปิดผนึก: ให้การกันน้ำและกันฝุ่นได้ดีเยี่ยมผ่านการเสียรูปยืดหยุ่นของชิ้นส่วนโฟม

สินค้า Economy แผ่นปิดครอบ
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD


ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ แผ่นปิดครอบ

แผ่นปิดครอบ ใช้ กระบวนการแปรรูป แบบรวม งานขึ้นรูป กระบวนการซีล ยาง รุ่น ความคุ้มค่า พร้อมแม่พิมพ์ ยาง กระบวนการซีล มีความสวยงาม ประหยัด และใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยส่วน ตัน และส่วนที่เป็นฟอง ระหว่างการติดตั้งและใช้งาน การ การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติก ของ ยาง ในส่วนที่เป็นฟองทำให้เกิดการ กระบวนการซีล อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ กันน้ำ และกันฝุ่นได้ จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการผลิตบน พื้นที่ปฏิบัติงาน งาน
ผลิตภัณฑ์ แผ่นปิดครอบ นี้สามารถใช้ร่วมกับชิ้นส่วนโลหะ แผ่น ที่มีความหนา แผ่น ทั่วไปในท้องตลาดได้ เรามีตัวเลือกขนาดและ สเปค ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความหนาของชิ้นส่วนโลหะ แผ่น ลูกค้าสามารถเลือก รุ่น ที่เหมาะสมตามความต้องการที่แท้จริงได้

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แผ่นปิดครอบ

[คุณสมบัติ แผ่นปิดครอบ ]
· ตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ ทำจาก วัสดุ EPDM ในส่วน ตัน ซึ่งมีปริมาณ ยาง ประมาณ 30% และฝังด้วย ผ้าใบแลพแผ่นชีต เหล็กกล้า ซึ่งช่วยเพิ่ม แรงยึดแคลมป์ ของชิ้นส่วนโลหะ แผ่น ได้อย่างมาก
· ส่วนที่เป็นฟองของ ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็นประเภท X และประเภท Y ตาม ตำแหน่ง การเกิดฟอง การเกิดฟองของ ยาง ของ แม่พิมพ์ กระบวนการซีล ยาง นั้นสม่ำเสมอ ทำให้เกิดการ การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติก ได้ดีเยี่ยมและประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ที่ดี
· วัสดุ แผ่นปิดครอบ:
วัสดุบอดี้: ยางเอทิลีนโพพิลีน (EPDM)
วัสดุ คอร์/แกน โลหะ: แผ่น เหล็กกล้า (Q195)

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แผ่นปิดครอบ ขอบมิติ

การ ดรออิ้งบอกขนาด ผลิตภัณฑ์:
แผ่นปิดครอบ แบบ X
ขนาด 1
แผ่นปิดครอบ รูปทรง Y
ขนาด 2

สเปค ของภาพรวม แผ่นปิดครอบ

สเปค แผ่นปิดครอบตำแหน่ง แม่พิมพ์ กระบวนการซีล ยางช่วงความหนาของ แผ่นเพลท ที่ใช้ได้ความยาวABCDteรัศมีโค้งงอต่ำสุด
ทิศทางการดัด (1)ทิศทางการดัด (2)ทิศทางการดัด (3)
2X1.0 to 2.050 m8.81411.210.52.31.66080ไม่สามารถใช้งานได้
3.22.1 to 3.29.814.712.9142.31.880100
2Y1.0 to 2.08.813.5128.22.31.3ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้50
3.22.1 to 3.29.814.714.8132.31.860
แผ่นปิดครอบผลิตภัณฑ์ แผ่นปิดครอบ นี้จำหน่ายเป็นม้วนยาว L=50 ม./ม้วน
แผ่นปิดครอบรัศมีความโค้งต่ำสุด คือ ค่า ทดสอบ ไม่ใช่ ค่าที่รับประกัน ประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ค่ารับประกันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

การใช้วิธี แผ่นปิดครอบ

■ วิธีการใช้งานของ แผ่นปิดครอบ แสดงในรูปต่อไปนี้:
หน้า 2087 แคตตาล็อก FA เวอร์ชั่น 2018
■ ทิศทางการดัด
หน้า 2087 แคตตาล็อก FA เวอร์ชั่น 2018

ข้อควรระวัง แผ่นปิดครอบ

· ผลิตภัณฑ์ แผ่นปิดครอบ ภายนอกซีรีส์นี้บรรจุในกล่องและจำหน่ายเป็นม้วนยาว 50 ม. สำหรับแต่ละ รุ่น
· ในการใช้งานจริง คุณสามารถตัดให้มีความยาวต่างกันได้ตามความต้องการที่แท้จริง
 * เนื่องจากมี ผ้าใบแลพแผ่นชีต เหล็กกล้า เรียงอยู่ภายใน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หาช่องว่างระหว่าง ผ้าใบแลพแผ่นชีต เหล็กกล้า แล้วจึงตัดแถบ ยาง ด้วย กรรไกร ธรรมดาหรือใบมีดตรงช่องว่างนั้น
Drawing ระบุขนาด
รุ่น X
ขนาด 1
รูปทรง Y
ขนาด 2
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
สเปคตำแหน่ง แม่พิมพ์ กระบวนการซีล ยางช่วงความหนาของ แผ่นเพลท ที่ใช้ได้ความยาวABCDteรัศมีความโค้งต่ำสุด
ทิศทางการดัด (1)ทิศทางการดัด (2)ทิศทางการดัด (3)
2X1.0 to 2.050 m8.81411.210.52.31.66080ไม่สามารถใช้งานได้
3.22.1 to 3.29.814.712.9142.31.880100
2Y1.0 to 2.08.813.5128.22.31.3ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้50
3.22.1 to 3.29.814.714.8132.31.860
ผลิตภัณฑ์ เป็นม้วนยาว L=50 ม./ม้วน
รัศมีความโค้งต่ำสุด คือ ค่า ทดสอบ แทนที่จะเป็น ค่าที่รับประกัน ประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ โปรดใช้เป็น ค่าอ้างอิง