(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพร้อมขาตั้งปรับระดับ แบบอยู่กับที่ขันยึดด้วยเกลียว
ลูกล้อชนิดนี้เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : ขันยึดด้วยเกลียว
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 71, 82, 102 และ 123
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 50, 250, 500, 750 และ 1000
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 40, 52, 62 และ 75
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 18.5, 23.5, 27 และ 29
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ไนลอน (สีดำ)
โครงสร้าง - อลูมิเนียมอัลลอย
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
- ลูกล้อพร้อมขาตั้งปรับระดับ ยึดอยู่กับที่ เชื่อถือได้พร้อมฐานปรับระดับเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ที่มั่นคง
- แบบปรับได้ ความสูงได้เพื่อการปรับระดับและความเสถียรที่แม่นยำ
- ตัวเครื่อง อะลูมิเนียมอัลลอย ที่แข็งแกร่ง เพื่อประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและทนทาน
- มีขนาดและความ โหลดไฟฟ้า หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน
- เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการ การวางตำแหน่ง ที่มั่นคงและ แบบปรับได้
มาตรฐาน MISUMI
ราคาถูกกว่า
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ชนิด | ตลับลูกปืน | วัสดุ เหล็กยึด | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุล้อ | |
ส่วนหมุน | ส่วนล้อ | ||||
C-FMS | มี | ไม่มีให้ | โลหะผสมอลูมิเนียม | พ่นพลาสติก | ไนล่อน (สีดำ) |
รหัสสินค้า |
---|
C-FMS40-N |
C-FMS60-N |
C-FMS80-N |
C-FMS100-N |
C-FMS120-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ขนาดเกลียว | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ความยาวของ เกลียว ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 303.25 | ECONOMY LEVELING CASTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 71 | 35.01 to 80.00 | 40 | M8 | 50 | 18.5 | โหลดน้ำหนักเบา | 23 | |
฿ 450.00 | ECONOMY LEVELING CASTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 82 | 220.01 to 320.00 | 52 | [M12] M12 | 250 | 23.5 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | 21.5 | |
฿ 678.57 | ECONOMY LEVELING CASTOR | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 102 | 485.01 to 750.00 | 62 | [M12] M12 | 500 | 27 | โหลดปานกลาง | 21.5 | |
฿ 918.83 | ECONOMY LEVELING CASTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 123 | 750.01 ถึง | 75 | M16 | 750 | 29 | [โหลดหนัก] อื่น ๆ | 17.5 | |
฿ 959.74 | ECONOMY LEVELING CASTOR | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 123 | 750.01 ถึง | 75 | M16 | 1000 | 29 | [โหลดหนัก] โหลด ปานกลางและ โหลดหนัก | 17.5 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | วัสดุล้อ | D | H | M | l | ล.1 | E | r | b | B | โหลด (ดาN) | น้ำหนัก (กรัม) | |
ประเภท | สเปค | ||||||||||||
C-FMS | 40 | N (ไนล่อน) | 40 | 71 | M8 | 23 | 6.4 | 30.5 | 50.5 | 39 | 18.5 | 50 | 350 |
60 | 52 | 82 | M12 | 21.5 | 8 | 38 | 64 | 57 | 23.5 | 250 | 670 | ||
80 | 62 | 102 | M12 | 21.5 | 8 | 46 | 77 | 64.5 | 27 | 500 | 1055 | ||
100 | 75 | 123 | M16 | 17.5 | 12.5 | 57 | 94 | 72 | 29 | 750 | 1550 | ||
120 | 75 | 123 | M16 | 17.5 | 12.5 | 57 | 94 | 72 | 29 | 1000 | 1580 |
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี | วัสดุ ล้อ | SUJ2 |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น ใน ล้อ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง