พรอกซิมิ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, ช่วงการตรวจจับยาว, แบบไม่มีชิลด์, ชนิด ชนิดเกลียวใน

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, ช่วงการตรวจจับแบบยาว, ชนิดไม่มีชิลด์, ชนิดเกลียว
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ทรงกระบอกแบบมีเกลียว สามารถเลือกได้ระหว่างแบบ ชิลด์/ไม่มีชิลด์
● ขนาดหัวตรวจจับ : M8x1.0 และ M12X1.0
● ระยะตรวจจับ (mm.): 1.5, 2.0, 4.0 และ 8.0
● รูปแบบเอาต์พุต : NPN หรือ PNP (ปกติเปิด)
● ความยาวสายไฟ (m.): 2
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ
สินค้า Economy พรอกซิมิ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
- มีให้เลือกใช้หลายประเภทขั้วต่อ
- ทำงานภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด การใช้กระแสไฟฟ้าขณะไม่มีโหลดต่ำกว่าค่าสูงสุดที่กำหนด
- สามารถทำงานที่ความถี่ที่กำหนดสำหรับระยะการตรวจจับที่แตกต่างกัน
- อุณหภูมิในการทำงาน: ทนทานต่ออุณหภูมิได้หลากหลายตั้งแต่ -25°C ถึง +70°C ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
- มีให้เลือกใช้ขนาดเกลียวเมตริกมาตรฐานหลายขนาด

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวมของสินค้า
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ อกซิมิตี้ สวิตช์ เป็น สวิตช์ ตำแหน่ง ประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานโดยไม่ต้อง หน้าสัมผัส กลไกโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว เมื่อวัตถุเข้าใกล้ พื้นผิว การตรวจจับและไปถึงระยะการทำงาน สวิตช์ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้อง หน้าสัมผัส ทางกลหรือ ความดัน ซึ่งจะขับอุปกรณ์ เครื่องใช้ กระแสตรงหรือให้คำสั่ง อุปกรณ์ควบคุม ไปยังคอมพิวเตอร์ (PLC) พรอกซิมิตี้ สวิตช์ เป็น เซนเซอร์ ประเภทสวิตช์ (เช่น สวิตช์ ไร้สัมผัส) ที่รวมคุณสมบัติของ สวิตช์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) และไมโครสวิตช์ และให้ความสามารถในการตรวจจับ พวกเขามีการทำงานที่เชื่อถือได้, ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง, การตอบสนอง เครื่องวัดความถี่ ที่รวดเร็ว, อายุการใช้งานยาวนาน, ความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่ง, การกันน้ำ, กันสั่นสะเทือน, ความทนทานต่อการกัดกร่อน ฯลฯ
| รุ่น | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI EMZ3-12S | Economy Series | |
| C-2C08-N11-3 | C-2C12-N11-4 | ||
| รูปทรง | เกลียว ชนิด M12 | เกลียว ประเภท M8 | เกลียว ชนิด M12 |
| ชนิด ชนิดมีชิลด์ | ชนิด แบบไม่มีชิลด์ / ชนิด ชนิดมีชิลด์ | ||
| ระยะตรวจจับ | 3 mm | 4 mm | 8 mm |
| รูปแบบ เอาต์พุต | NPN N.O. | NPN N.O. | |
| ขนาดชิ้นส่วน เซนเซอร์ | M12 x 47 | M8 x 28.5 | M12 x 32.5 |
| แหล่งจ่ายกระแสไฟ | DC 3- ขดลวด | DC 3- ขดลวด | กระแสตรง 4 ขดลวด |
| แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ | 12/24 V DC (10 ถึง 30 V DC) อัตราการกระเพื่อมที่อนุญาต 10% pp หรือต่ำกว่า | 12/24 V DC (10 ถึง 30 V DC) อัตราการกระเพื่อมที่อนุญาต 10% pp หรือต่ำกว่า | |
| แรงดันไฟตก | 1.5 V หรือน้อยกว่า | 1.5 V หรือน้อยกว่า | 2.0 โวลต์หรือน้อยกว่า |
| ฮิสเทอรีซิส | 20% หรือต่ำกว่า | 15% หรือต่ำกว่า | |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน | -25 ถึง +70 °C | -25 ถึง +70 °C | |
| ลักษณะอุณหภูมิ | ภายใน ±15% (สำหรับการทำงานที่อุณหภูมิ +23°C) | ภายใน ± 10% (สำหรับการทำงานที่อุณหภูมิ +25°C) | |
| ระดับการป้องกัน | IP67 | IP67 | |
| วัสดุเคส | PBT | ABS | |

C-2C12-N11-4

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
| ประเภท พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (ชนิดของคอนเนคเตอร์) | คอนเนคเตอร์ | ระยะตรวจจับ | วิธีการ Output | โหมด การ โหมด | รุ่น สายไฟ ต่อ |
| C-C08-N01-3 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ M8 | 1.5 mm | เอาต์พุต NPN | NO | M8S-F3C-30VC-2 M8S-F3C-30VC-3 |
| C-C08-P01-3 | เอาต์พุต PNP | ||||
| C-2C08-N01-3 | 2 mm | เอาต์พุต NPN | |||
| C-2C08-P01-3 | เอาต์พุต PNP | ||||
| C-2C08-N11-3 | 4 mm | เอาต์พุต NPN | |||
| C-2C08-P11-3 | เอาต์พุต PNP | ||||
| C-2C12-N11-4 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ M12 | 8 mm | เอาต์พุต NPN | M12S-F4C-30VC-2 M12S-F4C-30VC-3 | |
| C-2C12-P11-4 | เอาต์พุต PNP |
| ประเภท พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ | ชนิด ขดลวด DC 3 เส้น (NPN) | ชนิด ขดลวด DC 4 เส้น (NPN) | |||||||
| รุ่นคอนเนคเตอร์ | |||||||||
| โหมด การ โหมด (NO) | |||||||||
| รหัสสินค้า | C-C08-N01-3 | C-2C08-N01-3 | C-2C08-N11-3 | C-2C12-N11-4 | C-C08-P01-3 | C-2C08-P01-3 | C-2C08-P11-3 | C-2C12-P11-4 | |
| ระยะตรวจจับ | 1.5 mm | 2 mm | 4 mm | 8 mm | 1.5 mm | 2 mm | 4 mm | 8 mm | |
| แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 10 to 30 V DC | ||||||||
| แรงดันพัลส์ที่อนุญาต | <10% | ||||||||
| ไม่มี กระแสไฟฟ้า โหลด | < 10 mA | ||||||||
| กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด | 200mA | ||||||||
| กระแสไฟรั่ว | < 0.01 mA | ||||||||
| แรงดันไฟฟ้าตก | <1.5 V | <2.0 V | <1.5 V | <2.0 V | |||||
| การสลับ เครื่องวัดความถี่ | 1KHZ | 500HZ | 1KHZ | 500HZ | |||||
| เวลาตอบสนอง | 0.2 มิลลิวินาที | 0.5 ms | 0.2 มิลลิวินาที | 0.5 ms | |||||
| การสลับ ฮิสเทอรีซิส | <15% (ซีเนียร์) | ||||||||
| ความแม่นยำ ในการทำซ้ำ | <1.0% (ซีเนียร์) | ||||||||
| ระดับการป้องกัน | IP67 | ||||||||
| อุณหภูมิใช้งาน | -25°C to +70°C | ||||||||
| อุณหภูมิล่องลอย | <10% (ซีเนียร์) | ||||||||
| การป้องกันการลัดวงจร | YES | ||||||||
| กระแสเกิน | 220 mA | ||||||||
| วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ | ABS | ||||||||
| ความยาวของสาย | 2 m | ||||||||
คุณสมบัติสินค้า




ZD: ซีเนอร์ ไดโอด ดูดซับไฟกระชาก
Tr: ทรานซิสเตอร์ เอาต์พุต NPN
D: ไดโอด สำหรับการป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับของ พาวเวอร์ซัพพลาย

ZD: ซีเนอร์ ไดโอด ดูดซับไฟกระชาก
Tr: ทรานซิสเตอร์ เอาต์พุต NPN
D: ไดโอด สำหรับการป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับของ พาวเวอร์ซัพพลาย
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ ของ สายไฟ ต่อขยาย



วิธีการใช้งาน

ชนิด ชนิดมีชิลด์ มี ฟลักซ์ แม่เหล็กกระจุกตัวอยู่ที่ด้านหน้าของ เซนเซอร์ โดยมีช่วงของ สนาม แม่เหล็กอุปนัยไปทางด้านหน้าของ สวิตช์ ความใกล้ชิด

ฟลักซ์ ขดลวด ที่ แบบไม่มีชิลด์ สามารถเพิ่มระยะการตรวจจับได้ แต่โลหะรอบข้างจะได้รับผลกระทบจากมันได้ง่าย เนื่องจากไม่มีการป้องกันวัตถุ
ต้องให้ความสนใจระหว่างการติดตั้ง

เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน ระยะห่างจาก พื้นผิว เซนเซอร์ ถึงวัตถุตรวจจับโลหะคือ ≥ 3 sn (sn คือ ระยะตรวจจับ ของเซ็นเซอร์ ) และระยะห่างระหว่างพร็อกซิมิตี พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ สองตัวที่อยู่ติดกันคือ ≥ D (D คือเส้นผ่านศูนย์กลางของเซ็นเซอร์)

ไม่มีการป้องกันรอบ ขดลวด เหนี่ยวนำ,ดังนั้นระยะห่างที่จะรับประกันระหว่างพื้นผิวการตรวจจับและ พื้นผิว พื้นผิว การติดตั้งจะต้องเป็น Y (M5 ถึง M8: Y=6 มม., M12: Y=9 มม.)
ระยะห่างระหว่าง พื้นผิว การตรวจจับกับวัตถุตรวจจับโลหะจะต้อง ≥ 3 sn และระยะห่างระหว่าง พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เคียงสองตัวที่อยู่ติดกันต้องเป็น ≥ 2D (D คือเส้นผ่านศูนย์กลางของเซนเซอร์)

สำหรับ เซนเซอร์ ที่ติดตั้งแบบเห็นหน้า ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างพื้นผิวการตรวจจับทั้งสองจะต้องเป็น ≥ 6 sn

เหล็กและ เหล็กกล้า X=0.2D
โลหะอื่นๆ X=0.1D
* ความหนาของวัตถุตรวจจับ: 1 mm

| ขนาด D | Y (MM) | ||||
| M8 | 12 | ||||
| M12 | 15 |
ข้อควรระวัง