สายเสริมต่อ ใยแก้วสำหรับเทอร์โมคัปเปิล K

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part22 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
สายเสริมต่อ ไฟเบอร์กลาสสำหรับ เทอร์โมคัปเปิล Type K
สายเสริมต่อ ไฟเบอร์กลาส สำหรับเทอร์โมคัปเปิล Type K มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด (mm.): 0.12 และ 0.25
● ความยาวลวด (m.): 100
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) : 400
● วัสดุ : กลาสไฟเบอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น
สินค้า Economy สายเสริมต่อ
- สายเคเบิลนี้ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 400°C จึงเหมาะกับการใช้งานที่ต้องใช้ความร้อนสูงต่างๆ
- วัสดุไฟเบอร์กลาสช่วยให้สายเคเบิลทนทานต่อสารเคมีและมีความทนทานโดยรวมในการใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานสูง
- สายเคเบิลนี้ใช้ในกระบวนการให้ความร้อน การบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลาสติก และการใช้งานวัดอุณหภูมิสูงอื่นๆ อีกมากมาย
- ทนต่ออุณหภูมิสูงได้อย่างน่าเชื่อถือ ลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายของอุปกรณ์
- สายเคเบิลสามารถใช้กับปลั๊กมาตรฐานชนิด K หรือปลั๊กทนอุณหภูมิสูงเพื่อให้ผสานเข้ากับการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ดรออิ้งบอกขนาด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนแบบบอกขนาด ผลิตภัณฑ์ โปรดดูแค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
ประเภท เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด d | ขนาดภายนอก D (มม.) | วัสดุ | L (ม.) | ช่วงอุณหภูมิ |
| C-KABB-100M | 0.12MM | 0.9 × 1.2 | ไฟเบอร์กลาส | 100 | 400°C |
| 0.25MM | 1.0 × 1.4 |
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
รุ่น: ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -200 ถึง 260 องศาเซลเซียส (วัสดุ PTFE) - 200 ถึง 500 องศาเซลเซียส (วัสดุ ใยแก้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน: 2*⌀0.127 มม. 2*0.214 มม. 2*0.511 มม.
1. สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมการวัดอุณหภูมิที่ต้องการ ความแม่นยำ สูง เช่น เครื่องบันทึก
2. นอกจากนี้ยังมีบริการประมวลผล ข้อต่อ ตะกั่วบัดกรี ขดลวด วัดอุณหภูมิ
3. สามารถใช้กับปลั๊ก มาตรฐาน ชนิด K หรือปลั๊กอุณหภูมิสูง
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ



* ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ทั่วไปในตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล อุณหภูมิสูง | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ โมคัปเปิ้ลแบบยึด เทอร์โมคัปเปิล | เทอ เทอร์โมคัปเปิล เทอร์มินอล แบบกลม | ขั้วต่อเทอร์โมคัปเปิล K - คลองเลื่อย เกลียวนอก และ ตัวเมีย |
ข้อควรระวัง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
ข้อควรระวังในการใช้งาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
โปรดสังเกตอุณหภูมิทนความร้อนของแต่ละชิ้นส่วนอย่างเคร่งครัดในหน้า ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ โปรดทราบว่าแม้ขีดจำกัดสูงสุดของการวัดอุณหภูมิจะสูงมาก อาจเกิดความผิดปกติ เช่น ขดลวด ขาดได้ หากเกินอุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน
อย่าใช้แรงภายนอกหรือการสั่นสะเทือนขนาดใหญ่· ใช้เมื่อสัมผัสจุดวัดอุณหภูมิ จึงตอบสนองได้เร็วกว่าแบบ เปลือก
· สามารถวัดอุณหภูมิที่จุดบนวัตถุที่วัดได้

วิธีการใช้งาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
การแนะนำแบรนด์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพวาดมิติ ผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด d | ขนาดภายนอก D (มม.) | วัสดุ | L (ม.) | ช่วงอุณหภูมิ |
| C-KABB-100M | 0.12MM | 0.9 × 1.2 | ไฟเบอร์กลาส | 100 | 400°C |
| 0.25MM | 1.0 × 1.4 |
ประเภท เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด d
ขนาดภายนอก D (มม.)
L (ม.)



ประเภท
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด d
ขนาดภายนอก D (มม.)
L (ม.)