สายเสริมต่อ PTFE สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล Type K

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part22 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
สายเสริมต่อ PTFE สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล Type K
สายเสริมต่อ PTFE สำหรับเทอร์โมคัปเปิล Type K เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด (mm.): 0.12 และ 0.25
● ความยาวลวด (m.): 100
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) : 220
● วัสดุ : เทปล่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น
สินค้า Economy สายเสริมต่อ PTFE
- มีให้เลือกใช้งานได้หลากหลายความยาวเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมต่างๆ
- สายเคเบิลนี้ผลิตจากวัสดุเทฟลอน (PTFE) ทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 220°C จึงเหมาะกับการใช้งานในการอบชุบด้วยความร้อนหลายประเภท
- วัสดุ PTFE ช่วยให้สายเคเบิลทนทานต่อสารเคมีและมีความทนทานโดยรวมในการใช้งานอุตสาหกรรมหนัก
- ลวดเทอร์โมคัปเปิลที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลือกหลากหลาย
- สายเคเบิลสามารถใช้กับปลั๊กมาตรฐานชนิด K หรือปลั๊กทนอุณหภูมิสูงเพื่อให้ผสานเข้ากับการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ดรออิ้งบอกขนาด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนแบบบอกขนาด ผลิตภัณฑ์ โปรดดูแค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
ประเภท เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด d | ขนาดภายนอก D (มม.) | วัสดุ | L (ม.) | ช่วงอุณหภูมิ |
| C-KAFF-100M | 0.12MM | 0.5 × 0.8 | เทฟล่อน | 100 | 220°C |
| 0.25MM | 0.6 × 1.0 |
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
รุ่น: ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -200 ถึง 260 องศาเซลเซียส (วัสดุ PTFE) - 200 ถึง 500 องศาเซลเซียส (วัสดุ ใยแก้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน: 2*⌀0.127 มม. 2*0.214 มม. 2*0.511 มม.
1. สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมการวัดอุณหภูมิที่ต้องการ ความแม่นยำ สูง เช่น เครื่องบันทึก
2. นอกจากนี้ยังมีบริการประมวลผล ข้อต่อ ตะกั่วบัดกรี ขดลวด วัดอุณหภูมิ
3. สามารถใช้กับปลั๊ก มาตรฐาน ชนิด K หรือปลั๊กอุณหภูมิสูง
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ



* ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ทั่วไปในตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| เทอร์โมคัปเปิล อุณหภูมิสูง | เทอร์โมคัปเปิล แบบขันสกรู | เทอ เทอร์โมคัปเปิล เทอร์มินอล แบบกลม | ช่องเสียบ สำหรับ คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล ปลั๊ก |
ข้อควรระวัง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
· ใช้เมื่อสัมผัสจุดวัดอุณหภูมิ จึงตอบสนองได้เร็วกว่าแบบ เปลือก
· สามารถวัดอุณหภูมิที่จุดบนวัตถุที่วัดได้

วิธีการใช้งาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
การแนะนำแบรนด์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพวาดมิติ ผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด d | ขนาดภายนอก D (มม.) | วัสดุ | L (ม.) | ช่วงอุณหภูมิ |
| C-KAFF-100M | 0.12MM | 0.5 × 0.8 | เทฟล่อน | 100 | 220°C |
| 0.25MM | 0.6 × 1.0 |
ประเภท เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด d
ขนาดภายนอก D (มม.)
L (ม.)



ประเภท
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด d
ขนาดภายนอก D (มม.)
L (ม.)