ขั้วต่อเทอร์โมคัปเปิล K - ชุดตัวผู้และตัวเมีย

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกสินค้า Economy Series ver2023 (TH-EN)_Part22 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าสินค้าพื้นฐานของ MISUMI

คอนเนคเตอร์เซ็ทเทอร์โมคัปเปิลรุ่นประหยัดของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

เวลาตอบสนองรวดเร็วติดตั้งง่ายงานละเอียดและความแม่นยำ

- ให้เวลาตอบสนองที่เร็วกว่าเมื่อเทียบกับขั้วต่อประเภทปลอกหุ้มเนื่องจากมีจุดวัดที่เปิดออกมา

- เข้ากันได้กับสายต่อขยายหลากหลายชนิดและติดตั้งได้ง่ายในระบบที่มีอยู่ของคุณ

- มีจำหน่ายหลายหมายเลขชิ้นส่วนและขนาดสกรูที่แตกต่างกัน

- ออกแบบมาเพื่อการวัดอุณหภูมิที่แม่นยำและถูกต้อง ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงสูง

- ผลิตจากโพลีโพรพีลีนที่ทนทาน ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ยาวนานแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

คอนเนคเตอร์เซ็ทเทอร์โมคัปเปิลรุ่นประหยัด
โลโก้ประหยัดของ MISUMI

มาตรฐาน MISUMI
มาตรฐาน MISUMI

ราคาถูกกว่า
ราคาถูกกว่า

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

3D CAD
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D

Drawing ระบุขนาดของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
วัสดุ: โพลีโพรพีลีน
 

ตารางสเปคของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

ชนิดลำดับที่
C-MSNDC8
12.7

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

ขั้วต่อเทอร์โมคัปเปิล
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ, ปลั๊กเทอร์โมคัปเปิลใช้เป็นอะแดปเตอร์และซ็อกเก็ตสำหรับสายต่อขยาย. ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายและสามารถใช้ในเครื่องทดสอบอุณหภูมิเตาอบ, เทอร์โมมิเตอร์, สถานีงานซ่อมแซม, การตรวจสอบเตาอบรีโฟลว์ เป็นต้น โดยมีการวัดที่แม่นยำและถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนในด้านการเก็บข้อมูล การทำความร้อนไฟฟ้า และการออกแบบที่ปรับแต่งได้ให้กับผู้ใช้
คุณสมบัติ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ产品特点2

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

 

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

ข้อควรระวังของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

■คุณสมบัติของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
· ใช้ในกรณีที่จุดวัดอุณหภูมิเปิดเผย จึงตอบสนองได้เร็วกว่าชนิดที่มีปลอกหุ้ม
· สามารถวัดอุณหภูมิได้ที่จุดบนวัตถุที่วัด

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

คำแนะนำเกี่ยวกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, เทอร์โมคัปเปิลไม่ควรติดตั้งใกล้กับประตูหรือแหล่งความร้อนมากเกินไป และความลึกในการสอดควรมีอย่างน้อย 8 ถึง 10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อป้องกัน
ช่องว่างระหว่างท่อป้องกันของเทอร์โมคัปเปิลและผนังไม่ได้ถูกเติมด้วยวัสดุฉนวน ทำให้เกิดการรั่วไหลของความร้อนหรือความเย็นในเตาเผา.
อากาศแทรกซึม ดังนั้นช่องว่างระหว่างท่อป้องกันเทอร์โมคัปเปิลและรูผนังเตาควรถูกปิดด้วยวัสดุฉนวน เช่น โคลนทนไฟหรือเชือกใยหิน เพื่อป้องกันการพาความร้อนและความเย็นที่อาจส่งผลต่อความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ
ปลายเย็นของเทอร์โมคัปเปิลอยู่ใกล้กับตัวเครื่องเตามากเกินไป ทำให้อุณหภูมิเกิน 100°C.
การติดตั้งเทอร์โมคัปเปิลควรหลีกเลี่ยงสนามแม่เหล็กแรงและสนามไฟฟ้าแรงให้มากที่สุด ดังนั้นเทอร์โมคัปเปิลและสายไฟไม่ควรติดตั้งในท่อเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนและข้อผิดพลาด
ไม่สามารถติดตั้งเทอร์โมคัปเปิลในบริเวณที่สื่อที่วัดไหลผ่านน้อยได้ ในบริเวณที่ใช้เทอร์โมคัปเปิลในการวัดอุณหภูมิของแก๊สในสายยาง เทอร์โมคัปเปิลต้องติดตั้งในทิศทางตรงข้ามกับความเร็วของการไหลและต้องสัมผัสกับแก๊สอย่างเต็มที่