เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบเทอร์มินอลกลม ชนิด เทอร์โมคัปเปิล Type K

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบเทอร์มินอลกลม ชนิด เทอร์โมคัปเปิล Type K
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด เทอร์โมคัปเปิล Type K เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ : เทอร์โมคัปเปิล Type K
● ขนาด เทอร์มินอล: M4 และ M5
● ความยาวลวด (m.): 2
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) : 0-150
● รูปแบบของหางปลา: ตัว Y 2 ชุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น
สินค้า Economy เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงานที่อยู่ในขีดจำกัดที่กำหนด
- มีความยาวสายมาตรฐานให้มา
- เหมาะสำหรับการอบชุบด้วยความร้อน บรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมพลาสติก ปรับให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงทำให้เป็นเครื่องมือเสริมที่อเนกประสงค์สำหรับวิศวกรทุกคน
- ความไวระหว่าง 5-40 µV/°C ช่วยให้การอ่านอุณหภูมิแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมกระบวนการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต
- วัสดุแท้พร้อมรับประกันเส้นผ่านศูนย์กลางลวด ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และอายุการใช้งานยาวนาน ลดความจำเป็นในการเปลี่ยนบ่อยครั้งและลดระยะเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ดรออิ้งบอกขนาด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนแบบมิติ ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
| ประเภท เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | หมายเลข | ขนาดเกลียว | F (ม.) | รูปทรง | ช่วงอุณหภูมิ |
| C-MSNDS | 4 | M4 | 2 | เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K | 0 ถึง 150°C |
| 5 | M5 |
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
เทอร์โมคัปเปิล ประกอบด้วยสายสองเส้นที่ทำจาก วัสดุ แตกต่างกัน ซึ่งเชื่อมเข้าด้วยกันที่ส่วนปลาย หลังจาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของชิ้นส่วนที่ไม่ผ่านการทำความร้อนแล้ว จะสามารถทราบอุณหภูมิของจุด การทำความร้อน ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากต้องมี ตัวนำ ที่ทำจาก วัสดุ สองชนิด จึงเรียกว่า เทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมคัปเปิล ที่ทำจาก วัสดุ ต่างกันสามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิที่ต่างกัน และความไวของเทอร์โมคัปเปิลต่างกัน ความไวของ เทอร์โมคัปเปิล หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในความต่างศักย์ เอาต์พุต เมื่ออุณหภูมิของจุด การทำความร้อน เปลี่ยนแปลง 1°C สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล ที่รองรับโลหะส่วนใหญ่ ค่า นี้จะอยู่ระหว่าง 5-40 µV/°C
PT100
Pt100 คือความต้านทานความร้อนแบบแพลตตินัม และ ค่า ความต้านทานเป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 100 หลัง PT หมายความว่า ค่า ความต้านทานของมันคือ 100 โอห์มที่ 0°C และประมาณ 138.5 โอห์มที่ 100°C
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ




สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล อุณหภูมิสูง | เทอร์โมคัปเปิล แบบขันสกรู | แบบยึดด้วยสกรู งอได้ PT100 | เทอ เทอร์โมคัปเปิล เทอร์มินอล แบบกลม |
ข้อควรระวัง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
ข้อควรระวังในการใช้งาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เพื่อขยาย ขดลวด เทอร์โมคัปเปิล เทอร์ สายนำไฟฟ้า เปิ้ลโปรดใช้ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ชดเชย
โปรดสังเกตอุณหภูมิทนความร้อนของแต่ละส่วนอย่างเคร่งครัดในหน้า ผลิตภัณฑ์ โปรดทราบว่าแม้ขีดจำกัดสูงสุดของการวัดอุณหภูมิจะสูงมาก อาจเกิดความผิดปกติ เช่น ขดลวด ขาดได้ หากเกินอุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน
อย่าใช้แรงภายนอกหรือการสั่นสะเทือนขนาดใหญ่
โปรดรักษาขีดจำกัดบนของอุณหภูมิให้ต่ำกว่าช่วงการวัดอุณหภูมิของ ผลิตภัณฑ์ หากอุณหภูมิของ บุชชิ่ง สูงกว่าอุณหภูมิที่ ทนความร้อน จะทำให้เกิดการแตกหักของ ขดลวด วัดอุณหภูมิได้ง่ายมาก
หากอุณหภูมิของชิ้นส่วนที่สร้างความร้อนเกิน 100°C โปรดเลือก สเปค ที่มีส่วนหน้าให้นานที่สุด
วิธีการใช้งาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
ไม่ควรติดตั้งคู่ใกล้กับประตูและสถานที่ การทำความร้อน มากเกินไป และความลึกของการสอดควรมีอย่างน้อย 8 ถึง 10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของ ท่อป้องกัน ; ระยะห่างระหว่าง บุชชิ่ง ป้องกัน เทอร์โมคัปเปิล กับผนังไม่ได้เต็มไปด้วย วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ส่งผลให้ความร้อนล้นของเตาหลอมหรือการบุกรุกของอากาศเย็น ดังนั้นช่วงระหว่าง บุชชิ่ง ป้องกัน เทอร์โมคัปเปิล และรูผนังเตาควรถูกบล็อกด้วยโคลนทนไฟหรือใยหินหรือ วัสดุ ฉนวนกันความร้อน อื่น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการพาความร้อนและความเย็นที่ ความแม่นยำ ของการวัดอุณหภูมิ ปลายเย็นของ เทอร์โมคัปเปิล อยู่ใกล้กับเตาเผามากเกินไป ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นกว่า 100°C ; เทอร์โมคัปเปิล ควรอยู่ห่างจากสนามแม่เหล็กและสนาม แบบใช้ไฟฟ้า แรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นจึงไม่ควรติดตั้ง เทอร์โมคัปเปิล และ สายส่งกำลัง ในท่อร้อยสายเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนที่เกิดจากการรบกวน ไม่สามารถติดตั้ง เทอร์โมคัปเปิล ได้ในบริเวณที่ตัวกลางที่วัดได้ไม่ค่อยไหล ต้องติดตั้ง เทอร์โมคัปเปิล ให้ชิดกับทิศทางการไหลและ หน้าสัมผัส กับแก๊สอย่างเต็มที่เมื่อวัดอุณหภูมิแก๊สใน สายยาง ด้วย เทอร์โมคัปเปิล
การแนะนำแบรนด์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพวาดมิติ ผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์
| รุ่น | ลำดับที่ | ขนาดสกรู | F (ม.) | รูปทรง | ช่วงอุณหภูมิ |
| C-MSNDS | 4 | M4 | 2 | เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K | 0 ถึง 150°C |
| 5 | M5 |