การติดตั้งชิ้นส่วนสำหรับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนสำหรับติดตั้ง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (2 ชิ้น / แพ็ค)
ชิ้นส่วนสำหรับติดตั้ง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ปลอกหุ้ม, เส้นผ่านศูนย์กลางท่อป้องกัน (mm.) : 2, 3, และ 5
● ขนาดเกลียว: เกลียวตัวเมียชนิด R (PT) 1/8 และ M8
● ส่วนประกอบ : โครงสร้าง, แหวน และ นัท
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับ จับยึดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ในงานต่างๆ เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น



สินค้า Economy ชิ้นส่วนสำหรับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางปลอกหุ้มที่กว้าง วัสดุคุณภาพสูง ติดตั้งง่าย

- ใช้งานได้กับปลอกหุ้มขนาดต่างๆ หลายขนาด

- ผลิตจากสเตนเลสสตีลที่ทนทาน ให้ประสิทธิภาพที่ยาวนานและต้านทานการกัดกร่อน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง

- มีตัวเลือกเธรดหลายแบบให้เลือก

- ประกอบด้วยส่วนประกอบของตัวเครื่อง แหวน และน็อต มีชิ้นส่วนที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการติดตั้งที่สมบูรณ์และปลอดภัย ช่วยให้กระบวนการจัดซื้อง่ายขึ้น

- เมื่อติดตั้งแล้ว ส่วนประกอบต่างๆ จะไม่สามารถถอดออกได้ ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างมั่นคงและถาวร เพิ่มความเสถียรและป้องกันการถอดประกอบโดยไม่ได้ตั้งใจ

สินค้า Economy ชิ้นส่วนสำหรับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD

มิติ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ


มิติ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สำหรับขนาด ผลิตภัณฑ์ โดยละเอียด โปรดดูข้อมูล CAD ของเรา
สเปค เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
ประเภท เซนเซอร์วัดอุณหภูมิd
C—MSPL2
3
5

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ


เทอร์โมคัปเปิล ประกอบด้วยลวดโลหะสองเส้นที่ทำจาก วัสดุ ต่างกันเชื่อมเข้าด้วยกันที่ปลาย
จากนั้นจึงทำการวัด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของชิ้นส่วนที่ไม่มีความร้อน และจะสามารถทราบอุณหภูมิของจุด การทำความร้อน ได้อย่างแม่นยำ
เนื่องจากต้องมีตัวนำสองตัวที่ทำจาก วัสดุ ต่างกัน จึงเรียกว่า เทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมคัปเปิล ที่ทำจาก วัสดุ ต่างกันจะใช้ในช่วงอุณหภูมิต่างๆ กัน และความไวของเทอร์โมคัปเปิลก็แตกต่างกันไปด้วย
ความไวของ เทอร์โมคัปเปิล หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ เอาต์พุต เมื่ออุณหภูมิของจุด การทำความร้อน เปลี่ยนแปลง 1°C สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล ส่วนใหญ่ที่รองรับด้วย วัสดุ โลหะ ค่า นี้จะอยู่ระหว่าง 5 ถึง 40 ไมโครโวลต์/°C

ชิ้นส่วนยึดได้ ยึดอยู่กับที่ และติดตั้งพอดี วัสดุ สเตนเลส สทนทาน

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ


คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
* ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ทั่วไปในตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น

การใช้งาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ


กระบวนการแปรรูป เกลียวใน ของ R (PT) 1/8 บนวัตถุที่จะอุ่นและแก้ไข (1)
แก้ไข (2) และ (3) ชั่วคราว จากนั้น เม็ดมีด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ยึด (3) เพื่อยึด (2) และ (3)
* เนื่องจาก (2) และ (3) ถูก แบบรวม เมื่อ ยึดอยู่กับที่ แล้ว จึงไม่สามารถถอดออกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อขันแน่นแล้ว
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ยังไม่สามารถถอดออกได้

การใช้งาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

มิติเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ


มิติเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

สำหรับขนาด ผลิตภัณฑ์เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ โดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูล CAD ของเรา
สเปคเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
รุ่นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิd
C—MSPL2
3
5