เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบยึดด้วยสกรู PT100 type

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบยึดด้วยสกรู PT100 type
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ type PT100 เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ : ลวดความต้านทานที่เป็นแพลทินั่ม Type PT100
● ขนาดสกรู: M6 X 1.0
● ความยาวลวด (m.): 1, 2, และ 5
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) : 0-150
● รูปแบบของหางปลา: ตัว Y 3 ชุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น
สินค้า Economy เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
- วัดอุณหภูมิภายในช่วงที่กำหนด
- ใช้เทคโนโลยี PT100 ให้ความแม่นยำและเสถียรภาพสูง ช่วยให้การอ่านอุณหภูมิเชื่อถือได้และสม่ำเสมอตลอดเวลา
- มีขนาดสกรูยึดเฉพาะให้
- เทอร์โมคัปเปิลที่มีตัวเลือกความยาวหลายแบบ
- สร้างขึ้นเพื่อทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง รับประกันประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนาน ลดความจำเป็นในการเปลี่ยนบ่อยครั้ง และลดระยะเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ดรออิ้งบอกขนาด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพวาดบอกขนาด ผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
| ประเภท เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | เอฟ (ม.) | ขนาดเกลียว | รูปทรง | ช่วงอุณหภูมิ |
| C-MSNDPM6 | 1 | M6 × 1.0 | ประเภท PT100 | 0 ถึง 150°C |
| 2 | ||||
| 5 |
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
เทอร์โมคัปเปิล ประกอบด้วยสายสองเส้นที่ทำจาก วัสดุ แตกต่างกัน ซึ่งเชื่อมเข้าด้วยกันที่ส่วนปลาย หลังจาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของชิ้นส่วนที่ไม่ผ่านการทำความร้อนแล้ว จะสามารถทราบอุณหภูมิของจุด การทำความร้อน ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากต้องมี ตัวนำ ที่ทำจาก วัสดุ สองชนิด จึงเรียกว่า เทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมคัปเปิล ที่ทำจาก วัสดุ ต่างกันสามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิที่ต่างกัน และความไวของเทอร์โมคัปเปิลต่างกัน ความไวของ เทอร์โมคัปเปิล หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในความต่างศักย์ เอาต์พุต เมื่ออุณหภูมิของจุด การทำความร้อน เปลี่ยนแปลง 1°C สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล ที่รองรับโลหะส่วนใหญ่ ค่า นี้จะอยู่ระหว่าง 5-40 µV/°C
PT100
Pt100 คือความต้านทานความร้อนแบบแพลตตินัม และ ค่า ความต้านทานเป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 100 หลัง PT หมายความว่า ค่า ความต้านทานของมันคือ 100 โอห์มที่ 0°C และประมาณ 138.5 โอห์มที่ 100°C
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ




สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| เทอร์โมคัปเปิล อุณหภูมิสูง | เทอร์โมคัปเปิล แบบขันสกรู | แบบยึดด้วยสกรู งอได้ PT100 | เทอ เทอร์โมคัปเปิล เทอร์มินอล แบบกลม |
ข้อควรระวัง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
ข้อควรระวังในการใช้งาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
โปรดสังเกตอุณหภูมิทนความร้อนของแต่ละส่วนอย่างเคร่งครัดในหน้า ผลิตภัณฑ์ โปรดทราบว่าแม้ขีดจำกัดสูงสุดของการวัดอุณหภูมิจะสูงมาก อาจเกิดความผิดปกติ เช่น ขดลวด ขาดได้ หากเกินอุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน
อย่าใช้แรงภายนอกหรือการสั่นสะเทือนขนาดใหญ่
โปรดสังเกต เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ทนความร้อน ของส่วนปลอกหุ้ม
โปรดรักษาขีดจำกัดบนของอุณหภูมิให้ต่ำกว่าช่วงการวัดอุณหภูมิของ ผลิตภัณฑ์ หากอุณหภูมิของ บุชชิ่ง สูงกว่าอุณหภูมิที่ ทนความร้อน จะทำให้เกิดการแตกหักของ ขดลวด วัดอุณหภูมิได้ง่ายมาก
หากอุณหภูมิของชิ้นส่วนที่สร้างความร้อนเกิน 100°C โปรดเลือก สเปค ที่มีส่วนหน้าให้นานที่สุด
วิธีการใช้งาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แนะนำแบรนด์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพวาดมิติ ผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์
| รุ่น | เอฟ (ม.) | ขนาดสกรู | รูปทรง | ช่วงอุณหภูมิ |
| C-MSNDPM6 | 1 | M6 × 1.0 | ประเภท PT100 | 0 ถึง 150°C |
| 2 | ||||
| 5 |