เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสูง ชนิด เทอร์โมคัปเปิล Type K

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสูง ชนิด เทอร์โมคัปเปิล Type K
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด เทอร์โมคัปเปิล Type K เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ : เทอร์โมคัปเปิล Type K
● ปลอกหุ้ม, เส้นผ่านศูนย์กลางท่อป้องกัน(mm.): 1.5, 2, 3 และ 5
● ความยาวท่อของท่อป้องกัน (mm.): 30, 50 และ 100
● ความยาวลวด (m.): 2
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) : 0-550, 0-650, 0-750 และ 0- 800
● รูปแบบของหางปลา: ตัว Y 2 ชุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น
สินค้า Economy เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสูง
- วัดอุณหภูมิภายในช่วงที่กำหนด
- มีให้เลือกใช้ปลอกหลายขนาด
- ความยาวฝักมีให้เลือกหลายแบบ
- วัสดุปลอกหุ้มที่แข็งแรงออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
- เวลาตอบสนองที่รวดเร็วสำหรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ปรับปรุงการควบคุมและประสิทธิภาพของกระบวนการ ช่วยให้สามารถตรวจสอบและปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ดรออิ้งบอกขนาด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพวาดบอกขนาด ผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
ประเภท เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | d (มม.) | L (มม.) | H (มม.) | เอฟ (ม.) | รูปทรง | ช่วงอุณหภูมิ |
| C-MSND | 1.5 | 100 | 7.1 | 2 | เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K | 0 ถึง 550°C |
| 2 | 50 | 0 ถึง 650 ° C | ||||
| 3 | 30 | 0 ถึง 750 ° C | ||||
| 50 | ||||||
| 100 | ||||||
| 5 | 100 | 9.6 | 0 ถึง 800°C |
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
เทอร์โมคัปเปิล ประกอบด้วยสายสองเส้นที่ทำจาก วัสดุ แตกต่างกัน ซึ่งเชื่อมเข้าด้วยกันที่ส่วนปลาย หลังจาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของชิ้นส่วนที่ไม่ผ่านการทำความร้อนแล้ว จะสามารถทราบอุณหภูมิของจุด การทำความร้อน ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากต้องมี ตัวนำ ที่ทำจาก วัสดุ สองชนิด จึงเรียกว่า เทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมคัปเปิล ที่ทำจาก วัสดุ ต่างกันสามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิที่ต่างกัน และความไวของเทอร์โมคัปเปิลต่างกัน ความไวของ เทอร์โมคัปเปิล หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในความต่างศักย์ เอาต์พุต เมื่ออุณหภูมิของจุด การทำความร้อน เปลี่ยนแปลง 1°C สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล ที่รองรับโลหะส่วนใหญ่ ค่า นี้จะอยู่ระหว่าง 5-40 µV/°C
PT100
Pt100 คือความต้านทานความร้อนแบบแพลตตินัม และ ค่า ความต้านทานเป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 100 หลัง PT หมายความว่า ค่า ความต้านทานของมันคือ 100 โอห์มที่ 0°C และประมาณ 138.5 โอห์มที่ 100°C
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ




สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| เทอร์โมคัปเปิล อุณหภูมิสูง | เทอร์โมคัปเปิล แบบขันสกรู | แบบยึดด้วยสกรู งอได้ PT100 | เทอ เทอร์โมคัปเปิล เทอร์มินอล แบบกลม |
ข้อควรระวัง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
ข้อควรระวังในการใช้งาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
ประเภท เปลือก สามารถงอได้ (รัศมีความโค้งต่ำสุด: เส้นผ่านศูนย์กลาง เปลือก × 5) แต่ส่วนในช่วงการตรวจจับอุณหภูมิ (20 มม. ของส่วนหน้า) ไม่สามารถงอได้ ชนิด ท่อป้องกัน ไม่สามารถงอได้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง
หากต้องการยืดเส้น ขดลวด เท สายนำไฟฟ้า เทอร์โมคัปเปิล โปรดใช้ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ชดเชย
โปรดสังเกตอุณหภูมิทนความร้อนของแต่ละส่วนอย่างเคร่งครัดในหน้า ผลิตภัณฑ์ โปรดทราบว่าแม้ขีดจำกัดบนของการวัดอุณหภูมิจะสูงมาก การทำงานผิดปกติ เช่น ขดลวด ขาด อาจเกิดขึ้นได้หากเกิน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ทนความร้อน
อย่าใช้แรงภายนอกหรือการสั่นสะเทือนขนาดใหญ่
โปรดทราบอุณหภูมิ ทนความร้อน ของส่วนแขน
อุณหภูมิขีดจำกัดบนที่วัดได้คือ ค่า ที่จุดวัดอุณหภูมิ (ส่วนหน้าของ เปลือก) ในระหว่างการวัดจริง โปรดทราบว่าอุณหภูมิของปลอกไม่ควรเกินอุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน (80°C) มิฉะนั้น สายไฟ จะขาดเนื่องจากการขยายตัวทางความร้อนในปลอกหุ้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุณหภูมิของวัตถุถูกทำให้ร้อนเกิน 100°C โปรดลองเลือก สเปค ด้วยความยาว L ของ เปลือก และพยายามเก็บส่วนแขนเสื้อให้ห่างจากวัตถุที่ร้อน
โปรดรักษาขีดจำกัดบนของอุณหภูมิให้ต่ำกว่าช่วงการวัดอุณหภูมิของ ผลิตภัณฑ์ หากอุณหภูมิ บุชชิ่ง สูงเกินอุณหภูมิ ทนความร้อน อาจทำให้ ขดลวด วัด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แตกหักได้ง่ายมาก
หากอุณหภูมิของชิ้นส่วนที่สร้างความร้อนเกิน 100°C โปรดเลือก สเปค ที่มีส่วนหน้าให้นานที่สุดวิธีการใช้งาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
การแนะนำแบรนด์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพวาดมิติ ผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์
Tpye | d | L | H (มม.) | เอฟ (ม.) | รูปทรง | ช่วงอุณหภูมิ |
| C-MSND | 1.5 | 100 | 7.1 | 2 | เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K | 0 ถึง 550°C |
| 2 | 50 | 0 ถึง 650 ° C | ||||
| 3 | 30 | 0 ถึง 750 ° C | ||||
| 50 | ||||||
| 100 | ||||||
| 5 | 100 | 9.6 | 0 ถึง 800°C |
ประเภท เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
d (มม.)
L (มม.)
H (มม.)



Tpye
d
L
H (มม.)