(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ รุ่น S8M
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างของ สายพานที่ใช้งานได้ (mm.) : 15 และ 25
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายพานประเภท : S8M
● จำนวนฟัน : 18, 19, 22, 24 และ 25
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) : 12 ถึง 30
● ลักษณะเฉพาะของรูเพลา : รูสลัก JIS มาตรฐานใหม่+รูเกลียว
● วัสดุ : อลูมิเนียมอัลลอยด์
● กระบวนการเตรียมผิว : เคลียร์อโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน มักใช้ในระบบสายพานไทม์มิ่งเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ในเครื่องจักร
dH7 ID รูเพลา | 2-M (เกลียวหยาบ) |
12 | M4 × 3 |
13 to 17 | M5 × 4 |
18 to 30 | M6 × 5 |
![]() | ![]() | |
Pulley | หน้าแปลน | |
อลูมิเนียมอัลลอย | อลูมิเนียมอัลลอย | เคลียร์อะโนไดซ์ |
รหัสสินค้า | ![]() Pulley รูปทรง | ![]() เพลา สเปค รูเพลา N เส้นผ่านศูนย์กลาง รู d | P.D. | OD | D | F | E | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
C—HTPA | 18 | S8M250 | B | 14 | 45.84 | 44.46 | 32 | 52 | 36 |
20 | S8M150 | 14·15 | 50.93 | 49.56 | 36 | 58 | 40 | ||
S8M250 | 20 | ||||||||
24 | 14 | 61.12 | 59.74 | 46 | 67 | 50 | |||
30 | 16 | 76.39 | 75.02 | 60 | 87 | 67 | |||
32 | S8M400 | 25·35 | 81.49 | 80.12 | 63 | 87 | 67 |
รหัสสินค้า | ![]() Pulley รูปทรง | ![]() เพลา สเปค รูเพลา N เส้นผ่านศูนย์กลาง รู d | P.D. | OD | F | E | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
C—HTPA | 18 | S8M150 | A | 12·14·15·19·20 | 45.84 | 44.46 | 52 | 36 |
S8M250 | 14·15·19·20·22·25 | |||||||
S8M300 | 20 | |||||||
19 | S8M250 | 14·15·20 | 48.38 | 47.01 | 55 | 40 | ||
20 | S8M150 | 12·14·15 | 50.93 | 49.56 | 58 | 40 | ||
S8M250 | 12·14·15·17·18·20 | |||||||
S8M300 | 22 | |||||||
21 | 15 | 53.48 | 52.1 | 61 | 45 | |||
22 | S8M150 | 14·15 | 56.02 | 54.65 | 61 | 45 | ||
S8M250 | 14·16·20 | |||||||
S8M300 | 22 | |||||||
24 | S8M150 | 12·14·16 | 61.12 | 59.74 | 67 | 50 | ||
S8M250 | 12·14·15·20·22 | |||||||
S8M300 | 20·22 | |||||||
S8M400 | 20·25 | |||||||
25 | S8M150 | 12·14·15·19 | 63.66 | 62.29 | 70 | 56 | ||
S8M250 | 12·15·16·17·20·22·25·30 | |||||||
S8M400 | 20·25 | |||||||
26 | S8M250 | 25 | 66.21 | 64.84 | 74 | 58 | ||
S8M300 | 20 | |||||||
28 | S8M250 | 15·20·22·25 | 71.3 | 69.93 | 80 | 60 | ||
S8M400 | 25 | |||||||
30 | S8M250 | 15·16·18·20·22·24·25·40 | 76.39 | 75.02 | 87 | 67 | ||
S8M300 | 25·35 | |||||||
S8M400 | 20 | |||||||
32 | S8M250 | 22 | 81.49 | 80.12 | 87 | 67 | ||
S8M300 | 32 | |||||||
34 | S8M250 | 25 | 86.58 | 85.21 | 95 | 75 | ||
S8M300 | 25 | |||||||
36 | S8M400 | 35 | 91.67 | 90.3 | 99 | 80 | ||
38 | S8M250 | 16 | 96.77 | 95.39 | 104 | 84 | ||
50 | S8M300 | 32·40 | 127.32 | 125.95 | 135 | 115 | ||
60 | S8M400 | 40 | 152.79 | 151.42 | 160 | 140 |
มู่เล่ย์ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก มิ่งรุ่น ความคุ้มค่า | MISUMI ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ | |
ตัวอย่างการใช้งาน | ![]() | ![]() |
ข้อควรระวัง | โดยทั่วไปจะใช้ในกลไก เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก และลำเลียงว่า ต้องการ ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง ปานกลาง | โดยทั่วไปใช้ในกลไกที่หมุนไปข้างหน้าบ่อยครั้ง และกลับกันและมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง และ แบ็คแลช/ระยะฟรี |
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ๆ (ค่าอ้างอิง) | ความแม่นยำปานกลาง (±0.1) | ความแม่นยำสูง (±0.05) |
![]() | สภาพของ สายพาน หลังการทดสอบ พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง โดยไม่มี การทําแชมเฟอร์ บนรู เกลียว: มีเครื่องหมายการสึกหรอที่ชัดเจนจากรูเกลียว ฟัน เกลียว พูลเล่ย์ บน พื้นผิว ฟัน สายพาน ![]() | [เงื่อนไขการทดสอบ] ซีรีส์สายพาน: S5M ความกว้างสายพาน: 150 มม. จำนวนฟันของพูลเล่ย์ด้านขับเคลื่อน: 20 จำนวนฟันของพูลเล่ย์ด้านที่ถูกขับเคลื่อน: 60 ความเร็ว: 3000 รอบต่อนาที ความตึง (N): 160 N เวลาทดสอบ: 24 ชม. |
Drawing แสดงตัวอย่างวิธีการใช้งาน | วิธีการใช้ล้อไทม์มิ่งและสายพานไทม์มิ่ง |
![]() | ①การขับเคลื่อน ล้อ ขับเคลื่อนขับเคลื่อนด้วย ล้อ เพื่อส่งกำลัง |
![]() | ②การขับเคลื่อนเชิงเส้น การเคลื่อนที่แบบลูกสูบจะทำผ่านสายพานไทม์มิ่งแบบฟันเฟือง |
Drawing แสดงตัวอย่างวิธีการใช้งาน | วิธีการใช้ล้อไทม์มิ่งและสายพานไทม์มิ่ง |
![]() | ③สายพานลำเลียง ชนิดแผ่นเพลท ถูกลำเลียงโดยสายพานไทม์มิ่งสองเส้น |
![]() | ④การส่งแรงฉุด ชิ้นงานถูกหนีบและส่งโดย สายพาน |
เซมิคอนดักเตอร์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | โทรศัพท์สมาร์ท | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
ทางการแพทย์ | อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | หุ่นยนต์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
คนเดิน ลูกกลิ้ง สายพานแบน , ความกว้าง (T), 6 ถึง 32 mm | สายพานแบน สำหรับการใช้งานทั่วไป | พูลเล่ย์ไทม์มิ่งแรงบิดสูง รุ่น S2M | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
รุ่น ตัวแทน: HBG15-6 | รุ่น ตัวแทน: HBLT350-4.23 | รุ่น ตัวแทน: HTPA48S2M040-B-N10 | ||
ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท | ข้อดี: กำหนดขนาดได้ | ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.) (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | รูปทรง พูลเล่ย์ | วัสดุ | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/ รอกตาม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (มิลลิเมตร) | รูปทรง รู เพลา | จำนวน ซี่, แถว, ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 321.23 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 18 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 12 | N | - | |
฿ 321.23 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 18 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 14 | N | - | |
฿ 321.23 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 18 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 15 | N | - | |
฿ 364.29 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 18 | ||
฿ 321.23 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 18 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 20 | N | - | |
฿ 343.95 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 18 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 14 | N | - | |
฿ 343.95 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 18 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 15 | N | - | |
฿ 343.95 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 18 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 19 | N | - | |
฿ 343.95 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 18 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 20 | N | - | |
฿ 364.29 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 18 | ||
฿ 364.29 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 18 | ||
฿ 364.29 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 18 | ||
฿ 364.29 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง B | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 18 | ||
฿ 364.29 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 18 | ||
฿ 364.29 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 19 | ||
฿ 346.23 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 19 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 15 | N | - | |
฿ 346.23 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 19 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 20 | N | - | |
฿ 382.47 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 20 | ||
฿ 382.47 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 20 | ||
฿ 382.47 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 20 | ||
฿ 437.01 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | - | รูปทรง B | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 20 | ||
฿ 437.01 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | - | รูปทรง B | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 20 | ||
฿ 422.73 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 20 | ||
฿ 422.73 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 20 | ||
฿ 422.73 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 20 | ||
฿ 422.73 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 20 | ||
฿ 422.73 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 20 | ||
฿ 422.73 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 20 | ||
฿ 477.27 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง B | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 20 | ||
฿ 446.75 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 20 | ||
฿ 459.09 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 21 | ||
฿ 361.38 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 22 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 14 | N | - | |
฿ 403.25 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 22 | ||
฿ 393.20 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 22 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 14 | N | - | |
฿ 449.35 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 22 | ||
฿ 393.20 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 22 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 20 | N | - | |
฿ 470.78 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 22 | ||
฿ 381.83 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 24 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 12 | N | - | |
฿ 424.03 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 24 | ||
฿ 424.03 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 24 | ||
฿ 399.25 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 24 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 12 | N | - | |
฿ 479.87 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 24 | ||
฿ 479.87 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 24 | ||
฿ 479.87 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 24 | ||
฿ 479.87 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 24 | ||
฿ 555.19 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง B | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 24 | ||
฿ 448.70 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 24 | ||
฿ 504.55 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 24 | ||
฿ 504.55 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 24 | ||
฿ 560.39 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 24 | ||
฿ 560.39 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 24 | ||
฿ 424.03 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 25 | ||
฿ 424.03 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 25 | ||
฿ 424.03 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 25 | ||
฿ 396.98 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 25 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 19 | N | - | |
฿ 479.87 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 25 | ||
฿ 479.87 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 25 | ||
฿ 479.87 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 25 | ||
฿ 479.87 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 25 | ||
฿ 479.87 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 25 | ||
฿ 431.83 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 25 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 22 | N | - | |
฿ 479.87 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 25 | ||
฿ 431.83 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 25 | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | 30 | N | - | |
฿ 560.39 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 25 | ||
฿ 560.39 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 25 | ||
฿ 511.69 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 26 | ||
฿ 582.47 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 26 | ||
฿ 570.78 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 28 | ||
฿ 570.78 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 28 | ||
฿ 570.78 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 28 | ||
฿ 570.78 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 28 | ||
฿ 774.03 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 28 | ||
฿ 590.26 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 30 | ||
฿ 590.26 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 30 | ||
฿ 590.26 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 30 | ||
฿ 590.26 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 30 | ||
฿ 590.26 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 30 | ||
฿ 590.26 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 30 | ||
฿ 590.26 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 30 | ||
฿ 590.26 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 30 | ||
฿ 685.06 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง B | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 30 | ||
฿ 742.21 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 30 | ||
฿ 742.21 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 30 | ||
฿ 825.97 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 30 | ||
฿ 632.47 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 32 | ||
฿ 632.47 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 32 | ||
฿ 787.01 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 32 | ||
฿ 1,010.39 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | - | รูปทรง B | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 32 | ||
฿ 1,010.39 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | - | รูปทรง B | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 32 | ||
฿ 685.06 | ECONOMY TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | - | รูปทรง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin | - | - | - | 34 |
กำลังโหลด …
ประเภทสายพาน | S8M | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง