ลูกล้อยูรีเทน แบบหมุนรอบด้านขันยึดด้วยเกลียว

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อยูรีเทน แบบหมุนรอบด้านขันยึดด้วยเกลียว
ลูกล้อชนิดนี้เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบหมุนรอบด้าน
- Mounting Height(mm.) : 102.3, 126.4 และ 152.4
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 90, 120 และ 130
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 75, 100 และ 125
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 32
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยูรีเทน (สีน้ำตาลแดง)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

สินค้า Economy ลูกล้อยูรีเทน

ลูกล้อหมุน สต็อปเปอร์ ยูรีเทน

- ลูกล้อหมุนราคาประหยัดพร้อมตัวหยุดเพื่อการวางตำแหน่งที่ปลอดภัย

- ล้อยูรีเทนเพื่อความคล่องตัวและความทนทานที่เหนือชั้น

- ตัวเครื่องชุบสังกะสีให้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง

- มีหลายขนาดให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับความต้องการต่างๆ

- เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรวมทั้งอุตสาหกรรม

สินค้า Economy ลูกล้อยูรีเทน
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD


ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกล้อ

ลูกล้อยูรีเทน ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดสกรู
วัสดุ ลูกล้อ: วัสดุ ยูรีเทน (น้ำตาลแดง)
ลูกล้อยูรีเทน ชนิดสกรู
ลูกล้อ ซีรีส์อีโคโนมี MISUMI ตัวเลือกที่ประหยัด!
ลูกล้อ

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกล้อ

[คุณสมบัติ ลูกล้อ ]
ลูกล้อยูรีเทนของ MISUMI มีประสิทธิภาพต่อต้นทุนดีเยี่ยม!! ประหยัดต้นทุนเมื่อใช้จำนวนมาก
วัสดุบอดี้ คือ SPHC และผ่านกระบวนการชุบผิวด้วยการชุบผิวซิงค์ ลูกล้อมีตลับลูกปืนให้ที่ส่วนหมุนและส่วนล้อ
 

ภาพรวม สเปค ลูกล้อ

ชนิดตัวเครื่องล้อตลับลูกปืน
{{{attr29}}}วัสดุ{{{attr31}}}กระบวนการเตรียมผิววัสดุ (สี)วัสดุ (สี)ส่วนหมุนส่วนล้อ
C-CJLNSPHCสังกะสีวัสดุยูรีเทน (สีน้ำตาลแดง)มีมี

ตัวอย่างการใช้งาน ลูกล้อ

ตัวอย่างการใช้ลูกล้อ

ตัวอย่างการใช้งาน ความคุ้มค่า ยูรีเทน ลูกล้อ ชนิดสกรู

ข้อควรระวัง ลูกล้อ

■ ข้อควรระวังในการใช้ ลูกล้อ

[ข้อควรระวัง 1] อย่าใช้งานเกินโหลดที่รับได้
โหลดที่รับได้ในแคตตาล็อกสินค้า คือความเร็วในการโหลดเมื่อทำการขนส่งแบบแมนวลบนพื้นเรียบ

[ข้อควรระวัง 2] ความเร็วในการทำงาน
ใช้เป็นระยะๆ ในความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วที่รถยนต์สามารถเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง (Walking Speed) บนพื้นเรียบ กรุณาอย่าใช้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงฉุดลากหรือเมื่ออยู่ในสภาพที่ร้อน
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อความเร็วในการทำงาน
75 มม. หรือน้อยกว่า2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า
100 มม. หรือน้อยกว่า4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า

[ข้อควรระวัง 3] สต็อปเปอร์
ความเสียหายและการสึกหรอที่เกิดจากการใช้งานในระยะยาวอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของสต็อปเปอร์ลงได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นโปรดให้ความสนใจ
โดยทั่วไป แรงเบรกจะแตกต่างกันไปตามวัสดุลูกล้อ
คำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า โปรดใช้มาตรการอื่นๆ (สต็อปเปอร์ล้อ, ส่วนเบรก) เมื่อจำเป็น

[ข้อควรระวัง 4] สภาพแวดล้อมการใช้งาน
โดยทั่วไป มักใช้ลูกล้อในระยะอุณหภูมิห้อง
ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความชื้น กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล ยา ฯลฯ

[ข้อควรระวัง 5] วิธีการติดตั้ง
① โปรดรักษาพื้นผิวติดตั้งให้สมดุลที่สุด
② เมื่อติดตั้งลูกล้อโรตารี่ (ยูนิเวอร์แซล) แกนโรตารี่ควรอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง
③ เมื่อติดตั้งลูกล้อคงที่ เรียงลูกล้อให้ขนานกัน
④ โปรดตรวจสอบรูติดตั้งและติดตั้งให้มั่นคงด้วยโบลท์และนัทที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลายตัว
⑤ เมื่อติดตั้งลูกล้อ ชนิดสกรู กรุณาขันส่วนหกเหลี่ยมของเกลียวให้แน่นด้วยแรงบิดที่เหมาะสม หากมีแรงบิดขันแน่นมากเกินไป จะทำให้เกิดการบีบอัดรวมกันในเพลาและทำให้เกิดการแตกหักได้
(อ้างอิงจากแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 20 ถึง 50 N⋅m ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12 มม.)