ลูกบิดเว้าหกด้าน

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 19 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ประเภทผลิตภัณฑ์:ลูกบิดหกแฉก ซีรีส์ C-NLJF
·เหมาะสำหรับการล็อคและยึดส่วนประกอบด้วยรูเกลียวในอุปกรณ์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
・ วัสดุ: ตัวลูกบิดทำจากฟีนอลิกเรซินซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิสูงด้วยด้ายทองเหลือง
・ สีลูกบิด: สีดำ
・ เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวยึด:M8, M10, M12
・ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด [mm]: 58
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
สินค้า Economy ลูกบิดเว้าหกด้าน
- รูปทรง: การออกแบบ หก ขอบหยัก เป็นการ การออกแบบ หกแฉก การยศาสตร์ ที่ให้ ตัวจับชิ้นงาน ที่ยอดเยี่ยม ทำให้ง่ายต่อการใช้และปรับ แรงบิด ด้วยตนเอง
- เส้นผ่านศูนย์กลางและความสูง ลูกบิด ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายและประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพ
- ความสอดคล้องของสกรูที่เป็นไปตามมาตรฐาน GB ช่วยให้มีแรง แรงบิด สูง ข้อต่อลด ความเสี่ยงของ แบบเขย่า และการคลายตัว และให้การล็อคที่ปลอดภัย
- การใช้งานสำหรับการยึด การประกอบ การปรับแต่ง การหนีบ เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ โดยเฉพาะในอุปกรณ์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทำให้เป็น เครื่องมือ อเนกประสงค์สำหรับวิศวกร
- เม็ดมีด ทองเหลือง ที่ไม่ได้รับการเคลือบรักษาความสมบูรณ์และประสิทธิภาพในการใช้งานในสภาพแวดล้อม การใช้งาน เฉพาะ ทำให้ใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือ

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกบิด


คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกบิด
■ สกรู เป็นไปตามมาตรฐาน GB ที่มีแรง แรงบิด สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาด และ แม่กุญแจ ได้แน่นหนายิ่งขึ้นใน การใช้งาน จริง ข้อต่อลด ความเสี่ยงใน แบบเขย่า และคลายตัว
■เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล็อคและยึด ส่วนประกอบ ที่มีรู เกลียว ในอุปกรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลาง
ภาพรวม สเปค ของลูกบิด
| วัสดุ | สี ตัวเครื่อง |
|---|---|
| ตัวเครื่อง: เรซิ่น ฟีนอลิก | สีดำ |
| อุปกรณ์โลหะ: ทองเหลือง (เม็ดมีด) |
ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

ข้อควรระวังเกี่ยวกับลูกบิด
วัสดุ ตัวเครื่อง ของ ผลิตภัณฑ์ นี้คือฟีนอลอัลดีไฮด์ แนะนำให้ใช้ในสภาพแวดล้อม 0 ถึง 80° หากคุณต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ Metal ลูกบิด