ลูกบิดขึ้นลาย ฟีนอลิก

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part 19 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
สกรูหัวลูกบิด ฟีนอลิกเรซิน แบบขี้นลาย
สกรูหัวลูกบิด เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย
● ขนาดเกลียว : M4, M5, M6 และ M8
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหัวลูกบิด (mm.) : 20 และ 25
● วัสดุ :
ลูกบิด - ฟีนอลิกเรซิน
เกลียว - เหล็ก เกรด Q235
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกบิด เกลียว มักใช้ในการยึด ประกอบ ปรับ หนีบ และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ
สินค้า Economy ลูกบิดขึ้นลาย ฟีนอลิก
- สกรู เหล็กกล้า Q235 ชุบสังกะสี สีขาวมีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม เพิ่มอายุการใช้งานและ ความทนทาน ของปุ่ม
- ปุ่มเหล่านี้ผลิตจาก เรซิ่น ฟีนอลิก ทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 80°C รับประกันความน่าเชื่อถือในการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
- มีขนาด เกลียว และความยาวให้เลือกหลายแบบ ตอบโจทย์ความต้องการทางวิศวกรรมที่หลากหลาย
- พื้นผิว ขึ้นลาย ช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ไม่ลื่น ช่วยให้ปรับแต่งได้ง่ายและยึดติดแน่น แม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
- ตัวเครื่อง เรซิ่น ฟีนอลิกสีดำเงาช่วยให้ดูเป็นมืออาชีพ ทำให้ปุ่มเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งเชิงฟังก์ชันและที่มองเห็นได้

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกบิด

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกบิด
■ สกรู เป็นไปตามมาตรฐาน GB ที่มีแรง แรงบิด สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาด และ แม่กุญแจ ได้แน่นหนายิ่งขึ้นใน การใช้งาน จริง ข้อต่อลด ความเสี่ยงใน แบบเขย่า และคลายตัว
■เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล็อคและยึด ส่วนประกอบ ที่มีรู เกลียว ในอุปกรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลาง
ภาพรวม สเปค ของลูกบิด
| วัสดุ | สี ตัวเครื่อง | กระบวนการเตรียมผิว |
|---|---|---|
| ตัวเครื่อง: เรซิ่น ฟีนอลิก | สีดำ | ชุบสังกะสี สีขาว |
| อุปกรณ์โลหะ: Q235 |
ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

ข้อควรระวังเกี่ยวกับลูกบิด
วัสดุ ตัวเครื่อง ของ ผลิตภัณฑ์ นี้คือฟีนอลอัลดีไฮด์ แนะนำให้ใช้ในสภาพแวดล้อม 0 ถึง 80° หากคุณต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ Metal ลูกบิด