รางเลื่อน แบบสไลด์สามขั้น ประเภทโหลดเบา (กว้าง:27 มม., เหล็ก)

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part 19 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- รางเลื่อนชนิดโหลดเบา แบบสไลด์สามขั้น (กว้าง:27 มม., เหล็กกล้า) รุ่น C-SRXY27 จาก MISUMI
- เป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- ความยาวรวมของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวถึง 500 mm
- ระยะการเคลื่อนที่ของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวสุดถึง 524 mm
- อัตราการรับโหลดสามารถเลือกได้สูงถึง 336 N (เมื่อใช้ 2 ชิ้น)
สินค้า Economy รางเลื่อน
- การออกแบบสไลด์สามขั้นตอนสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา
- ความกว้างที่กำหนดและโครงสร้างเหล็ก
- มีให้เลือกหลายความยาวรางและระยะการเดินทาง
- ความสามารถในการรับน้ำหนักที่เหนือกว่าเมื่อใช้ชิ้นส่วนสองชิ้น
- โซลูชันราคาประหยัดที่ให้ความทนทานและประสิทธิภาพ

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของรางเลื่อน
รางเลื่อนลูก เหล็กกล้า นั้นเป็น รางสไลด์ โลหะสองส่วนหรือสามส่วน โครงสร้างทั่วไปคือโครงสร้างที่ติดตั้งไว้ที่ด้านข้างของลิ้นชัก (คลองเลื่อย หนึ่งอยู่ทางซ้ายและขวา) ซึ่งค่อนข้างติดตั้งง่ายและประหยัดพื้นที่
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของรางสไลด์
รางเลื่อนซีรีย์ ความคุ้มค่า ใหม่ MISUMI ใช้ลูก เหล็กกล้า มีความแม่นยำสูงคุณภาพสูง และ การขึ้นรูป แม่พิมพ์ คุณภาพสูง โดยมีแรงต้านทานเล็กน้อยระหว่างการประกอบและการใช้งาน อายุการใช้งานยาวนาน และความสามารถในการรับน้ำหนักที่ดีเยี่ยม
ภาพรวม สเปค จำเพาะของรางสไลด์

ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด รางสไลด์

วิธีการใช้งานรางเลื่อน

ตัวอย่างการใช้รางเลื่อน

ข้อควรระวังของรางสไลด์
เมื่อติดตั้งรางสไลด์ เชิงเส้น ให้ติดตั้งขนานกับรางซ้ายและขวาที่ตั้งฉากกับ สายดิน
ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า จะลดลงอย่างมากหากการติดตั้งไม่ดี เมื่อติดตั้ง รางสไลด์ ขนานกับ สายดิน มาตรฐาน โดยประมาณของ โหลดไฟฟ้า คือ 25% (ค่าอ้างอิง)
ราง ด้านในมีแนวโน้มที่จะถูกถอดออกจาก ราง ด้านนอก หาก โหลดไฟฟ้า ใช้เกินกว่า ค่าอ้างอิง ข้างต้น หรือมีการนำ โหลดไฟฟ้า ไปยัง ตำแหน่ง แรงโน้มถ่วงที่ อยู่ ห่างจากศูนย์กลางของ ราง เมื่อติดตั้ง รางสไลด์ แบบขนาน โปรดทดลองและยืนยันล่วงหน้าก่อนใช้งาน