รางเลื่อน แบบสไลด์สองขั้น ประเภทโหลดเบา (กว้าง:27 มม. สแตนเลส)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

- รางเลื่อนชนิดโหลดเบา แบบสไลด์สองขั้น (กว้าง:27 มม., สเตนเลส) รุ่น C-SSRY27 จาก MISUMI
- นี่คือรายการราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- ความยาวรวมของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวถึง 508 mm
- ระยะการเคลื่อนที่ของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวสุดถึง 577.4 mm
- อัตราการรับโหลดสามารถเลือกได้สูงถึง 230 N (เมื่อใช้ 2 ชิ้น)

สินค้า Economy รางเลื่อน

สแตนเลส ทนทานต่อการกัดกร่อน ประหยัด

- การออกแบบสไลด์สองขั้นสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา

- ความกว้างที่กำหนดและวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน

- มีให้เลือกหลายความยาวรางและระยะการเดินทาง

- ลูกบอลเหล็กความแม่นยำสูงช่วยให้ลิ้นชักเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคง

- ทางเลือกที่ประหยัดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

สินค้า Economy รางเลื่อน
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของรางเลื่อน

รางสไลด์ เชิงเส้น หรือที่เรียกว่าราง ไกด์ หมายถึงชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ฮาร์ดแวร์ ยึดอยู่กับที่ กับอุปกรณ์หรือ ตู้ เฟอร์นิเจอร์สำหรับเข้าและออกจากลิ้นชักหรือ ตู้ กระดาน รางสไลด์ เหมาะสำหรับต่อ กลไก ขนถ่าย ตู้จัดเก็บเอกสาร ลิ้นชัก เหล็กกล้า และอื่นๆ
รางเลื่อนลูก เหล็กกล้า นั้นเป็น รางสไลด์ โลหะสองส่วนหรือสามส่วน โครงสร้างทั่วไปคือโครงสร้างที่ติดตั้งไว้ที่ด้านข้างของลิ้นชัก (คลองเลื่อย หนึ่งอยู่ทางซ้ายและขวา) ซึ่งค่อนข้างติดตั้งง่ายและประหยัดพื้นที่

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของรางสไลด์

ลูก เหล็กกล้า ในโครงสร้างสามารถทำให้แรงกระจายไปรอบ ๆ ให้ความมั่นคงของลิ้นชักในแนวนอนและแนวตั้ง และสามารถรับน้ำหนักได้มาก
รางเลื่อนซีรีย์ ความคุ้มค่า ใหม่ MISUMI ใช้ลูก เหล็กกล้า มีความแม่นยำสูงคุณภาพสูง และ การขึ้นรูป แม่พิมพ์ คุณภาพสูง โดยมีแรงต้านทานเล็กน้อยระหว่างการประกอบและการใช้งาน อายุการใช้งานยาวนาน และความสามารถในการรับน้ำหนักที่ดีเยี่ยม

ภาพรวม สเปค จำเพาะของรางสไลด์

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด รางสไลด์

Drawing ระบุขนาด

วิธีการใช้งานรางเลื่อน

วิธีการใช้งาน วิธีการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้รางเลื่อน

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อควรระวังของรางสไลด์

ข้อควรระวังในการใช้รางเลื่อน

เมื่อติดตั้งรางสไลด์ เชิงเส้น ให้ติดตั้งขนานกับรางซ้ายและขวาที่ตั้งฉากกับ สายดิน
ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า จะลดลงอย่างมากหากการติดตั้งไม่ดี เมื่อติดตั้ง รางสไลด์ ขนานกับ สายดิน มาตรฐาน โดยประมาณของ โหลดไฟฟ้า คือ 25% (ค่าอ้างอิง)
ราง ด้านในมีแนวโน้มที่จะถูกถอดออกจาก ราง ด้านนอก หาก โหลดไฟฟ้า ใช้เกินกว่า ค่าอ้างอิง ข้างต้น หรือมีการนำ โหลดไฟฟ้า ไปยัง ตำแหน่ง แรงโน้มถ่วงที่ อยู่ ห่างจากศูนย์กลางของ ราง เมื่อติดตั้ง รางสไลด์ แบบขนาน โปรดทดลองและยืนยันล่วงหน้าก่อนใช้งาน