ตัวยึดแบบซ่อนมุมสังกะสีอัลลอย

ข้อควรระวัง
- สเปค มาตรฐานยุโรป มีขนาดต่างกัน สามารถจับคู่ได้เฉพาะกับโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป ประเภทประหยัดที่ขึ้นต้นด้วย L
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 17 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ฉากยึดโลหะผสมสังกะสีสำหรับโครงอะลูมิเนียม
・ การเชื่อมต่อสายไฟ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ หมายเลข:6-1530, 6-20
・ เหล็กฉากยึดซ่อนซีรีส์ LBIS / LBISL ทำจากโลหะผสมสังกะสีพร้อมกระบวนการเตรียมผิวชุบนิกเกิล
・ ประเภทตัว เหล็กยึด: รุ่นมาตรฐาน (LBIS) ชนิดยาว (LBISL)
・ ขั้วต่อร่องมุมได้รับการออกแบบมาเพื่อการรวมโปรไฟล์ มีทั้งแบบมาตรฐานและแบบยาว ป้องกันการรบกวนกับชิ้นส่วนเฟรมอื่นๆ ช่วยให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องแปรรูปโครงโปรไฟล์ เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการโหลดปานกลาง
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของชิ้นส่วน/ เฟรม ข้อต่อ แบบปกปิด (มองไม่เห็น) พร้อม ข้อต่อ
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของชิ้นส่วน/ เฟรม ข้อต่อ แบบปกปิด (มองไม่เห็น) พร้อม ข้อต่อ
ตัวเครื่อง ทำจาก สังกะสีอัลลอยด์ ไม่เป็น สนิม ง่าย
เหมาะสำหรับโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป มี ความกว้างของร่อง ของ ร่อง 6 มม. ซึ่งไม่ รองรับการใช้งาน กับ สเปค JIS
ดรออิ้งบอกขนาด ชิ้นส่วน/ เฟรม ข้อต่อ แบบปกปิด (มองไม่เห็น) พร้อม ข้อต่อ
LBIS6-20-5

สเปค รวมข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วน/ เฟรม ข้อต่อ แบบซ่อน (มองไม่เห็น) พร้อม ข้อต่อ
| วัสดุตัวสินค้าหลัก | กระบวนการเตรียมผิว | สเปค แจ็คสกรู | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ที่อนุญาต (ค่าอ้างอิง) |
|---|---|---|---|
| สังกะสีผสม | ผ่านการชุบผิวนิกเกิล | M5 | 157 N * ค่า ค่าอ้างอิง การวัด มาตรฐาน MISUMI |
ตัวอย่างการใช้ชิ้นส่วน/ เฟรม ข้อต่อ แบบซ่อน (มองไม่เห็น) กับ ข้อต่อ
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ชิ้นส่วน/ เฟรม ข้อต่อ แบบปกปิด (มองไม่เห็น) พร้อม ข้อต่อ
| ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
| ความคุ้มค่า Series มาตรฐานยุโรป 40 Series โปรไฟล์ อะลูมิเนียม ความกว้างของร่อง 8 mm | แผ่นเพลท เชื่อมต่อภายนอกพิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป | ความคุ้มค่า series แผ่นเพลท PMMA แผ่นเพลท อะคริลิค รุ่นมาตรฐาน |
![]() | ![]() | ![]() |
ดรออิ้งบอกขนาด ชิ้นส่วน/ เฟรม ข้อต่อ แบบปกปิด (มองไม่เห็น) พร้อม ข้อต่อ
ดูด้านล่างสำหรับ ดรออิ้งบอกขนาด: ยูนิต (มม.)



วัสดุ ตัวเครื่อง: สังกะสีผสม
กระบวนการชุบผิว: ชุบนิกเกิล
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ ข้อต่อ / เฟรม ข้อต่อแบบปกปิด (มองไม่เห็น) พร้อม ข้อต่อ
| หมายเลข เฟรม | หมวดหมู่ | สกรู | L | L1 | L2 | L3 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | ภาระโหลดที่รับได้ (N) | |
| M | ปริมาณ | |||||||||||||
| 6-20 | รุ่นมาตรฐาน | 5 | 2 | 9.5 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 26 | 20 | — | 25 | 18 | — | 157 |
| 8-30 | 6 | 14.2 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 35.5 | 25 | 30 | 21 | 364 | ||||
| 8-40 | 17.5 | 7.8 | 7.3 | 8.6 | 36 | 24.3 | 405 | |||||||
| 10-45 | 8 | 18.8 | 9.8 | 8.6 | 8.5 | 37.8 | 24.8 | 31.4 | 22 | 977 | ||||
| 6-1530 | 1530 เท่านั้น | 6 | 4 | 9.5 | — | 5 | 5 | 50 | 16.5 | 16.5 | 50 | 16.5 | 16.5 | 330 |
| 8-40 | ประเภทสูง | 6 | 18 | 7.8 | 8 | 8 | 45 | 24 | 14 | 40 | 17.2 | 14 | 766 | |
| 10-45 | 8 | 18.3 | 9.6 | 9 | 9.3 | 49.8 | 20.5 | 15.1 | 44.8 | 21.5 | 15.1 | 1100 | ||