(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แท่นรองงาน มุมฉาก น้ำหนักเบา ชนิดความแข็งแกร่งสูง
แท่นรองงาน มุมฉาก เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความสูง H (mm.) : 100, 150, 200, 250, 300, 350 และ 400
● ขนาด A (mm.) : 60, 70, 100 และ 150
● วัสดุ : อลูมิเนียมหล่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
แท่นรองงาน มุมฉาก มักใช้ยึดจับชิ้นงานอย่างปลอดภัยและแม่นยำในระหว่างกระบวนการกัด เจาะ เจียร หรือประกอบ
ชนิดแผ่นมุมฉาก | ![]() |
C-AIKK | อะลูมิเนียมหล่อ |
แผ่นมุมฉาก สมาร์ทโฟน | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
อุตสาหกรรมยานยนต์ | หุ่นยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ชุดเสื้อตลับลูกปืน ชนิดตลับลูกปืนเดี่ยว พร้อมแหวนล็อค | ส่วนรองรับเพลาแบบร่องรูปตัว T | แคลมป์ยึดเสา | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
รุ่นทั่วไป: BGRAB6000ZZ | รุ่นทั่วไป: SHSTM8-25 | รุ่นทั่วไป: KDST20 |
![]() | รหัสสินค้า (![]() ![]() | — | ![]() | |
C—AIKK350 | — | 150 |
ชนิดแผ่นมุมฉาก | ![]() |
C-AIKK | อะลูมิเนียมหล่อ |
รหัสสินค้า | ![]() | บอดี้ฐานเข้ามุม | รูทะลุ | รูกำหนดตำแหน่ง | ||||||||||
![]() | ![]() | (W) | (T) | d | B | X | F | Y | G | DH7 | D1H7 | a | h | |
C-AIKK | 100 | 60 | 60 | 10 | 6.5 | 35 | 30 | — | 40 | 40 | 6 | 6 | 45 | 60 |
150 | 70 | 100 | 15 | 11 | 70 | 40 | — | 75 | 60 | 10 | 10 | 55 | 105 | |
200 | 100 | 45 | 40 | 110 | 70 | 65 | 145 | |||||||
250 | 18 | 130 | 100 | 180 | ||||||||||
300 | 180 | 230 | ||||||||||||
350 | 150 | 40 | 90 | 230 | 85 | 280 | ||||||||
400 | 260 | 120 | 320 |
รหัสสินค้า |
---|
C-AIKK100-60 |
C-AIKK150-70 |
C-AIKK200-100 |
C-AIKK250-100 |
C-AIKK300-100 |
C-AIKK350-150 |
C-AIKK400-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มิติ ก (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 918.20 | ECONOMY ANGLE PLATE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 60 | |
฿ 1,209.10 | ECONOMY ANGLE PLATE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 70 | |
฿ 1,511.00 | ECONOMY ANGLE PLATE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 100 | |
฿ 2,117.43 | ECONOMY ANGLE PLATE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 100 | |
฿ 2,546.23 | ECONOMY ANGLE PLATE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 100 | |
฿ 2,983.35 | ECONOMY ANGLE PLATE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 350 | 150 | |
฿ 3,343.20 | ECONOMY ANGLE PLATE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | 150 |
กำลังโหลด …
เจาะรูด้วยเครื่องจักร | รูทะลุ และ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | ความแข็งแรง | มาตรฐาน (หล่อ) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง