บานพับแบนชนิดพิตช์ติดตั้งอยู่กับที่

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 19 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

บานพับ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู, 3 รู และ 4 รู
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 20
● วัสดุ : SUS304
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : กระบวนการพ่นทราย
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้

ภาพรวมสินค้าบานพับแบน

บานพับแบนชนิดพิตช์ติดตั้งอยู่กับที่จากรุ่นอีโคโนมี่ บานพับแบนสินค้าในซีรีส์นี้มีความยาวต่างกัน แต่มีความกว้างและพิตช์ติดตั้งที่แน่นอน
ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานบรรทุกน้ำหนักเบาที่มีแถวแนวนอนยาวได้
บานพับแบนทำจากสแตนเลสและชุบผิวเป็นแบบพ่นทราย ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน
110310408689 ภาพสินค้าแบบ 2 รู110310408689 ภาพสินค้าแบบ 3 รู
ภาพสินค้าบานพับแบนชนิดพิตช์ติดตั้งอยู่กับที่จากรุ่นอีโคโนมี่ แบบ 2 รูภาพสินค้าบานพับแบนชนิดพิตช์ติดตั้งอยู่กับที่จากรุ่นอีโคโนมี่ แบบ 3 รู

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์บานพับแบน

【คุณสมบัติบานพับแบน】
บานพับแบนมีพิตช์ติดตั้งอยู่กับที่ และสามารถเลือกบานพับแบนที่มีความยาวต่างกันได้ตามช่วงรับน้ำหนัก
ข้อแนะนำให้ใช้บานพับแบนเพียงสองชิ้นต่อประตูหนึ่งบาน การใช้งานบานพับแบนหลายชิ้นจะไม่ส่งผลให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน บานพับหลายบานจะทำให้เกิดปัญหาการรบกวนอื่นๆ ที่เกิดจากแกนกลางของบานพับตรงไม่พออีกด้วย

ภาพรวมของสเปคบานพับแบน

ภาพรวมวัสดุสินค้าและกระบวนการชุบผิวบานพับแบน:
· ตารางวัสดุบานพับแบน
ชนิดวัสดุ
C-HHKSNSUS304

ตัวอย่างการใช้งานบานพับแบน

ตัวอย่างการใช้งานบานพับแบนแบบปีกผีเสื้สำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
ตัวอย่างการใช้งานบานพับแบนแบบปีกผีเสื้สำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก

ข้อควรระวังการใช้งานบานพับแบน

ข้อแนะนำให้เลือกนัทสำหรับบานพับแบนแบบปีกผีเสื้ในการติดตั้งบานพับบนแผง ฯลฯ สำหรับรายละเอียด คุณสามารถค้นหา TYPE: HHPNT หรือ HHPFNT ในเว็บไซต์เพื่อเลือกตามข้อกำหนดด้านขนาดได้
โปรดลองเลือกสกรูหัวบางเพื่อการใช้งานที่ตรงกัน หากคุณใช้สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มุมเปิดและปิดจะลงลดได้

Drawing ระบุขนาดบานพับแบน

บานพับแบนชนิดพิตช์ติดตั้งอยู่กับที่ รุ่นอีโคโนมี่
Drawing ระบุขนาดบานพับแบนชนิดพิตช์ติดตั้งอยู่กับที่จากรุ่นอีโคโนมี่
โปรดดูขนาดสินค้าโดยละเอียดที่ตารางข้อมูลจำเพราะด้านล่าง

ตารางรายละเอียดจำเพาะบานพับแบน

รหัสสินค้า (หมายเลขชนิดหรือ L)
C-HHKSN50
 
รหัสสินค้ารูปทรง
หมายเลข
L1L2L3จำนวนกลุ่ม*น้ำหนักที่รองรับได้
(N)
น้ำหนัก
(กรัม)
ชนิดL
C-HHKSN25A613329.413
3071639.216
4082458.821
50103068.626
65B8.52424598.034
759.52828107.839
90103535127.447
100C11262626147.052
* น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ เมื่อใช้ 2 ชิ้น
[ ! ]โปรดทราบว่าเวลาในการจัดส่งอาจล่าช้าได้