บานพับแบน HHSN

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
บานพับแบบแบน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 3 รู และ 4 รู ต่อ1ฝั่ง
● ระยะติดตั้ง สั้นที่สุด/ยาวที่สุด (mm.) : 12 และ 46
● วัสดุ : SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
ภาพรวมสินค้าบานพับแบน
บานพับแบนสแตนเลสทั่วไปแบ่งออกเป็นชนิด A เป็นสินค้าที่มีรูเป็นเส้นตรงและชนิด B รวมถึงชนิด C เป็นสินค้าที่มีรูแบบซิกแซก Drawing แสดงสินค้าที่มี 2 รู
บานพับแบนจะเจาะรูเป็นวงกลม หากคุณต้องการสินค้าที่มีรูเค้าเตอร์ซิงค์ โปรดดูสินค้าที่มีรูแบบเทเปอร์ (สินค้าที่มีรูแบบเทเปอร์ไม่ได้ครอบคลุมถึงสินค้าที่มีรูแบบซิกแซก โปรดตรวจสอบให้ดีก่อนซื้อ)


บานพับแบนจะเจาะรูเป็นวงกลม หากคุณต้องการสินค้าที่มีรูเค้าเตอร์ซิงค์ โปรดดูสินค้าที่มีรูแบบเทเปอร์ (สินค้าที่มีรูแบบเทเปอร์ไม่ได้ครอบคลุมถึงสินค้าที่มีรูแบบซิกแซก โปรดตรวจสอบให้ดีก่อนซื้อ)


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์บานพับแบน
【คุณสมบัติบานพับแบน】
บานพับแบนสแตนเลสแบบรูกลมรวมถึงสินค้าที่มีรูแบบซิกแซกมาพร้อมกับตำแหน่งติดตั้งที่สามารถปรับได้ตามความต้องการที่แท้จริง เอฟเฟกต์ผิวด้านเคลือบสีมุกบนพื้นผิว
นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งโดยใช้โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมธรรมดาได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การที่โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมยื่นออกมาจะส่งผลต่อมุมเปิดและปิดของบานพับแบนในระดับหนึ่ง
บานพับแบนสแตนเลสแบบรูกลมรวมถึงสินค้าที่มีรูแบบซิกแซกมาพร้อมกับตำแหน่งติดตั้งที่สามารถปรับได้ตามความต้องการที่แท้จริง เอฟเฟกต์ผิวด้านเคลือบสีมุกบนพื้นผิว
นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งโดยใช้โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมธรรมดาได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การที่โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมยื่นออกมาจะส่งผลต่อมุมเปิดและปิดของบานพับแบนในระดับหนึ่ง
ภาพรวมของสเปคบานพับแบน
· ตารางวัสดุบานพับแบน
วัสดุ |
| SUS304 |
ตัวอย่างการใช้งานบานพับแบน

ตัวอย่างการใช้กลไกการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนขับเคลื่อน
ข้อควรระวังการใช้งานบานพับแบน
ข้อแนะนำให้ใช้นัทสำหรับบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อในการติดตั้งบานพับบนแผง ฯลฯ
โปรดตรวจสอบชนิดต่อไปนี้เพื่อซื้อ
HHPNT
HHPFNT
หมายเหตุ: บานพับแบนชนิดรูแบบซิกแซกไม่เหมาะกับนัทที่แนะนำ ดังนั้นโปรดเลือกให้ดี
โปรดตรวจสอบชนิดต่อไปนี้เพื่อซื้อ
HHPNT
HHPFNT
หมายเหตุ: บานพับแบนชนิดรูแบบซิกแซกไม่เหมาะกับนัทที่แนะนำ ดังนั้นโปรดเลือกให้ดี
Drawing ระบุขนาดบานพับแบน



Drawing ระบุขนาดสินค้าบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อผิวเรียบจากซีรีส์ C-HHSN
ตารางรายละเอียดจำเพาะบานพับแบน
| รหัสสินค้า (หมายเลขชนิดหรือ L) |
| C-HHSN25 |
| รหัสสินค้า | L | รูปทรง หมายเลข | W | W1 | W2 | L1 | L2 | L3 | C | C1 | t | d | จำนวนกลุ่ม | *น้ำหนักที่รองรับได้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) | |
| ชนิด | ลำดับที่ | |||||||||||||||
| C-HHSN | 25 | 25 | A | 20 | 12 | — | 16 | — | — | 2 | 3.8 | 0.8 | 3.4 | 3 | 9.8 | 6 |
| 30 | 30 | 22 | 7 | |||||||||||||
| 40 | 40 | 30 | 22 | 28 | 3 | 6.4 | 1.5 | 58.8 | 12 | |||||||
| 50 | 50 | 36 | 4.5 | 5 | 68.6 | 16 | ||||||||||
| 65 A | 65 | 50 | 30 | 23 | 23 | 4 | 8.5 | 2 | 127.4 | 25 | ||||||
| 65 | B | 36 | 30 | 22 | 22 | |||||||||||
| 75 A | 75 | A | 30 | — | 27 | 27 | 5.5 | 147 | 46 | |||||||
| 75 | B | 36 | 30 | 26 | 26 | |||||||||||
| 90 A | 90 | A | 60 | 38 | — | 35 | 35 | 6 | 12.7 | 3 | 6.6 | 245 | 68 | |||
| 90 | B | 46 | 36 | 34 | 34 | |||||||||||
| 100 A | 100 | A | 38 | — | 26 | 26 | 26 | 294 | 100 | |||||||
| 100 | C | 46 | 36 | |||||||||||||
โปรดทราบว่าเวลาในการจัดส่งอาจล่าช้าได้* น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ เมื่อใช้ 2 ชิ้น
วัสดุ