ยางป้องกันการสั่นสะเทือน ชนิดป้องกันการกระแทก

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 20 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์:ตัวยึดยางกันสั่นสะเทือนชนิดป้องกันการชนกันซีรีส์ C-VP
・ ขนาดเกลียว:M6, M8
・ ความแข็งของวัสดุกันสั่นสะเทือน: Shore A60
・ โหลดไฟฟ้าสูงสุด [N]: 300 ・ 900
・ ระบบป้องกันการสั่นสะเทือนทำจากตัวเครื่องยางธรรมชาติพร้อมข้อต่อเหล็ก
・ตัวดูดซับยางมาตรฐาน MISUMI ที่สร้างจากยางธรรมชาติที่มีความแข็งแรงสูง มีตัวเลือกที่หลากหลาย มีทั้งเกลียวตัวเมียและตัวผู้ ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการติดตั้งต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

สินค้า Economy ยางป้องกันการสั่นสะเทือน

ระบบป้องกันการชน ทนทาน เชื่อถือได้

- การออกแบบ ป้องกันการชนเพื่อป้องกันแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน

- รองรับการโหลดเพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้

- มีตัวเลือก เกลียว ให้เลือกเพื่อการติดตั้ง ยืดหยุ่น

- ผลิตจาก ยางธรรมชาติ ที่มีความแข็งแรงสูงและอุปกรณ์ เหล็กกล้า

- คุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่แข่งขันได้

คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม ความคุ้มค่า
โลโก้ ความคุ้มค่า MISUMI

มาตรฐาน MISUMI
มาตรฐาน MISUMI

ราคาถูกกว่า
ราคาถูกกว่า

ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์

3D CAD
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน

ในการใช้อุปกรณ์ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน มักจำเป็นต้องใช้ กระดาษซับมัน ยาง เพื่อปรับปรุง งานละเอียด ในการใช้งานอุปกรณ์
กระดาษซับมัน ยาง มาตรฐาน MISUMI ทำจากยางธรรมชาติที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งมีครบชุด และสามารถ ยึดอยู่กับที่ ด้วยเกลียว ตัวเมีย และ เกลียวนอก เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการติดตั้งที่แตกต่างกัน
วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับอุปกรณ์ จักรกลอัตโนมัติ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ทดสอบ งานละเอียด และสถานการณ์อื่นๆ

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน

· อัตราส่วน วัสดุ ของ ยาง ที่แม่นยำ และเอฟเฟกต์การสั่นสะเทือนที่มั่นคง
· กาว คุณภาพสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงแรงยึดเกาะขนาดใหญ่ระหว่างฮาร์ดแวร์และ ยาง ซึ่งไม่แตกหักง่าย
· วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน เป็น กระบวนการแปรรูป ผลิต ละเอียด
· กระบวนการเตรียมผิว เพิ่มเติมทำให้ พื้นผิว โลหะไม่เป็น สนิม ง่าย
· วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน มีความแข็งแรงของ เกลียว สูง ไม่ทำให้เสียรูปหรือแตกหักง่ายระหว่างการติดตั้ง

สเปค จำเพาะของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน

วัสดุ ของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนความแข็ง ของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนกระบวนการเตรียมผิว ของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน
ตัวเครื่อง: ยางธรรมชาติShore A60สังกะสี
อุปกรณ์โลหะ: เหล็กกล้า

ตัวอย่างการใช้ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน

ตัวอย่างการใช้งาน   ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อควรระวังของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน

ผลิตภัณฑ์ ยาง ของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน จำเป็นต้องผสมเพื่อปรับให้เข้ากับ ความแข็ง ที่ใช้งานได้ ยาง อาจตกตะกอนเนื่องจากโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์ หรือการวางตำแหน่งในระยะยาวหลังจากผสม
เกิดจากธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ ยาง ไม่ใช่ปัญหาด้านคุณภาพและไม่ส่งผลต่อการใช้งาน

ดรออิ้งบอกขนาด ของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน

Drawing ระบุขนาด

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน

รหัสรุ่น/ Part number ของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนความแข็ง เอชDHM × Iโหลดที่รองรับได้โหลดมาตรฐานค่าคงที่สปริง
ชนิดหมายเลข(เกลียวหยาบ)N{กก.}N{กก.}นิวตัน/มม. {กก./ซม.}
C-VP2425Shore A602425M6 × 183003028-2802.8-2856
30303030M6 × 143103125-2942.5-29.449
50505050M8 × 239009043-8504.3-8585