ตัวยึดแบบแท็บสำหรับอลูมิเนียมเฟรม, โหลดเบา

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- สเปค มาตรฐานยุโรป มีขนาดต่างกัน สามารถจับคู่ได้เฉพาะกับโปรไฟล์ประเภทเศรษฐกิจ มาตรฐานยุโรป ขึ้นต้นด้วย L
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 17 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ประเภทผลิตภัณฑ์:ขา ฉากยึด แบบแท็บสำหรับเฟรมอะลูมิเนียม ชนิดรับน้ำหนักเบา ซีรีส์ LBSBL
・ โปรไฟล์เฟรมอลูมิเนียมที่ใช้งานได้พร้อมร่องกว้าง 6, 8, 10 mm
・ มีการรูยึดฝาครอบเพิ่มเติมได้
・ วัสดุ: ทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย ADC พร้อม กระบวนการเตรียมผิว พ่นทราย
· เหล็กยึดมีการออกแบบรูเจาะเพื่อการปรับตำแหน่งที่สะดวกและประกอบง่าย
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
ฉากยึดเข้ามุม ดายแคส อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป ซีรีส์ Economy เป็นทางเลือกที่คุ้มต้นทุนสำหรับโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป ทั่วไป
ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเชื่อมต่อมุมฉากของโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป ผลิตจาก วัสดุ ในประเทศ ADC12 ที่นิยมใช้กัน พื้นผิว ผ่านการพ่นทราย มี การออกแบบ น้ำหนักเบา ที่ พิกัดน้ำหนัก ได้น้อยกว่า ดายแคส ฉากยึดเข้ามุม มาตรฐาน ทำให้เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย ที่มีความต้องการ โหลดไฟฟ้า ที่ต่ำ
อุปกรณ์เสริม พิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป สามารถใช้ได้กับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป เท่านั้น เนื่องจากร่องโปรไฟล์มีรูปร่างที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถใช้งานร่วมกับโปรไฟล์ มาตรฐาน ญี่ปุ่น (JIS) ที่มีอยู่ของ MISUMI และโปรไฟล์ มาตรฐาน แห่งชาติอื่นๆ ได้
เมื่อ การจัดซื้อ อุปกรณ์เสริม โปรดยืนยันขนาดของ อุปกรณ์เสริม ตาม สเปค ของโปรไฟล์ก่อนตัดสินใจเลือก
ตัวอย่างความแตกต่างของประเภทร่องและแผนผังการปรับตัวสำหรับ สเปค ของโปรไฟล์ต่างๆ

ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเชื่อมต่อมุมฉากของโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป ผลิตจาก วัสดุ ในประเทศ ADC12 ที่นิยมใช้กัน พื้นผิว ผ่านการพ่นทราย มี การออกแบบ น้ำหนักเบา ที่ พิกัดน้ำหนัก ได้น้อยกว่า ดายแคส ฉากยึดเข้ามุม มาตรฐาน ทำให้เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย ที่มีความต้องการ โหลดไฟฟ้า ที่ต่ำ
อุปกรณ์เสริม พิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป สามารถใช้ได้กับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป เท่านั้น เนื่องจากร่องโปรไฟล์มีรูปร่างที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถใช้งานร่วมกับโปรไฟล์ มาตรฐาน ญี่ปุ่น (JIS) ที่มีอยู่ของ MISUMI และโปรไฟล์ มาตรฐาน แห่งชาติอื่นๆ ได้เมื่อ การจัดซื้อ อุปกรณ์เสริม โปรดยืนยันขนาดของ อุปกรณ์เสริม ตาม สเปค ของโปรไฟล์ก่อนตัดสินใจเลือก
ตัวอย่างความแตกต่างของประเภทร่องและแผนผังการปรับตัวสำหรับ สเปค ของโปรไฟล์ต่างๆ

ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ: ADC12
กระบวนการเตรียมผิว: การพ่นทรายโต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
■ แบบสองด้าน
| รหัสรุ่น/ Part number | ขนาด การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | L | W | W1 | H | A | B | R | T | T1 | สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย T ที่ใช้งานได้* | สกรูหัวกหกเหลี่ยม และ น๊อตตัวเมีย T ที่ใช้งานได้ | |||||||
พิมพ์ | เบอร์ | สลักเกลียว | ปริมาณ | น๊อตตัวเมีย | ปริมาณ | สลักเกลียว | ปริมาณ | น๊อตตัวเมีย | ปริมาณ | ||||||||||
| LBSBL | 6-2028 ปีที่แล้ว | 2020 | 19.6 | 5.8 | 5.5 | 27.6 | 14.7 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | LTTB6-5-10 | 2 | LNCFM5 | 2 | E-GSCB5-8 | 2 | LNHRN6-20-5 | 2 |
| 8-3030 | 3030 | 27.5 | 5.2 | 6.6 | 35 | 13.5 | 10.4 | 3.5 | 4.6 | 3 | LTTB8-6-16 | 2 | LNCFM6 | 2 | E-GSCB6-12 | 2 | LNHRN8-30-6 | 2 | |
| 8-4040 | 4040 | 35 | 7.8 | 8.2 | 40 | 12.5 | 16 | 4.4 | 4.8 | 3.5 | LTTB8-8-20 | 2 | LNCFM8 | 2 | E-GSCB8-15 | 2 | แอลเอ็นเอชอาร์เอ็น8-40-8 LNTRNM8-40-8** | 2 | |
| 10-4545 | 4545 | 42.3 | 9.8 | 8 | 42 | 14.8 | 13 | 4.8 | 6.5 | 4 | LTTB10-8-25 | 2 | LNCFM8 | 2 | E-GSCB8-18 | 2 | LNHRN10-45-8 | 2 | |
■ ชนิดด้านเดียว
| รหัสรุ่น/ Part number | ขนาด การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | L | W | W1 | A | B | C | D | R | T | T1 | สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย T ที่ใช้งานได้* | สกรูหัวกหกเหลี่ยม และ น๊อตตัวเมีย T ที่ใช้งานได้ | |||||||
พิมพ์ | เบอร์ | สลักเกลียว | ปริมาณ | น๊อตตัวเมีย | ปริมาณ | สลักเกลียว | ปริมาณ | น๊อตตัวเมีย | ปริมาณ | |||||||||||
| LBSBL | 8-3060 | 3060 | 58 | 29.7 | 5.7 | 16.8 | 14.1 | 11.5 | φ8.6 | 4.3 | 5.4 | 3.3 | LTTB8-6-16 | 2 | LNCFM6 | 2 | E-GSCB8-12 | 2 | LNHRN8-30-8 | 2 |
| 8-4080 | 4080 | 77.8 | 38 | 7.8 | 24.5 | 18.5 | 15.5 | 4.3 | 7 | 3.3 | LTTB8-8-25 | 2 | LNCFM8 | 2 | E-GSCB8-18 | 2 | แอลเอ็นเอชอาร์เอ็น8-40-8 LNTRNM8-40-8** | 2 | ||
| 10-4590 | 4590 | 88 | 42 | 9.8 | 23.5 | 22.7 | 22.3 | φ10.2 | 5.1 | 10.5 | 5.7 | LTTB10-8-25 | 2 | LNCFM8 | 2 | E-GSCB8-20 | 2 | LNHRN10-45-8 | 2 | |
* ส่วนประกอบ คลองเลื่อย การปรับแต่งเพิ่มเติม
** สปริงนัท เหมาะสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม คอร์/แกน เล็ก
■การเปลี่ยนแปลง
เหล็กยึด เมื่อเทียบกับรหัสมุม มาตรฐาน ความหนาของผนังจะบางกว่าเล็กน้อย เหมาะสำหรับ กระบวนการแปรรูป ก่อสร้างโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป และโอกาสที่มีความต้องการ โหลดไฟฟ้า ต่ำ คุณภาพมีเสถียรภาพและการติดตั้งสะดวก
ระบุ - คลองเลื่อย สำหรับการประมวลผลเพิ่มเติม และสามารถจัดส่งพร้อมกับ โบลท์ และ น็อต ที่ใช้กันทั่วไปได้
| การเปลี่ยนแปลง | รหัส | สเปค |
| การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับฝาครอบ | C | รู เกลียว สำหรับติดตั้งแผง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ขา ฉากยึดเข้ามุม 8-3030/3060/4040/4080, 10-4545 6-2028 10-4590 |
| คลองเลื่อย สกรู และ น็อต ที่ใช้งานได้ | SET | พร้อม โบลท์ และ น็อต ที่เหมาะสมเพื่อยึด ฉากยึดเข้ามุม กับโปรไฟล์ (รหัสมุม+ สลักเกลียว + น๊อตตัวเมีย เพิ่มในราคารหัสมุม) เมื่อ ระบุเป็น คลองเลื่อย มี โบลท์ และ น็อต เหล็กกล้า มาให้ด้วย |
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
1. เหล็กยึด ส่วนใหญ่ใช้ การออกแบบ รูยาว ซึ่งสะดวกในการเปลี่ยน ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ และประกอบได้ง่าย
2. ส่วนที่ยื่นออกมาใช้ การออกแบบ มุม เอียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งเพิ่มความแข็งแรงและไม่แตกหักง่าย ทำให้การประกอบโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มีเสถียรภาพมากขึ้น
3. ใช้กรรมวิธี กระบวนการเตรียมผิว การพ่นทราย สีที่ปรากฏภายนอกเป็นสีเดียวกับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย และหลังจากการประกอบแล้ว จะไม่มีความแตกต่างของสีที่ปรากฏภายนอก
2. ส่วนที่ยื่นออกมาใช้ การออกแบบ มุม เอียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งเพิ่มความแข็งแรงและไม่แตกหักง่าย ทำให้การประกอบโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มีเสถียรภาพมากขึ้น
3. ใช้กรรมวิธี กระบวนการเตรียมผิว การพ่นทราย สีที่ปรากฏภายนอกเป็นสีเดียวกับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย และหลังจากการประกอบแล้ว จะไม่มีความแตกต่างของสีที่ปรากฏภายนอก
ตัวอย่างการใช้งาน
■ ตัวอย่างการประกอบโปรไฟล์


สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| ผลิตภัณฑ์ แนะนำ1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
| (ซีรีส์ ความคุ้มค่า) โปรไฟล์ อะลูมิเนียม 2020 มาตรฐานยุโรป ซีรีส์ 20 ความกว้างของร่อง 6 มม. | (รุ่น ความคุ้มค่า) สลักเกลียว หัว แบนพิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป (รวม 50 ชิ้น) | (รุ่น ความคุ้มค่า) น็อตร่องตัว T พิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป ที่มี ความกว้างของร่อง 6 มม. (รวม 100 ชิ้น) |
![]() | ![]() | ![]() |


พิมพ์
เบอร์