ตัว ฉากยึด แบบแท็บด้านเดียวสำหรับ อลูมิเนียมโปรไฟล์

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- สเปคมาตรฐานยุโรปที่มีขนาดต่างกันสามารถจับคู่ได้เฉพาะกับโปรไฟล์ประเภทประหยัด มาตรฐานยุโรปที่ขึ้นต้นด้วย L เท่านั้น
- ดาวน์โหลดฟรี! >>แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ Economy Series ver2023 (TH-EN)_Part17 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ประเภทผลิตภัณฑ์:ขา ฉากยึด แบบแท็บด้านเดียวสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ LBSBK
・ โปรไฟล์เฟรมอลูมิเนียมที่ใช้งานได้พร้อมร่องกว้าง 6, 8, 10 mm
・ มีการรูยึดฝาครอบเพิ่มเติมได้
・ วัสดุ: ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ADC พร้อมกระบวนการเตรียมผิวด้วยการพ่นทราย
· เหล็กยึดมีการออกแบบรูเจาะเพื่อการปรับตำแหน่งที่สะดวกและประกอบง่าย
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
เหล็กยึด โปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป ดายแคส ใช้กันอย่างแพร่หลายใน การเชื่อมต่อสายไฟ มุมฉากของโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป ทำจาก วัสดุ ADC12 ที่ใช้ในประเทศทั่วไป พื้นผิว ผ่านการพ่นทราย มีส่วนยื่นเพียงด้านเดียว เหมาะสำหรับโอกาสที่โปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป เชื่อมต่อโดยตรงกับแผง




ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ: ADC12
กระบวนการเตรียมผิว: การพ่นทราย> โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
| รหัสรุ่น/ Part number | ขนาด การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | L | L1 | W | W1 | H | A | B | C | D | R | T | T1 | สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย T ที่ใช้งานได้* | สกรูหัวกหกเหลี่ยม และ น๊อตตัวเมีย T ที่ใช้งานได้ | |||||||
พิมพ์ | เบอร์ | สลักเกลียว | ปริมาณ | น๊อตตัวเมีย | ปริมาณ | สลักเกลียว | ปริมาณ | น๊อตตัวเมีย | ปริมาณ | |||||||||||||
| LBSBK | 6-2020 | 2020 | 17 | — | 4.5 | 3 | 20 | 9 | 3 | — | — | 3.3 | 3 | 2 | LTCM5-8 | 2 | LNCFM5 | 2 | E-GSCB5-8 | 2 | LNHRN6-20-5 | 2 |
| 8-3030 | 3030 | 28 | — | 6 | 7 | 35 | 13.5 | 8 | 3.5 | 4 | 3 | LTTB8-6-16 | 2 | LNCFM6 | 2 | E-GSCB6-12 | 2 | LNHRN8-30-6 | 2 | |||
| 8-4040 | 4040 | 38 | — | 7.8 | 7.5 | 40 | 12 | 15 | 4.8 | 5 | 4 | LTTB8-8-20 | 2 | LNCFM8 | 2 | E-GSCB8-15 | 2 | แอลเอ็นเอชอาร์เอ็น8-40-8 LNTRNM8-40-8** | 2 | |||
| 10-4545 | 4545 | อ้างอิงจาก ดรออิ้งบอกขนาด ซีรีส์ 45 | LTTB10-8-25 | 2 | LNCFM8 | 2 | E-GSCB8-18 | 2 | LNHRN10-45-8 | 2 | ||||||||||||
| 8 - 6060 | 6060 | 58 | 30 | 5.6 | 12 | — | 17.8 | 14.4 | 9.8 | 2 | 4.2 | 5.5 | 3.2 | LTTB8-6-16 | 2 | LNCFM6 | 2 | E-GSCB6-12 | 2 | LNHRN8-30-8 | 2 | |
■ ชนิดด้านเดียว
| รหัสรุ่น/ Part number | ขนาด การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | L | W | W1 | A | B | C | D | R | T | T1 | สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย T ที่ใช้งานได้* | สกรูหัวกหกเหลี่ยม และ น๊อตตัวเมีย T ที่ใช้งานได้ | |||||||
พิมพ์ | เบอร์ | สลักเกลียว | ปริมาณ | น๊อตตัวเมีย | ปริมาณ | สลักเกลียว | ปริมาณ | น๊อตตัวเมีย | ปริมาณ | |||||||||||
| LBSBK | 8-2858 L (ขวา) | 3060 | 58 | 29.5 | 5.5 | 17.25 | 14 | 11.5 | 1 | 4.3 | 5.4 | 3.3 | LTTB8-6-16 | 2 | LNCFM6 | 2 | E-GSCB8-12 | 2 | LNHRN8-30-8 | 2 |
| 8-3680 L (ขวา) | 4080 | 77.8 | 38 | 7.8 | 24.5 | 18.5 | 15.5 | 2.7 | 4.3 | 7 | 3.3 | LTTB8-8-25 | 2 | LNCFM8 | 2 | E-GSCB8-18 | 2 | แอลเอ็นเอชอาร์เอ็น8-40-8 LNTRNM8-40-8** | 2 | |
| 10-4288ล.(ขวา) | 4590 | 88 | 42 | 9.8 | 23.5 | 22.7 | 22.3 | φ10.2 | 5.1 | 10.5 | 5.7 | LTTB10-8-25 | 2 | LNCFM8 | 2 | E-GSCB8-20 | 2 | LNHRN10-45-8 | 2 | |
* ส่วนประกอบ คลองเลื่อย การปรับแต่งเพิ่มเติม
** สปริงนัท เหมาะสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม คอร์/แกน เล็ก
■ การปรับแต่งเพิ่มเติม
เหล็กยึด มีส่วนยื่นด้านหนึ่ง เหมาะสำหรับโอกาสที่จำเป็นต้องติดตั้ง ชนิดแผ่นเพลท แผ่น และแผงด้านเดียวในระหว่างการก่อสร้างโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป
ระบุ - การปรับแต่งเพิ่มเติม คลองเลื่อย สามารถจัดส่งพร้อมกับ โบลท์ และ น็อต ที่ใช้ทั่วไปได้
| รายการประมวลผลเพิ่มเติม | รหัสการประมวลผลเพิ่มเติม | สเปค |
| การประมวล รูติดตั้ง แผงเพิ่มเติม | C | กระบวนการแปรรูป รู เกลียว ที่ ฉากยึดเข้ามุม เพื่อติดตั้งแผง 6-2020 ![]() 8-3030/8-4040/10-4545/ 8-6060/8-2858L (อาร์)/8-3680L (อาร์) 10-4288ล(ร) ![]() |
| พร้อม โบลท์ และ น็อต ที่เหมาะสม | SET | พร้อม โบลท์ และ น็อต ที่เหมาะสมเพื่อยึด เหล็กยึด มุม เข้ากับโปรไฟล์ (มุม + สลักเกลียว + น๊อตตัวเมีย เพิ่มในราคา มุม) เมื่อระบุ คลองเลื่อย จะมีการระบุ โบลท์ และ น็อต เหล็กกล้า ให้มาด้วย ■สลักเกลียว T-LTTB ■ น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน LNCFM สเปค ปี 2020 ติดตั้งด้วยสลักเกลียว หัว ทรง โบลท์ LTCM5-8น็อตร่องตัว T LNTN6-20-5 |
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
1. เหล็กยึด ส่วนใหญ่ใช้ การออกแบบ รูยาว ซึ่งสะดวกในการเปลี่ยน ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ และประกอบได้ง่าย
2. ส่วนที่ยื่นออกมาใช้ การออกแบบ มุม เอียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งเพิ่มความแข็งแรงและไม่แตกหักง่าย ทำให้การประกอบโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มีเสถียรภาพมากขึ้น
3. ใช้กรรมวิธี กระบวนการเตรียมผิว การพ่นทราย สีที่ปรากฏภายนอกเป็นสีเดียวกับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย และหลังจากการประกอบแล้ว จะไม่มีความแตกต่างของสีที่ปรากฏภายนอก
2. ส่วนที่ยื่นออกมาใช้ การออกแบบ มุม เอียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งเพิ่มความแข็งแรงและไม่แตกหักง่าย ทำให้การประกอบโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มีเสถียรภาพมากขึ้น
3. ใช้กรรมวิธี กระบวนการเตรียมผิว การพ่นทราย สีที่ปรากฏภายนอกเป็นสีเดียวกับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย และหลังจากการประกอบแล้ว จะไม่มีความแตกต่างของสีที่ปรากฏภายนอก
ตัวอย่างการใช้งาน
■ ตัวอย่างการประกอบโปรไฟล์


สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| ผลิตภัณฑ์ แนะนำ1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
| (ซีรีส์ ความคุ้มค่า) โปรไฟล์ อะลูมิเนียม 2020 มาตรฐานยุโรป ซีรีส์ 20 ความกว้างของร่อง 6 มม. | (รุ่น ความคุ้มค่า) สลักเกลียว หัว แบนพิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป (รวม 50 ชิ้น) | (รุ่น ความคุ้มค่า) น็อตร่องตัว T พิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป ที่มี ความกว้างของร่อง 6 มม. (รวม 100 ชิ้น) |
![]() | ![]() | ![]() |
พิมพ์
เบอร์

สเปค ปี 2020 ติดตั้งด้วยสลักเกลียว หัว ทรง โบลท์ LTCM5-8